関連製品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
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
測温抵抗体素子
» F2020
セラミック薄膜白金測温抵抗体素子
F2020
セラミック薄膜白金測温抵抗体素子 | F2020
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
フラットで小さいプロファイルのRTD素子
抵抗はIEC 60751の基準を満たしています
温度範囲:-50〜500°C(下記の公差表をご覧ください)
温度係数 α = 0.00385Ω/Ω/°C
100、500、1000 Ω構成
クラスA、B、AA (1⁄3 DIN)
長期間の安定性(500°Cで1000時間後、最大R0ドリフト0.4%)
10~2000 Hzの最低40 g加速における振動抵抗
8 ms半正弦波による100 g加速における衝撃抵抗
絶縁抵抗 20°Cで>10 MΩ、500°Cで>1 MΩ
0°Cで自己加熱0.4 K/mW
U 応答時間水流 (v = 0.4 m/s)
t0.5 = 0.2 s、t0.9 = 0.4 s;気流
(v = 1 m/s) t0.5 = 3.0 s, t0.9 = 9.0 s
白金被覆ニッケルワイヤーリード:10 L x 0.2 mm D
測温抵抗体 (RTD) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
関連製品
ページ印刷
Top
商品説明
OMEGAFILM™白金RTD部品は、統合された回路の製造に採用されるのと同等の素材とプロセスを使用して製造されます。 これは頑丈で信頼がある変換素子で、アプリケーションのほとんどの需要にも対応し、さまざまなサイズ、抵抗、精度で生産できます。
OMEGAFILM 測温抵抗体(RTD)の抵抗と温度の関係は、国際的に受け入れられているIEC60751規準に従っています。
この規準に従う測温抵抗体(RTD)は、0~100°Cの0.00385Ω/Ω/°Cの温度抵抗係数 (アルファとも呼ばれます) があります。OMEGAFILM 測温抵抗体(RTD)は上記の規格に準拠して設計されている複数のコントローラや機器とともに、部品は世界中で使用可能です。OMEGAFILM 測温抵抗体(RTD)は、最大の柔軟性を持ち、フラット、ラウンド、特殊な形で利用できます。 これらは0℃で100、500、1000Ω抵抗を選択可能 (各スタイルで利用可能な抵抗は、個別のページに示しています)。
クラス
公差(°C)
公差
0°C(Ω)での抵抗
温度範囲
AA (1/3DIN)
±(0.1 + 0.0017ItI)
±0.04Ω
0〜150°C
A
±(0.15 + 0.002ItI)
±0.06Ω
-30〜300°C
B
±(0.3 + 0.005ItI)
±0.12Ω
-50〜500°C
OMEGAFILM™部品は、IEC60751規準の要件を満たすように製造されます。この規準は「クラス」を使用して、部品の精度や互換性、基本的な抵抗vs 温度の特徴、温度範囲、OmegaFilm RTDに関連するその他技術情報を定義します。 これらの要件のキーポイントは、以下にまとめられています。
精度クラス
これらは、フィルムタイプRTDに対するIEC60751で定義された3つの精度「クラス」です。「クラスA」、「クラスB」、「クラスAA」(1⁄3 DINとも呼ばれます)。 これらの「クラス」は以下のように定義されます。
公差 (°C)
クラスA = ±(0.15 + 0.002t)、(-30~300°C)
クラスB = ±(0.30 + 0.005t)、(-50~500°C)
クラスAA (1⁄3 DIN) = ±(0.1 + 0.0017t)、(0~150°C)
t = 温度°C
フィルムスタイルRTDでは利用できない業界基準の1⁄10 DIN精度もあります。
* 注:示される温度範囲は、センサーの温度定格ではありません。 製品の温度範囲は各ページをご覧ください
方程式
白金RTD抵抗は、以下のようにCallendar-Van Dusen程式を使用して計算できます。
0°C以下の温度:
Rt = R0 [1 + At + Bt
2
+ C(t-100)t
3
場所: A = 3.9083 x10
-3
(C
-1
)
B = -5.775 x10
-7
(C
-2
) C = -4.183 x10
-12
(C
-4
) R0 = 0°Cの温度°C
For temperatures above 0°C以上の温度については、以下に簡素化されます。
Rt = R0 (1 + At + Bt
2
)
最大電流
最大電流、電流の量によって決定されます。これは、非常に高い自己加熱が発生することなく、部品を通過可能です。Omegaは、提供する100 Ω 部品やセンサーすべてに対して、1ミリアンペアの最大電流を推奨します。高い電流や低い電流は、その他の抵抗やセンサー製品に合う場合があります。Omegaは、使用前に自己加熱効果のテストを推奨します。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
サイズ: W x L x H (mm)
F2010-100-A-100
¥
144,309 (税込)
(税抜価格 ¥131,190)
納期: 5 週間
注文数
測温抵抗体素子(RTD素子)、100個入り、ツインフィルム、クラスA、抵抗:100Ω、寸法:2.0 x 9.5 x 0.8
F2010-100-B-100
¥
130,037 (税込)
(税抜価格 ¥118,215)
納期: 5 週間
注文数
測温抵抗体素子(RTD素子)、100個入り、ツインフィルム、クラスB、抵抗:100Ω 寸法:2.0 x 9.5 x 0.8
F2010-1000-A-100
¥
138,100 (税込)
(税抜価格 ¥125,545)
納期: 5 週間
注文数
測温抵抗体素子(RTD素子)、100個入り、ツインフィルム、クラスA、抵抗:1000Ω、寸法:2.0 x 9.5 x 0.8
F2010-1000-B-100
¥
127,529 (税込)
(税抜価格 ¥115,935)
納期: 5 週間
注文数
測温抵抗体素子(RTD素子)、100個入り、ツインフィルム、クラスB、抵抗:1000Ω、寸法:2.0 x 9.5 x 0.8
関連製品:
EXGG, EXTT and EXPP Series
購入検討 →
測温抵抗体/サーミスタ用 補償導線
ガラス/テフロン/ポリビニール被覆
MTP Series
購入検討 →
3線式ミニチュアコネクタ、熱電対、RTD、サーミスタ用、ANSIカラー
View All RTDs
購入検討 →
View our large selection, including general purpose, quick disconnect, indutrial, extruder, surface measurement, and more!
316-RTD
購入検討 →
RTD MI Cable OMEGACLAD™ RTD Mineral Insulated Cable, 2, 3, 4 or 6 Conductor MIC with MgO
General RTD Specifications
購入検討 →
RTD Tech Reference
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >