フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

測温抵抗体素子(薄膜、円筒型)

F3105, W2100, W2200, F3100, WS81

測温抵抗体素子(薄膜、円筒型) | F3105, W2100, W2200, F3100, WS81

測温抵抗体素子(薄膜、円筒型)

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • DINクラス"A"精度
  • さまざまなサイズが利用可能です
  • 0ºCで100~1000 Ω の抵抗範囲
測温抵抗体 (RTD) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Fシリーズ素子は小さく、フラットな薄膜素子です。-50 ~ 500℃ の温度で使 用可能ですが、クラスAの精度は-30 ~ 300℃ での使用を保証します。これら の部品は、0℃において100.00 ±0.06、 500.00 ±0.30、1000.00 ±0.60Ωで利 用可能です。 抵抗と温度の特徴はIEC60751に準拠しています0.00385 Ω/Ω/℃の0 ~ 100℃間の耐性の温度係数があります。抵抗 - 温度の曲線と方程式に関して、ウェブサイトのテクニカルリファレンスをご覧ください

OMEGA™薄膜RTDは、素子は、さまざまなOMEGAコントローラや機器と接続して使用できます。無制限のユーザーのニーズを満たす筐体やパッケージスタイル数で使用できます。特注およびサポートについてはカスタマーサービスにご連絡ください。

シリーズ リード長 15mm
寸法(mm)
型番 シングルまたはデュアル x 抵抗(Ω) 温度範囲
F F3101

F3131

F3141
1      x     100 

1     x      500 

1     x     1000
クラスA:-30〜300℃
最大温度:-50〜500°C
F F3102

F3132
1     x     100 

1     x      500 
F F3142 1     x     1000
F F3105

F3145
1     x     100 

1     x      1000 
F F3107 1     x     100

シリーズW:シリーズW素子は、-50 ~ 600℃ 間の温度で使用できる頑丈な円筒型白金薄膜セラミック部品です。これらの素子には外径0.38mm、長15mmの金-パラジウムリード線が付いています。シリーズW素子には、0℃で100、200、400、500、1000、2000 Ωの抵抗を持つ、シングルおよびデュアル素子です。これらの素子の抵抗vs.温度特徴はIEC751に準拠しています。これは、0℃で±0.1%の精度でクラスAとクラスBの間になります。抵抗 - 温度表と計算方程式は、ウェブサイトのテクニカルリファレンスをご覧ください。
OMEGAFILM™ RTD素子は、さまざまなOMEGAコントローラや機器と接続して使用できます。もしくは、測定や制御ニーズを満たす無制限の筐体やパッケージスタイルで梱包可能です。
OMEGAFILM™ 測温抵抗体素子(RTD素子)は、さまざまなOMEGAコントローラーや機器と接続して使用できます。もしくは、測定や制御ニーズを満たす無制限の筐体やパッケージスタイルで梱包可能です。

シリーズ リード長 10mm
寸法(mm)
型番 シングルまたはデュアル x 抵抗(Ω) 温度範囲
W W2102
W2112
W2122
W2132
W2142
W2152
1    x    100 
1    x    200 
1    x    400 
1    x    500 
1    x    1000
1    x    2000
-50〜600℃
W W2202
W2212
W2222
W2232
W2242
2    x     100 
2    x    200 
2    x     400 
2    x    500 
2    x     1000
W W2103 1    x    100
W2204 2    x    100


Note on Assembling Omega "F" Series RTD Elements to Extension Wires: These RTD elements are made with platinum coated nickel lead wires. Since platinum does not easily wet with most soft solders, we advise that they be spot welded or silver soldered to extension wires when required.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Fシリーズ:OMEGA™ フラット型薄膜 測温抵抗体素子(RTD素子) 寸法:L x W x H
Click to expand/minimize a list of what others bought with theF3101
F3101
¥7,590 (税込)
(税抜価格 ¥6,900)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、フラット型薄膜、白金、
寸法:9.5 x 1.9 x 0.9、抵抗値:1 x 100Ω、
クラスA:-30〜300℃、最大温度:-30〜500℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with theF3131
F3131
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、フラット型薄膜、白金、
寸法:9.5 x 1.9 x 0.9、抵抗値:1 x 500Ω、
クラスA:-30〜300℃、最大温度:-30〜500℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with theF3141
F3141
¥7,183 (税込)
(税抜価格 ¥6,530)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、フラット型薄膜、白金、
寸法:9.5 x 1.9 x 0.9、抵抗値:1 x 1000Ω、
クラスA:-30〜300℃、最大温度:-30〜500℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with theF3102
F3102
¥8,906 (税込)
(税抜価格 ¥8,096)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、フラット型薄膜、白金、
寸法:3.9 x 2.1 x 0.9、抵抗値:1 x 100Ω、
クラスA:-30〜300℃、最大温度:-30〜500℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with theF3132
F3132
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、フラット型薄膜、白金、
寸法:3.9 x 2.1 x 0.9、抵抗値:1 x 500Ω、
クラスA:-30〜300℃、最大温度:-30〜500℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with theF3142
F3142
¥7,414 (税込)
(税抜価格 ¥6,740)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、フラット型薄膜、白金、
寸法:4 x 5 x 1.3、抵抗値:1 x 1000Ω、
クラスA:-30〜300℃、最大温度:-30〜500℃
  
F3105-A
¥6,738 (税込)
(税抜価格 ¥6,125)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、フラット型薄膜、白金、
寸法:2.1 x 2.3 x 0.9、抵抗値:1 x 100Ω、
クラスA:-30〜300℃、最大温度:-30〜500℃
  
F3145
¥7,018 (税込)
(税抜価格 ¥6,380)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、フラット型薄膜、白金、
寸法:2.1 x 2.3 x 0.9、抵抗値:1 x 1000Ω、
クラスA:-30〜300℃、最大温度:-30〜500℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with theF3107
F3107
¥7,386 (税込)
(税抜価格 ¥6,715)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、フラット型薄膜、白金、
寸法:1.5 x 3.9 x 0.9、抵抗値:1 x 100Ω、
クラスA:-30〜300℃、最大温度:-30〜500℃
Wシリーズ:OMEGA™円筒型薄膜 測温抵抗体素子(RTD素子)
  
W2102
¥12,221 (税込)
(税抜価格 ¥11,110)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、円筒型型薄膜、白金、
寸法:φ3.0 x 12mm、抵抗値:1 x 100Ω、
温度:-50〜600℃
  
W2112
¥12,309 (税込)
(税抜価格 ¥11,190)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、円筒型型薄膜、白金、
寸法:φ3.0 x 12mm、抵抗値:1 x 200Ω、
温度:-50〜600℃
  
W2132
¥13,618 (税込)
(税抜価格 ¥12,380)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、円筒型型薄膜、白金、
寸法:φ3.0 x 12mm、抵抗値:1 x 500Ω、
温度:-50〜600℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with theW2142
W2142
¥17,133 (税込)
(税抜価格 ¥15,575)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、円筒型型薄膜、白金、
寸法:φ3.0 x 12mm、抵抗値:1 x 1000Ω、
温度:-50〜600℃
  
W2152
¥34,265 (税込)
(税抜価格 ¥31,150)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、円筒型型薄膜、白金、
寸法:φ3.0 x 12mm、抵抗値:1 x 2000Ω、
温度:-50〜600℃
  
W2202
¥29,035 (税込)
(税抜価格 ¥26,395)
納期: 6 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、円筒型型薄膜、白金、
寸法:φ3.0 x 12mm、抵抗値:2 x 100Ω、
温度:-50〜600℃
  
W2212
¥23,458 (税込)
(税抜価格 ¥21,325)
納期: 6 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、円筒型型薄膜、白金、
寸法:φ3.0 x 12mm、抵抗値:2 x 200Ω、
温度:-50〜600℃
  
W2222
¥22,809 (税込)
(税抜価格 ¥20,735)
納期: 6 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、円筒型型薄膜、白金、
寸法:φ3.0 x 12mm、抵抗値:2 x 400Ω、
温度:-50〜600℃
  
W2232
¥21,164 (税込)
(税抜価格 ¥19,240)
納期: 16 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、円筒型型薄膜、白金、
寸法:φ3.0 x 12mm、抵抗値:2 x 500Ω、
温度:-50〜600℃
  
W2242
¥24,607 (税込)
(税抜価格 ¥22,370)
納期: 6 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、円筒型型薄膜、白金、
寸法:φ3.0 x 12mm、抵抗値:2 x 1000Ω、
温度:-50〜600℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with theW2103
W2103
¥13,731 (税込)
(税抜価格 ¥12,483)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、円筒型型薄膜、白金、
寸法:φ2.0 x 7mm、抵抗値:1 x 100Ω、
温度:-50〜600℃
  
W2204
¥31,867 (税込)
(税抜価格 ¥28,970)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、円筒型型薄膜、白金、
寸法:φ3.0 x 7mm、抵抗値:2 x 100Ω、
温度:-50〜600℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWS81
WS81
¥42,328 (税込)
(税抜価格 ¥38,480)
納期: 9 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、ウォッシャー型、白金、
寸法:6.7 x 6.7 x t2.1、抵抗値:2 x 100Ω、
温度:-50〜850℃
注: * 長さは1000および2000 Ω部品に対して17 mmです。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.