フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

トランジットタイム式 超音波流量計
配管組込型

FDT100

トランジットタイム式 超音波流量計 | FDT100 | オメガエンジニアリング | FDT100

トランジットタイム式 超音波流量計 | FDT100 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 飲料水用の経済的な超音波流量計
  • バッテリ駆動
  • 流量と積算値を表示
  • 低域流量範囲を拡大
  • 実質的に圧力損失なし
  • 可動部品がないので 長寿命
  • NIST校正証明書付属 (3ポイント付)
超音波流量計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

超音波流量計FDT100は、トランジットタイム式の超音波技術を採用し、2個のセンサ間で信号を送受信して、その「時間差」で流量を判定します。バッテリ駆動の送信機は、ユーザの選択で、一体型ディスプレイまたはリモート設置バージョンが可能です。用途として、商用と消費者用の飲料水測定があります。長期間にわたる安定性と広い測定範囲により、水消費量だけでなく、漏水のモニタリングも可能です。FDT100シリーズは可動部品がなく、システムの圧力損が最小で、フィルトレーションを必要としません。ボタンで、流量または積算値を表示できます。設置には、2~8インチの150 Lb ANSIフランジを使用します。

仕様
精度: 読取り値の±2%、最小転送レート以下は±5%
水温: 0~50℃
最大圧: 15.85 bar (230 psig)
筐体: IP67 (一体型モデル)
メータ部材質: プラスチックカバー付きアルミ合金
ディスプレイ: 7セグメント、8桁、1行LCD
電流出力: 4~20 mA/DC (8~24 Vdc電源
オープンコレクタ出力: 5~30 Vdc、最大1 mA
フランジ: ANSI 150# または DIN
測定器本体: 鋳鉄
電源: 内蔵3.6Vバッテリ(同梱)、 寿命1~2年
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
FDT108
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
トランジットタイム式 超音波流量計、フランジ: 15.2 cm、バッテリ駆動
FDT106-R
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
トランジットタイム式 超音波流量計、フランジ: 10.2 cm、バッテリ駆動、リモートディスプレイ付
アクセサリ
FDT100-BAT
¥8,899 (税込)
(税抜価格 ¥8,090)
納期: 2 週間
 
FDT100用交換用バッテリー
注: ユーザマニュアル、3.6Vバッテリー、 3ポイントNIST校正証明書付属(8ポイント校正は弊社までご連絡ください)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.