フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Duplex Insulated Thermocouple Wire

TT, KK, TG, GG Fine Wires

PFA, Fiberglass or Kapton insulation Thermocouple wire | TT, KK, TG, GG Fine Wires

PFA, Fiberglass or Kapton insulation Thermocouple wire

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 30, 36, and 40 Gage
  • Convenient Spool Lengths 25, 50, 100, 200, 500, 1000 ft.
  • ANSI Special Limits of Error and EN 60584-2 Tolerance Class 1 Rating Available on Most Models
各種センサ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Insulation Code Insulation Range Insulation
Overall Conductors
TT PFA or Neoflon PFA or Neoflon -267 to 260°C
-450 to 500°F
KK Kapton® Kapton® -267 to 316°C
-450 to 600°F
TG Glass Braid PFA or Neoflon -73 to 260°C
-100 to 500°F
GG Glass Glass -73 to 482°C
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-K-36-1000
GG-K-36-1000
¥116,595 (税込)
(税抜価格 ¥105,995)
納期: 2 週間
 
1000 ft, Type K, 36 AWG Thermocouple Wire, Fiberglass Insulation rated to 480°C (900°F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-40-25
TT-K-40-25
¥12,157 (税込)
(税抜価格 ¥11,052)
納期: 2 週間
 
25 ft, Type K, 40 AWG Thermocouple Wire, PFA Insulation rated to 260°C (500°F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKK-K-30-500
KK-K-30-500
¥104,940 (税込)
(税抜価格 ¥95,400)
納期: 6 週間
 
500 ft, Type K, 30 AWG Thermocouple Wire, Kapton® Insulation rated to 316°C (600°F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-J-30-500
GG-J-30-500
¥48,642 (税込)
(税抜価格 ¥44,220)
納期: 2 週間
 
500 ft, Type J, 30 AWG Thermocouple Wire, Fiberglass Insulation rated to 480°C (900°F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-E-30-200
TT-E-30-200
¥40,623 (税込)
(税抜価格 ¥36,930)
納期: 4 週間
 
200 ft, Type E, 30 AWG Thermocouple Wire, PFA Insulation rated to 260°C (500°F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-36-100
TT-T-36-100
¥28,776 (税込)
(税抜価格 ¥26,160)
納期: 2 週間
 
100 ft, Type T, 36 AWG Thermocouple Wire, PFA Insulation rated to 260°C (500°F)
  
GG-N-30-50
¥12,771 (税込)
(税抜価格 ¥11,610)
納期: 4 週間
 
50 ft, Type N, 30 AWG Thermocouple Wire, Fiberglass Insulation rated to 480°C (900°F)
Ordering Example: (1) TT-K-30-SLE-1000 1000' of Special Limits of Error PFA duplex insulated thermocouple wire., ¥122,543

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Insulation :
TT : PFA Teflon or Neoflon
KK : Kapton
TG : Glass Braid
GG : Glass

(2) Calibration :
-K : K Type Thermocouple
-T : T Type Thermocouple
-J : J Type Thermocouple
-E : E Type Thermocouple
-N : N Type Thermocouple

(3) AWG Number :
-30 : 30 Gage
-36 : 36 Gage
-40 : 40 Gage

(4) Special Limits Error :
オプション選択がない場合 : Standard
-SLE : Special limits of error

(5) Length :
-25 : 25' (7.5 Meters)
-50 : 50' (15 Meters)
-100 : 100' (30 Meters)
-200 : 200' (60 Meters)
-500 : 500' (150 Meters)
-1000 : 1000' (300 Meters)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.