フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

腐食性物質用ロータメータ
流速:0.251〜839 cc/min

FL-3000, 3100

腐食性物質用ロータメータ、0.251〜839 cc/min | FL3000,3100 | FL-3000, 3100

腐食性物質用ロータメータ、0.251〜839 cc/min | FL3000,3100

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 腐食性流体または超高純流体で使用可能な優れた耐薬品性
  • 高精度:最大±2% FS
  • 正確な測定のための拡大鏡
ロタメータ / 流量スイッチ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FL-3000およびFL-3100シリーズ流量計は、腐食性流体または超純流体を含む用途向けに設計されています。流量計は、トリフルオロクロロエチレン樹脂の内蔵PTFEニードルバルブ、ホウケイ酸ガラス、サファイア、およびペルフルオロダストマーO-リングを備えています。
この特別なスケール設計では、縦線がスケールの長さを示して横線のスケールの区切りと交差しており、視差と目の疲れを軽減し、非常に正確な読み取り値を表します。前面ポリカーボネートシールドが拡大鏡としても機能します。

特性
精度: ±2%フルスケール
(FL-3007SA ±5% FS)
反復率: ±0.25% FS
最大圧力: 6.7 bar (100 psig)
最高温度: 66°C (150°F)
接続: 1/8 FNPT
取り付け: パネルマウント、
またはオプションの三脚ベース
高さ/中心間ポート距離: 65 mm (6.156"/5.156")、150 mm (10.469"/9.469")
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
65ミリメートルモデル
  
FL-3007SA
¥72,870 (税込)
(税抜価格 ¥66,245)
納期: 6 週間
 
ロータメータ、8.30 CC /分の空気、0.251、CC /分の水、±5%FSの精度の範囲で
  
FL-3035SA
¥72,870 (税込)
(税抜価格 ¥66,245)
納期: 6 週間
 
ロータメータ、72.3 CC /分の空気、0.98 CC /分の水の範囲
  
FL-3013SA
¥72,870 (税込)
(税抜価格 ¥66,245)
納期: 6 週間
 
159 CC /分の空気、3.00 CC /分の水を範囲とロータメータ、
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-3010SA
FL-3010SA
¥72,870 (税込)
(税抜価格 ¥66,245)
納期: 6 週間
 
299 CC /分の空気、4.7 CC /分の水を範囲とロータメータ、
  
FL-3051SA
¥72,870 (税込)
(税抜価格 ¥66,245)
納期: 6 週間
 
1399 CC /分の空気の範囲††ロータメータ、33.3 CC /分水
  
FL-3092SA
¥71,500 (税込)
(税抜価格 ¥65,000)
納期: 6 週間
 
1623 CC /分の空気、36.74 CC /分の水を範囲とロータメータ、
  
FL-3088SA
¥75,521 (税込)
(税抜価格 ¥68,655)
納期: 6 週間
 
2704 CC /分の空気、61のcc /分の水を範囲とロータメータ、
  
FL-3096SA
¥78,166 (税込)
(税抜価格 ¥71,060)
納期: 2 週間
 
8144 CC /分の空気、217 CC /分の水を範囲とロータメータ、
  
FL-3063SA
¥74,008 (税込)
(税抜価格 ¥67,280)
納期: 2 週間
 
28326 CC /分の空気の範囲でロータメータ、798 CC /分水
150ミリメートルモデル
  
FL-3145SA
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
37 CC /分の空気、0.56 CC /分水、±5%FSの精度の範囲でロータメータ、
  
FL-3141SA
¥95,392 (税込)
(税抜価格 ¥86,720)
納期: 6 週間
 
72 CC /分の空気の範囲でロータメータ、0.99 CC /分水
  
FL-3161SA
¥95,392 (税込)
(税抜価格 ¥86,720)
納期: 6 週間
 
140 CC /分の空気、1.92 CC /分の水を範囲とロータメータ、
  
FL-3102SA
¥95,392 (税込)
(税抜価格 ¥86,720)
納期: 6 週間
 
513 CC /分の空気、9.96 CC /分の水を範囲とロータメータ、
  
FL-3103SA
¥95,392 (税込)
(税抜価格 ¥86,720)
納期: 6 週間
 
1092 CC /分の空気、26.1 CC /分の水を範囲とロータメータ、
  
FL-3104SA
¥90,316 (税込)
(税抜価格 ¥82,105)
納期: 6 週間
 
3079 CC /分の空気、78のcc /分の水を範囲とロータメータ、
  
FL-3105SA
¥95,392 (税込)
(税抜価格 ¥86,720)
納期: 6 週間
 
5000 CC /分の空気、126 CC /分の水を範囲とロータメータ、
  
FL-3139SA
¥99,369 (税込)
(税抜価格 ¥90,335)
納期: 2 週間
 
11887 CC /分の空気、315 CC /分水の範囲でロータメータ、
  
FL-3140SA
¥99,369 (税込)
(税抜価格 ¥90,335)
納期: 2 週間
 
29364 CC /分の空気の範囲でロータメータ、829 CC /分水
アクセサリー
  
FLV-2
¥20,559 (税込)
(税抜価格 ¥18,690)
納期: 6 週間
 
ガラスホースニップル
  
FLTR-1
¥16,781 (税込)
(税抜価格 ¥15,255)
納期: 5 週間
 
1ロータメータ用三脚
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLTR-2
FLTR-2
¥16,781 (税込)
(税抜価格 ¥15,255)
納期: 5 週間
 
2ロータメータ用三脚
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLTR-3
FLTR-3
¥15,884 (税込)
(税抜価格 ¥14,440)
納期: 5 週間
 
3ロータメータ用三脚
注: * 最小流量は表示最大流量の10%です。
取扱説明書、および説明書付きの空気/水用 相関シートが付属しています。
†† FL-3051SAの流量は2013/1/1より変更となりました。
† NIST校正の場合は、追加型番 "-NIST AIR" を加えます。 チューブ、ガス、フロートごとの追加費用がかかります。または、 追加型番 "-NIST WATER"を加えます。追加費用がかかります。
酸素クリーニングの場合は、追加型番"-02CLEAN"を加えます。 追加費用がかかります。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.