フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

低価格インライン流量計
容量:0.2~15 GPM (水および油の場合)

FL-6000Aシリーズ

低価格インライン流量計容量:0.2~15 GPM (水および油の場合) | FL-6000Aシリーズ

低価格インライン流量計容量:0.2~15 GPM (水および油の場合)

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 精度 ±2% FS
  • 反復率 ±1%
  • 油と水の流量を直読可能
  • 優れた粘度安定性
  • どこでも取り付け可能
  • 圧力定格 241.3 bar (3500 psig)
  • 温度範囲 116°C (240°F)
  • インラインマウント用の垂直コネクター採用
  • クリーンな流体および不透明な流体を適用可能
ロタメータ / 流量スイッチ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FL-6000Aシリーズ汎用流量計は低価格で正確な油と水の流量指示器 です。この工業用流量計はばねとピストンのアセンブリーを利用しているため、どの場所にも取り付け可能で粘度の影響を受けにくくなっています。FL-6000A流量計は厳しい環境でも最大241.3 bar(3500 psig) および116°C (240°F) まで使用で きます。

特性
精度: ±2% FS
反復率: ±1%
接続: ½ FNPT
寸法: 116°C (240°F) 用装置の場合、
60.96 x 53.34 mm (2.4 x 2.1")
長さ: すべての装置で168 mm (6.6")
最大圧力: 241.3 bar (3500 psig)
最高温度:
    標準:
116°C (240°F)
オプション: 204°C (400°F)
出荷時の重量:
    油:
0.57 kg (1.25 ポンド)
水: 1.18 kg (2.60 ポンド)
接液部: 302 SS (油用装置) または302
SS (水用装置) 製ばね、FKM製Oリング、
ポリフェニレン硫化物/セラミック製磁石 油用装置はアルミニウム製本体、水用装置は真鍮製本体を採用しています。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
標準温度(116°C/240°F)単位
オイル流量計(比重0.876)
  
FL-6102A
¥60,847 (税込)
(税抜価格 ¥55,315)
納期: 8 週間
 
0.2から2 GPM
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-6105A
FL-6105A
¥65,293 (税込)
(税抜価格 ¥59,357)
納期: 5 週間
 
0.5から5 GPM
  
FL-6110A
¥64,284 (税込)
(税抜価格 ¥58,440)
納期: 2 週間
 
1.0〜10 GPM
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-6115A
FL-6115A
¥64,284 (税込)
(税抜価格 ¥58,440)
納期: 8 週間
 
15GPM 1.0
水流量計(比重1.0)
  
FL-6302ABR
¥76,054 (税込)
(税抜価格 ¥69,140)
納期: 8 週間
 
0.2から2.0 GPM
  
FL-6305ABR
¥77,220 (税込)
(税抜価格 ¥70,200)
納期: 8 週間
 
0.5から5 GPM
  
FL-6310ABR
¥80,350 (税込)
(税抜価格 ¥73,045)
納期: 8 週間
 
1.0〜10 GPM
  
FL-6315ABR
¥81,612 (税込)
(税抜価格 ¥74,193)
納期: 5 週間
 
1.0から15 GPM
高温(204°C/400°Fの)単位
オイル流量計(比重0.876)
  
FL-6102A-H
¥99,715 (税込)
(税抜価格 ¥90,650)
納期: 8 週間
 
0.2から2 GPM
  
FL-6105A-H
¥99,715 (税込)
(税抜価格 ¥90,650)
納期: 8 週間
 
0.5から5 GPM
  
FL-6110A-H
¥99,715 (税込)
(税抜価格 ¥90,650)
納期: 8 週間
 
1.0〜10 GPM
  
FL-6115A-H
¥99,715 (税込)
(税抜価格 ¥90,650)
納期: 8 週間
 
15GPM 1.0
水流量計(比重1.0)
  
FL-6302ABR-H
¥115,462 (税込)
(税抜価格 ¥104,965)
納期: 8 週間
 
0.2から2.0 GPM
  
FL-6305ABR-H
¥115,462 (税込)
(税抜価格 ¥104,965)
納期: 8 週間
 
0.5から5 GPM
  
FL-6310ABR-H
¥115,462 (税込)
(税抜価格 ¥104,965)
納期: 8 週間
 
1.0〜10 GPM
  
FL-6315ABR-HT
¥115,462 (税込)
(税抜価格 ¥104,965)
納期: 8 週間
 
1.0から15 GPM
注: 取扱説明書が付属しています。
BSPPねじ付きの装置をご注文の場合は、追加型番"-BSPP"を加えてください。追加費用はありません。
204°C (400°F) 対応装置をご注文の場合は、追加型番"-H"を加え、油用、水用の装置の追加費用が発生します。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.