フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

OEM Style Acrylic Variable Area Flow Meters

FL7000 Series

OEM Style Acrylic Variable Area Flow Meters | FL7000 Series

OEM Style Acrylic Variable Area Flow Meters

¥28,770 FL7401

1 year warranty
  • 50 mm, 75 mm, 100 mm, 127 mm and 250 mm (1.97", 2.96", 5" and 9.85") Scale Lengths
  • Floats Are Rod-Guided in Most Models
  • Direct Reading Scales
ロタメータ / 流量スイッチ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FL7000 OEM-style variable area flow meters are precisely machined from solid acrylic blocks. They are available in 50, 75, 100, 127, and 250 mm scale lengths (1.97, 2.96, 5, 3.94, and 9.85") and have accuracies between 2 and 6%.

SPECIFICATIONS
Construction: Acrylic tube, 316 SS float and guide rod (no guide rod for FL7211 through FL7215 air meters), PVC end fittings (brass on FL7200 series), EPR O-rings
Shipping Weights:
     FL7200, 7300, 7500:
0.45 kg (1 lb)
    FL7400: 0.79 kg (1.75 lb)
    FL7600: 1.25 kg (2.75 lb)
Max Pressure/Temperature:
    Water Ranges: 125 psig at 21°C (70°F); 54°C (130°F) at 0 psig
    Air Ranges: 100 psig at 21°C (70°F); 38°C (100°F) @ 0 psig
Full Scale Accuracy/Repeatability:
    FL7200:
6/2%
   FL7300: 6/1%
   FL7400: 4/1%
   FL7500: 3/½%
   FL7600: 2/½%
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Variable Area Flow Meters for Water
FL7201
¥17,672 (税込)
(税抜価格 ¥16,065)
納期: 7 週間
 
7.0 GPH, 1/4 FNPT
FL7202
¥17,281 (税込)
(税抜価格 ¥15,710)
納期: 8 週間
 
12.0 GPH, 1/4 FNPT
FL7203
¥16,357 (税込)
(税抜価格 ¥14,870)
納期: 8 週間
 
20.0 GPH, 1/4 FNPT
FL7204
¥18,640 (税込)
(税抜価格 ¥16,945)
納期: 7 週間
 
40.0 GPH, 1/4 FNPT
FL7205
¥17,672 (税込)
(税抜価格 ¥16,065)
納期: 7 週間
 
60.0 GPH, 1/4 FNPT
FL7206
¥17,281 (税込)
(税抜価格 ¥15,710)
納期: 7 週間
 
75.0 GPH, 1/4 FNPT
FL7301
¥17,358 (税込)
(税抜価格 ¥15,780)
納期: 8 週間
 
1.0 GPM, 1/2 FNPT
FL7302
¥18,579 (税込)
(税抜価格 ¥16,890)
納期: 7 週間
 
2.0 GPM, 1/2 FNPT
FL7303
¥18,706 (税込)
(税抜価格 ¥17,005)
納期: 8 週間
 
3.5 GPM, 1/2 FNPT
FL7304
¥18,706 (税込)
(税抜価格 ¥17,005)
納期: 7 週間
 
5.0 GPM, 1/2 FNPT
FL7401
¥31,647 (税込)
(税抜価格 ¥28,770)
納期: 7 週間
 
10 GPM, 1 FNPT
FL7402
¥31,647 (税込)
(税抜価格 ¥28,770)
納期: 7 週間
 
15 GPM, 1 FNPT
FL7403
¥31,647 (税込)
(税抜価格 ¥28,770)
納期: 7 週間
 
20 GPM, 1 FNPT
FL7503
¥25,317 (税込)
(税抜価格 ¥23,015)
納期: 7 週間
 
2 GPM, 1/2 FNPT
FL7504
¥25,317 (税込)
(税抜価格 ¥23,015)
納期: 7 週間
 
5 GPM, 1/2 FNPT
FL7601
¥41,278 (税込)
(税抜価格 ¥37,525)
納期: 7 週間
 
2.0 GPM, 3/4 FNPT
FL7602
¥44,028 (税込)
(税抜価格 ¥40,025)
納期: 7 週間
 
3.5 GPM, 3/4 FNPT
FL7603
¥61,914 (税込)
(税抜価格 ¥56,285)
納期: 7 週間
 
5.0 GPM, 3/4 FNPT
FL7604
¥44,028 (税込)
(税抜価格 ¥40,025)
納期: 7 週間
 
10 GPM, 3/4 FNPT
Variable Area Flow Meters for Air
FL7211
¥17,281 (税込)
(税抜価格 ¥15,710)
納期: 7 週間
 
2.6 SCFH, 1/4 FNPT
FL7212
¥17,281 (税込)
(税抜価格 ¥15,710)
納期: 7 週間
 
5 SCFH, 1/4 FNPT
FL7213
¥17,281 (税込)
(税抜価格 ¥15,710)
納期: 8 週間
 
10 SCFH, 1/4 FNPT
FL7214
¥17,672 (税込)
(税抜価格 ¥16,065)
納期: 2 週間
 
20 SCFH, 1/4 FNPT
FL7215
¥17,281 (税込)
(税抜価格 ¥15,710)
納期: 2 週間
 
30 SCFH, 1/4 FNPT
FL7216
¥17,281 (税込)
(税抜価格 ¥15,710)
納期: 7 週間
 
60 SCFH, 1/4 FNPT
FL7217
¥17,281 (税込)
(税抜価格 ¥15,710)
納期: 8 週間
 
100 SCFH, 1/4 FNPT
FL7218
¥17,672 (税込)
(税抜価格 ¥16,065)
納期: 7 週間
 
180 SCFH, 1/4 FNPT
FL7219
¥19,100 (税込)
(税抜価格 ¥17,364)
納期: 7 週間
 
4 SCFM, 1/4 FNPT
FL7311
¥18,337 (税込)
(税抜価格 ¥16,670)
納期: 7 週間
 
4 SCFM, 1/2 FNPT
FL7312
¥17,358 (税込)
(税抜価格 ¥15,780)
納期: 7 週間
 
8.2 SCFM, 1/2 FNPT
FL7313
¥18,337 (税込)
(税抜価格 ¥16,670)
納期: 8 週間
 
14.5 SCFM, 1/2 FNPT
FL7314
¥18,337 (税込)
(税抜価格 ¥16,670)
納期: 7 週間
 
20 SCFM, 1/2 FNPT
FL7411
¥31,647 (税込)
(税抜価格 ¥28,770)
納期: 7 週間
 
40 SCFM, 1 FNPT
FL7412
¥30,520 (税込)
(税抜価格 ¥27,745)
納期: 7 週間
 
62 SCFM, 1 FNPT
FL7511
¥26,142 (税込)
(税抜価格 ¥23,765)
納期: 2 週間
 
4 SCFM, 1/2 FNPT
FL7513
¥26,967 (税込)
(税抜価格 ¥24,515)
納期: 7 週間
 
8 SCFM, 1/2 FNPT
FL7514
¥26,967 (税込)
(税抜価格 ¥24,515)
納期: 7 週間
 
20 SCFM, 1/2 FNPT
FL7613
¥42,653 (税込)
(税抜価格 ¥38,775)
納期: 7 週間
 
20 SCFM, 3/4 FNPT
FL7612
¥44,028 (税込)
(税抜価格 ¥40,025)
納期: 2 週間
 
14.5 SCFM, 3/4 FNPT
FL7613
¥42,653 (税込)
(税抜価格 ¥38,775)
納期: 7 週間
 
20 SCFM, 3/4 FNPT
FL7614
¥41,278 (税込)
(税抜価格 ¥37,525)
納期: 8 週間
 
40 SCFM, 3/4 FNPT

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注: Comes complete with operator’s manual.

*Minimum flowrate = 10% of maximum flowrate listed.

For 5-point NIST calibration certificate, add suffix, "-NIST5" to model number, add $360 to price.

For 10-point NIST calibration certificate, add suffix "-NIST10" to model number, add $450 to price.

(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)


Ordering Example: (1) FL7601 Acrylic Variable Area Flow Meter, 2 GPM, $106, ¥37,525
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.