フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

流量計プロセス制御
情報システム

FLRシリーズ

流量計プロセス制御情報システム | FLRシリーズ

流量計プロセス制御情報システム

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • FLR流量計
  • 精度 2% FS
  • 直管不要
  • どこでも取り付け可能
  • 標準出力 4~20 mA、 0~5 Vdc、0~10 Vdc
  • デジタル式流量および総流量指示器
  • 現場で補償可能: – 全流体の 比重 – 石油ベースの流体の 粘度 – 気体の比重、圧力、 温度
ロタメータ / 流量スイッチ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

耐久なインライン流量計
サイズは13 mm (½")、19 mm (3⁄4")、32 mm (1¼")、材質は陽極酸化アルミニウム、真鍮があります。 4.5 m (15') の一体型剥き出し端子ケーブルが付属しています。 現場では一体型のシールド銅ケーブルを最大300 m (1000') まで延長できます。 装置は頑丈な鋳造アルミニウム筐体によって安全に保護されており、 垂直、水平を問わず、どのような場所にも取り付けられます。 流体は最大150 GPMまで、気体は最大1000 SCFMまで測定できます。

特性
温度範囲: -29~116°C (-20~240°F)
最大圧力: 3500 psig (液体)、1000 psig (気体)
電力要件:
    0~5 Vdc出力:
10~30 Vdc @
最大 0.75 W
0~10 Vdc出力: 12~30 Vdc @
最大 0.75 W
出力 4~20 mA: ループ電源、
最大30 Vdc
電力消費: 最大25 mA
回路保護: 逆極性、電流制限
反復率: ±0.5%
非リニア: ±0.05%
絶縁 配管系から完全に絶縁
ディスプレイ: 流量および総流量表示用の固定モードまたはトグルモード
流速用の8桁、高さ0.70"数字ディス
プレイ、単位とセットアップ用の8桁、高さ0.35"英数字ディスプレイ

応答速度: 1.0秒
温度ドリフト: 最大でスパンの0.05%/°C
アナログ出力: 1KΩの場合は最大4~20 mA、10KΩは最小0~5 Vdc、
10KΩは最小0~10 Vdc
ユーザー接続: 15' ピグテール (標準)
伝送距離: 4~20 mA ケーブル抵抗によって制限 0~5 Vdc 最大300 m (1000')
0~10 Vdc 最大300 m (1000')
材料: 陽極酸化・エポキシー粉末塗装
アルミニウム、ポリカーボネートレンズ
シール材: 筐体とレンズ/カバー間のシリコンガスケット、
筐体と流量計本体の間のFKM Oリング

接続: 4ピン接続 (標準)
ファスナー: T303 SS
定格: NEMA 12および13 (IP52/54)
材質: 本体、ピストン、コーンは2024 - T351陽極酸化アルミニウム、またはC360真鍮、共通部品は石油
スパイダープレート: T316 SS
ばね: T302 SS
ファスナー: T303 SS
圧力シール: FKM
レンズ: ポリカーボネート
止め輪: SAE 1070/1090、炭素鋼
止めばね: SAE 1070/1090、炭素鋼
内部磁石: PPS/セラミック
筐体シール: シリコンガスケット
水性、水、空気 共通部品
スパイダープレート: T316 SS
ばね: T302 SS
ファスナー: T303 SS
圧力シール: FKM
レンズ: ポリカーボネート
止め輪: T316 SS
止めばね: ST316 SS
内部磁石: PPS/セラミック
筐体シール: シリコンガスケット
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
FLR6102D
¥214,005 (税込)
(税抜価格 ¥194,550)
納期: 8 週間
 
0.2~2.0 GPM    Oil    ½    アルミニウム
  
FLR6105D
¥214,005 (税込)
(税抜価格 ¥194,550)
納期: 2 週間
 
0.5~5.0 GPM    Oil    ½    アルミニウム
  
FLR6115D
¥214,005 (税込)
(税抜価格 ¥194,550)
納期: 2 週間
 
1~15 GPM    Oil    ½    アルミニウム
  
FLR7120D
¥231,143 (税込)
(税抜価格 ¥210,130)
納期: 5 週間
 
0.2~2.0 GPM    Oil    ¾    アルミニウム
  
FLR7130D
¥231,143 (税込)
(税抜価格 ¥210,130)
納期: 5 週間
 
3~30 GPM    Oil    ¾    アルミニウム
  
FLR8140D
¥231,143 (税込)
(税抜価格 ¥210,130)
納期: 5 週間
 
4~40 GPM    Oil    1    アルミニウム
  
FLR8150D
¥231,143 (税込)
(税抜価格 ¥210,130)
納期: 5 週間
 
5~50 GPM    Oil    1    アルミニウム
  
FLR9175D
¥390,302 (税込)
(税抜価格 ¥354,820)
納期: 5 週間
 
10~75 GPM    Oil    1¼    アルミニウム
  
FLR9110D
¥390,302 (税込)
(税抜価格 ¥354,820)
納期: 5 週間
 
10~100 GPM    Oil    1¼    アルミニウム
  
FLR9115D
¥390,302 (税込)
(税抜価格 ¥354,820)
納期: 5 週間
 
10~150 GPM    Oil    1¼    アルミニウム
  
FLR6302D
¥216,343 (税込)
(税抜価格 ¥196,675)
納期: 2 週間
 
0.2~2.0 GPM    水    ½    真鍮
  
FLR6305D
¥234,146 (税込)
(税抜価格 ¥212,860)
納期: 3 週間
 
0.5~5.0 GPM    水    ½    真鍮
  
FLR6315D
¥216,343 (税込)
(税抜価格 ¥196,675)
納期: 2 週間
 
1~15 GPM    水    ½    真鍮
  
FLR7320D
¥271,027 (税込)
(税抜価格 ¥246,388)
納期: 2 週間
 
2~20 GPM    水    ¾    真鍮
  
FLR7330D
¥271,027 (税込)
(税抜価格 ¥246,388)
納期: 5 週間
 
3~30 GPM    水    ¾    真鍮
  
FLR8340D
¥287,936 (税込)
(税抜価格 ¥261,760)
納期: 2 週間
 
4~40 GPM    水    1    真鍮
  
FLR8350D
¥287,936 (税込)
(税抜価格 ¥261,760)
納期: 5 週間
 
5~50 GPM    水    1    真鍮
  
FLR9375D
¥527,005 (税込)
(税抜価格 ¥479,095)
納期: 2 週間
 
10~75 GPM    水    1¼    真鍮
  
FLR9310D
¥527,005 (税込)
(税抜価格 ¥479,095)
納期: 5 週間
 
10~100 GPM    水    1¼    真鍮
  
FLR9315D
¥527,005 (税込)
(税抜価格 ¥479,095)
納期: 5 週間
 
10~150 GPM    水    1¼    真鍮
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLR6725D
FLR6725D
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2~25 SCFM    空気 100 psi    ½    アルミニウム
  
FLR6750D
¥214,005 (税込)
(税抜価格 ¥194,550)
納期: 8 週間
 
5~50 SCFM    空気 100 psi    ½    アルミニウム
  
FLR7710D
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
10~100 SCFM    空気 100 psi    ¾    アルミニウム
  
FLR7715D
¥231,143 (税込)
(税抜価格 ¥210,130)
納期: 5 週間
 
15~150 SCFM    空気 100 psi    ¾    アルミニウム
  
FLR8725D
¥231,143 (税込)
(税抜価格 ¥210,130)
納期: 5 週間
 
25~250 SCFM    空気 100 psi    1    アルミニウム
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLR9740D
FLR9740D
¥390,302 (税込)
(税抜価格 ¥354,820)
納期: 5 週間
 
25~400 SCFM    空気 100 psi    1¼    アルミニウム
  
FLR9760D
¥390,302 (税込)
(税抜価格 ¥354,820)
納期: 5 週間
 
50~600 SCFM    空気 100 psi    1¼    アルミニウム
  
FLR9710D
¥390,302 (税込)
(税抜価格 ¥354,820)
納期: 5 週間
 
100~1000 SCFM    空気 100 psi    1¼    アルミニウム
注: 取扱説明書が付属しています。
5ポイントNIST証明をご注文の場合は型番に"-NIST5"を加え、追加費用が発生します。
イギリス規格管用平行ねじをご注文の場合は、型番に"-BSPP"を加えてください。追加費用はありません。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.