フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

プログラム可能気体質量流量計および積算流量計 クリーン気体用

FMA-4100/4300シリーズ

プログラム可能気体質量流量計および積算流量計 クリーン気体用 | FMA-4100/4300シリーズ

プログラム可能気体質量流量計および積算流量計 クリーン気体用

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 23の工学単位から選択可能 (ユーザー定義を含む)
  • 積算流量計はプログラム可能
  • 上限下限気体流量アラーム
  • 2組のプログラム可能なラッチ付きSPDTリレー
  • 選択可能なアナログ 0~5 Vdcまたは 4~20 mA 出力
  • 32種類の気体に対応 する換算係数
  • 標準デジタルインタフェースRS232
  • 自動センサーゼロ点オフセット調整(デジタルインタフェースまたはローカル押ボタンを使用)
  • 自己診断
  • ディスプレイは調整可能なバックライトを備えています。
質量流量計 (マスフローメータ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FMA-4100/4300シリーズ流量計は、 体積流量と質量流量を、ユーザーが指定したものも含めて23種類の工学単 位で表示します。本流量計はRS232またはRS485 (オプション) で遠隔操作でプログラムできます。FMA-4100/4300流量計はプログラム可能積算流量計、上限下限流量アラーム、自動ゼロ点調整、2リレー出力、0~5 Vdcまたは4~20 mAでジャンパ選択可能なアナログ出力、ステータスLED診断、 最大10種類の気体の校正、内蔵またはユーザー指定のK係数など多様な機能を備えています。 表示モデルはローカル用2段×16文字LCDディスプレイ、調整可能バックライト備え、流量、積算流量、診断測定値を同時に表示します。 デジタルRS232またはRS485 (optional) インタフェースによって、流量、CPU温度、 自動ゼロ点設定、積算流量、アラ ーム設定、気体テーブル、換算係数、工学単位選択、動的反応補償、リニアテーブル調整などの適切な内部データにアクセスできます。 アナログインタフェースによって流量読み込み用の0~5 Vdcまたは4~20 mA (ジャンパ選択可能) の出力が可能です。
FMA-4100/4300は自動センサーゼロ点オフセット調整を備えており、メンテナンスボタンを押してローカルで、またはデジタルインターフェースを通してリモートで作動させます。自動ゼロ点設定機能は、調整プロセスの間は測定器の中に流体がまったく無いことが必要です。デジタルコマンドによって現在の自動ゼロ点を開始、読み込み、保存するには準備が必要です。 デジタル積算コマンドの内容:ゼロに設定、 プリセットの流量で開始、プリセット値を操作、積算の開始/停止、 読み込み。上限下限気体流量アラームもデジタルインタフェースで事前にプログラム可能です。 アラーム動作はプリセット遅延間隔 (0~3600秒) を割り当てて接点の開閉を駆動します (上限下限アラームでは分離)。 ラッチモード制御機能によって各リレーはラッチするか対応するアラームステータスに従います。

特性
校正: 指定または明記がない限り標準状態 [101.4 kPa (14.7 psia)と21.1°C (70°F)] で実行
周囲環境 (IEC 664準拠): 設置カテゴリーII、汚染度レベルII
流量精度 (リニアを含む): 校正温度および圧力では±1% FS
反復率: ±0.15% FS
流量温度係数: 0.15% FS/°C以上
流量圧力係数: 0.01% FS/psi
(6.895 kPa) 以上
ターンダウン比: 50:1
流量反応時間: 時定数 600 ms、
流量フルスケールの25~100%では約2秒~設定流量の±2%以内
最大気体圧力: 3447 kPa ゲージ圧
(500 psig)
最大圧力低下:
最大流量 ≤10 SLM: 1.28 kPa (0.18 psi)
最大流量>10 SLM: 27.58 kPa (4 psi)
気体温度および周囲温度: 5~50°C (41~122°F)
相対気体湿度: 最大70%
リークインテグリティ: 外環境に対し最大1 x 10-9 SCCS He
姿勢感度: 再ゼロ化後、上記の精度からの偏差は最大1%
出力信号: リニア 0~5 Vdc
(最小負荷インピーダンス 3000 Ω)、
直線性 4~20 mA (最大ループ抵抗
500 Ω) 最大ノイズ 20 mV ピークピーク値 (0~5 Vdc 出力)
リレー: SPDT (30 Vdc、1A)
トランスデューサー入力電源: 11~26 Vdc、最大ピークピーク出力ノイズ 100 mV
電力消費: +12 Vdc (最大200 mA) 、
+24 Vdc (最大100 mA)、回路基板は逆極性保護を内蔵、300 mAリセット可能ヒューズで電源入力保護
接液部材質:
    標準アルミニウムモデル:
陽極酸化アルミニウム、真鍮、
    316 ステンレス鋼、FKM Oリング
オプションのステンレス鋼モデル: 316 ステンレス鋼、 FKM Oリング
オプションのOリングの材質: ブナ、EPR (エチレンプロピレン)、
    パーフロロエラストマー
入口および出口接続:
    Model FMA-4100/4300:
標準
    6.35 mm (¼") コンプレッションフィッティング 60 SLM以上の装置用 9.53 mm (⅜")
オプション: 3.18または9.53 mm
    (⅛または⅜") コンプレッションフィッティング
表示 (FMA-4300モデル): ローカル用
2段×16文字LCD、調節可能バックライト (2段の文字列)
校正オプション: 10ポイントNISTトレーサビリティ校正×1が標準 オプションとして、追加費用で最大9まで校正を追加注文できます。 その他の情報についてはOMEGAにお問い合わせください。
CEコンプライアンス: EMCコンプライアンス、修正した89/336/EEC
エミッション規格: EN 55011:1991、 グループ1
クラスAイミュニティ規格: EN 55082-1:1992
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ディスプレイなしアルミボディ流量計
  
FMA-4102
¥215,556 (税込)
(税抜価格 ¥195,960)
納期: 8 週間
 
0から5 SCCM範囲
  
FMA-4103
¥204,309 (税込)
(税抜価格 ¥185,735)
納期: 8 週間
 
0から10 SCCM範囲
  
FMA-4104
¥204,309 (税込)
(税抜価格 ¥185,735)
納期: 8 週間
 
0から20 SCCM範囲
  
FMA-4105
¥204,309 (税込)
(税抜価格 ¥185,735)
納期: 8 週間
 
0から50 SCCM範囲
  
FMA-4106
¥204,309 (税込)
(税抜価格 ¥185,735)
納期: 8 週間
 
0から100 SCCM範囲
  
FMA-4107
¥204,309 (税込)
(税抜価格 ¥185,735)
納期: 2 週間
 
0から200 SCCM範囲
  
FMA-4108
¥215,556 (税込)
(税抜価格 ¥195,960)
納期: 2 週間
 
0から500 SCCM範囲
  
FMA-4109
¥204,309 (税込)
(税抜価格 ¥185,735)
納期: 8 週間
 
0から1のSLMの範囲
  
FMA-4110
¥209,408 (税込)
(税抜価格 ¥190,371)
納期: 8 週間
 
0から2のSLMの範囲
  
FMA-4111
¥204,309 (税込)
(税抜価格 ¥185,735)
納期: 8 週間
 
0から5のSLM範囲
  
FMA-4112
¥204,309 (税込)
(税抜価格 ¥185,735)
納期: 8 週間
 
0から10のSLMの範囲
  
FMA-4113
¥246,554 (税込)
(税抜価格 ¥224,140)
納期: 8 週間
 
0から20のSLMの範囲
  
FMA-4114
¥246,554 (税込)
(税抜価格 ¥224,140)
納期: 5 週間
 
0から30のSLMの範囲
  
FMA-4115
¥246,554 (税込)
(税抜価格 ¥224,140)
納期: 8 週間
 
0から40のSLMの範囲
  
FMA-4116
¥246,554 (税込)
(税抜価格 ¥224,140)
納期: 2 週間
 
0から50のSLMの範囲
  
FMA-4117
¥310,173 (税込)
(税抜価格 ¥281,975)
納期: 8 週間
 
0から60のSLMの範囲
  
FMA-4118
¥310,173 (税込)
(税抜価格 ¥281,975)
納期: 8 週間
 
0から80のSLMの範囲
  
FMA-4119
¥318,241 (税込)
(税抜価格 ¥289,310)
納期: 8 週間
 
0から100までのSLMの範囲
INTEGRALバックライト付きディスプレイを備えたアルミボディ流量計
  
FMA-4302
¥225,418 (税込)
(税抜価格 ¥204,925)
納期: 8 週間
 
0から5 SCCM範囲
  
FMA-4303
¥225,418 (税込)
(税抜価格 ¥204,925)
納期: 8 週間
 
0から10 SCCM範囲
  
FMA-4304
¥231,023 (税込)
(税抜価格 ¥210,021)
納期: 8 週間
 
0から20 SCCM範囲
  
FMA-4305
¥231,023 (税込)
(税抜価格 ¥210,021)
納期: 8 週間
 
0から50 SCCM範囲
  
FMA-4306
¥225,418 (税込)
(税抜価格 ¥204,925)
納期: 8 週間
 
0から100 SCCM範囲
  
FMA-4307
¥231,023 (税込)
(税抜価格 ¥210,021)
納期: 8 週間
 
0から200 SCCM範囲
  
FMA-4308
¥225,418 (税込)
(税抜価格 ¥204,925)
納期: 8 週間
 
0から500 SCCM範囲
  
FMA-4309
¥225,418 (税込)
(税抜価格 ¥204,925)
納期: 8 週間
 
0から1のSLMの範囲
  
FMA-4310
¥225,418 (税込)
(税抜価格 ¥204,925)
納期: 8 週間
 
0から2のSLMの範囲
  
FMA-4311
¥225,418 (税込)
(税抜価格 ¥204,925)
納期: 8 週間
 
0から5のSLM範囲
  
FMA-4312
¥225,418 (税込)
(税抜価格 ¥204,925)
納期: 2 週間
 
0から10のSLMの範囲
  
FMA-4313
¥268,125 (税込)
(税抜価格 ¥243,750)
納期: 8 週間
 
0から20のSLMの範囲
  
FMA-4314
¥268,125 (税込)
(税抜価格 ¥243,750)
納期: 8 週間
 
0から30のSLMの範囲
  
FMA-4315
¥268,125 (税込)
(税抜価格 ¥243,750)
納期: 8 週間
 
0から40のSLMの範囲
  
FMA-4316
¥268,125 (税込)
(税抜価格 ¥243,750)
納期: 2 週間
 
0から50のSLMの範囲
  
FMA-4317
¥322,058 (税込)
(税抜価格 ¥292,780)
納期: 8 週間
 
0から60のSLMの範囲
  
FMA-4318
¥322,058 (税込)
(税抜価格 ¥292,780)
納期: 2 週間
 
0から80のSLMの範囲
  
FMA-4319
¥310,596 (税込)
(税抜価格 ¥282,360)
納期: 8 週間
 
0から100までのSLMの範囲
アクセサリー
  
FMA-4000PS-AU
¥25,575 (税込)
(税抜価格 ¥23,250)
納期: 6 週間
 
電源240 VAC、オーストラリアのプラグ
  
FMA-4000PS-EU
¥21,659 (税込)
(税抜価格 ¥19,690)
納期: 2 週間
 
電源230 VAC、ヨーロッパのプラグ
  
FMA-4000PS-UK
¥25,575 (税込)
(税抜価格 ¥23,250)
納期: 6 週間
 
電源240 VAC、英国プラグ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA-4000PS-NA
FMA-4000PS-NA
¥19,062 (税込)
(税抜価格 ¥17,329)
納期: 6 週間
 
電源110 Vacの、北米プラグ
  
FMA-4000PS-AU-A
¥35,893 (税込)
(税抜価格 ¥32,630)
納期: 6 週間
 
電源240 VAC、アナログ配線とオーストラリアのプラグ
  
FMA-4000PS-EU-A
¥29,997 (税込)
(税抜価格 ¥27,270)
納期: 6 週間
 
電源230 VAC、アナログ配線欧州プラグ
  
FMA-4000PS-UK-A
¥35,893 (税込)
(税抜価格 ¥32,630)
納期: 6 週間
 
電源240 VAC、英国は、アナログワイヤーでプラグ
  
FMA-4000PS-NA-A
¥27,319 (税込)
(税抜価格 ¥24,835)
納期: 6 週間
 
電源110 Vacの、アナログ配線と北米プラグ
  
FMA-4000C
¥15,565 (税込)
(税抜価格 ¥14,150)
納期: 6 週間
 
15ピンDコネクタ、PCや電源に配線済み

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注: ソフトウェアCD (取扱い説明書がCDに含まれています)、15ピンDコネクター、配線済み、1.8 m (6') ケーブル、NIST校正
電源は別売り 電源にはケーブルが付属しています。
ステンレス鋼本体のモデルを注文する場合は、追加型番"-ST" を型番に加え、価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください。
RS232通信をRS485に変更する場合は、追加型番"-RS485"を型番に加えてください。追加費用はありません。
⅛" コンプレッションフィッティング付きの装置をご注文の場合は、追加型番"-1/8"を型番に加えてください。追加費用はありません。
⅜" コンプレッションフィッティング付きの装置をご注文の場合は、追加型番"-3/8"を型番に加えてください。追加費用はありません。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.