フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

コリオリ式マスフローメータ
質量流量、密度、温度、体積流量計

FMC-5000

コリオリ式マスフローメータ | FMC-5000 | オメガエンジニアリング
 | FMC-5000

コリオリ式マスフローメータ | FMC-5000 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 質量流量、体積、密度、温度測定
  • 可動部品のない堅牢な測定器のため、メンテナンスが簡単
  • 1台の測定器で広範囲の流量を高精度で測定。
  • 流量調整や直線配管を必要としないので、設置が簡単で低コスト
質量流量計 (マスフローメータ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FMC-5000コリオリ式質量流量計は、コリオリ力の原理に従って設計されています。コリオリ力の原理は、多くの産業で流量測定や貨物計量に広く採用され、例えば石油、石油化学製品、化学製品、医薬品、製紙、食品/乳製品などの用途があります。FMC-5000は、先進の流量・密度測定器として、液体、気体/スラリー、および穀物の測定に広く利用され、世界中の顧客から高い評価を得ています。コリオリ測定器は通常、バッチ制御、混合、充填、投薬、貨物計量、プロセスガス測定などの用途に利用されます。
このコリオリ式質量流量計は、コリオリ力の原理に従って設計されています。交流効果により、測定チューブに取り付けられた電磁コイルが、平行な2つの測定チューブを、所定の固定周波数で振動させます。質量(液体または気体)が測定チューブを流れると、コリオリ力が生まれ、チューブの頂部が"曲がるか、たわみます。たわみは、チューブに取り付けられた2個の電子ピックアップ間の位相差として感知されます。位相差の程度は、チューブ内の質量流量に正比例します。質量流量は、チューブの位相差を検出することで計算できます。また温度も測定され、補正に利用されます。

特性
流量範囲: 以下の表を参照
接続: ANSI、DIN、JISまたはSanitary Tri-Clampフランジ
最大圧: 16 bar [オプション: 25 bar、40 bar、 63 bar]
本体材料: 304ステンレススチール
測定チューブ材料: 316 L SS
プロセス温度範囲:
内蔵タイプ: -50~125ºC)
リモートタイプ (-R): -50~200ºC
周囲温度: -40~55ºC
使用湿度: (5~95%) RH @ 25ºC
流量精度/繰返し性:
FMC-5100:
FMC-5200:
FMC-5500:
密度範囲:
範囲: 0.2~3.0 g/cm3
誤差: ± 0.002 g/cm3
再現性: 0.001 g/cm3
温度精度: ±1.0ºC
保護等級: NEMA 4X (IP65)
認証: CE, RoHS (申請中)
通信: RS485 (RTU Modbus®), HART® (オプション)
パルス出力: 0~10 kHz, ± 0.075% FS
電流出力: 4~20 mA, 0.005% FS
電源: 18~36 Vdc、85~265 Vac (-AC オプション)、15 W

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
精度0.5%のコンパクト液体コリオリ式マスフローメータ
FMC-5501LA
¥1,168,046 (税込)
(税抜価格 ¥1,061,860)
納期: 5 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:15mm 、流速:100~3000kg/h 、ゼロ点の安定性:0.3kg/h
FMC-5502LA
¥1,369,027 (税込)
(税抜価格 ¥1,244,570)
納期: 2 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:25mm 、流速:300~8000kg/h 、ゼロ点の安定性:0.8kg/h
FMC-5503LA
¥1,539,632 (税込)
(税抜価格 ¥1,399,665)
納期: 5 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:40mm 、流速:1000~24,000kg/h 、ゼロ点の安定性:3kg/h
FMC-5504LA
¥1,977,267 (税込)
(税抜価格 ¥1,797,515)
納期: 15 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:50mm 、流速:2000~45,000kg/h 、ゼロ点の安定性:5kg/h
FMC-5505LA
¥2,595,626 (税込)
(税抜価格 ¥2,359,660)
納期: 16 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:80mm 、流速:2000~120,000kg/h 、ゼロ点の安定性:12kg/h
FMC-5506LA
¥4,165,200 (税込)
(税抜価格 ¥3,786,545)
納期: 16 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:100mm 、流速:6000~200,000kg/h 、ゼロ点の安定性:20kg/h
FMC-5507LA
¥5,330,606 (税込)
(税抜価格 ¥4,846,005)
納期: 16 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:150mm 、流速:10,000~500,000kg/h 、ゼロ点の安定性:50kg/h
精度0.2%のコンパクト液体コリオリマスフローメータ
FMC-5201LA
¥1,399,629 (税込)
(税抜価格 ¥1,272,390)
納期: 10 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:15mm 、流速:150~3000kg/h 、ゼロ点の安定性:0.3kg/h
FMC-5202LA
¥1,600,830 (税込)
(税抜価格 ¥1,455,300)
納期: 10 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:25mm 、流速:400~8000kg/h 、ゼロ点の安定性:0.8kg/h
FMC-5203LA
¥1,789,051 (税込)
(税抜価格 ¥1,626,410)
納期: 10 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:40mm 、流速:1200~24,000kg/h 、ゼロ点の安定性:3kg/h
FMC-5204LA
¥2,392,005 (税込)
(税抜価格 ¥2,174,550)
納期: 10 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:50mm 、流速:2500~45,000kg/h 、ゼロ点の安定性:5kg/h
FMC-5205LA
¥3,188,455 (税込)
(税抜価格 ¥2,898,595)
納期: 16 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:80mm 、流速:5500~120,000kg/h 、ゼロ点の安定性:12kg/h
FMC-5206LA
¥4,951,529 (税込)
(税抜価格 ¥4,501,390)
納期: 16 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:100mm 、流速:10,000~200,000kg/h 、ゼロ点の安定性:20kg/h
FMC-5207LA
¥6,455,279 (税込)
(税抜価格 ¥5,868,435)
納期: 16 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:150mm 、流速:25,000~500,000kg/h 、ゼロ点の安定性:50kg/h
精度0.1%のコンパクト液体コリオリマスフローメータ
FMC-5101LA
¥1,791,471 (税込)
(税抜価格 ¥1,628,610)
納期: 14 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:15mm 、流速:200~3000kg/h 、ゼロ点の安定性:0.3kg/h
FMC-5102LA
¥1,883,266 (税込)
(税抜価格 ¥1,712,060)
納期: 10 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:25mm 、流速:600~8000kg/h 、ゼロ点の安定性:0.8kg/h
FMC-5103LA
¥2,145,451 (税込)
(税抜価格 ¥1,950,410)
納期: 10 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:40mm 、流速:2400~24,000kg/h 、ゼロ点の安定性:3kg/h
FMC-5104LA
¥2,748,185 (税込)
(税抜価格 ¥2,498,350)
納期: 10 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:50mm 、流速:5000~45,000kg/h 、ゼロ点の安定性:5kg/h
FMC-5105LA
¥3,407,052 (税込)
(税抜価格 ¥3,097,320)
納期: 16 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:80mm 、流速:8000~120,000kg/h 、ゼロ点の安定性:12kg/h
FMC-5106LA
¥5,946,545 (税込)
(税抜価格 ¥5,405,950)
納期: 16 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:100mm 、流速:15,000~200,000kg/h 、ゼロ点の安定性:20kg/h
FMC-5107LA
¥7,668,672 (税込)
(税抜価格 ¥6,971,520)
納期: 16 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:150mm 、流速:50,000~500,000kg/h 、ゼロ点の安定性:50kg/h
精度0.5%のコンパクトエア/ガス コリオリマスフローメータ
FMC-5501GA
¥1,168,046 (税込)
(税抜価格 ¥1,061,860)
納期: 10 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:15mm 、流速:75~3000kg/h 、ゼロ点の安定性:0.12kg/h
FMC-5502GA
¥1,369,027 (税込)
(税抜価格 ¥1,244,570)
納期: 10 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:25mm 、流速:200~8000kg/h 、ゼロ点の安定性:0.32kg/h
FMC-5503GA
¥1,539,632 (税込)
(税抜価格 ¥1,399,665)
納期: 10 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:40mm 、流速:800~32,000kg/h 、ゼロ点の安定性:1.2kg/h
FMC-5504GA
¥1,977,267 (税込)
(税抜価格 ¥1,797,515)
納期: 10 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:50mm 、流速:1250~50,000kg/h 、ゼロ点の安定性:2kg/h
FMC-5505GA
¥2,595,626 (税込)
(税抜価格 ¥2,359,660)
納期: 16 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:80mm 、流速:3500~140,000kg/h 、ゼロ点の安定性:6kg/h
FMC-5506GA
¥4,165,200 (税込)
(税抜価格 ¥3,786,545)
納期: 16 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:100mm 、流速:5000~200,000kg/h 、ゼロ点の安定性:8kg/h
FMC-5507GA
¥5,330,606 (税込)
(税抜価格 ¥4,846,005)
納期: 16 週間
 
コリオリ式マスフローメータ、取付:150mm 、流速:12,500~500,000kg/h 、ゼロ点の安定性:20kg/h
注: ユーザーマニュアル付属しています。(英語)

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 精度 :
1 : 0.1%
2 : 0.2%
5 : 0.5%

(2) 取付 :
1 : 15 mm
2 : 25 mm
3 : 40 mm
4 : 50 mm
5 : 80 mm
6 : 100 mm
7 : 150 mm

(3) 測定種類 :
G : ガス (0.5% 精度のみ)
L : 液体

(4) 接合規格 :
A : ANSI
D : DIN
J : JIS
S : サニタリ (液体のみ)

(5) リモート ディスプレイ オプション :
オプション選択がない場合 : 空欄
-R : リモート マウント ディスプレイ/信号変換機

(6) HART 接続オプション :
オプション選択がない場合 : RS485 接続
-HART : HART 接続
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。

製品マニュアル:

ダウンロード Quick - Start Mass Flowmeter Manual
ダウンロード Coriolis Mass Flowmeters
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.