フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

挿入型金属電磁流量計

FMG-550シリーズ

挿入型金属電磁流量計 | FMG-550シリーズ

挿入型金属電磁流量計

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • システムをシャットダウンすることなく取り付けおよび運用可能なホットタップ式
  • カラーLEDによる診断機能
  • 1¼ NPTねじ
  • オプションの取り外し可能防水ケーブル
  • 出力は周波数または4~20 mAから選択
  • 双方向のフローおよび空管の検出
  • 動かないセンサー部品
  • パイプ径50 mm (2")~1200 mm (48")への調整可能な挿入
  • 流量範囲 0.05~10 m/s (0.15~33 ft/s)
  • 非清浄な固形物を含む液体の測定
電磁流量計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FMG-550シリーズ電磁流量計は堅牢、高性能なセンサーで、ホットタップ取り付け用のボール弁を使用できる調整可能な挿入型構成を備えています。この挿入型流量計には可動部品が無く、耐食性材料から構成され、長期にわたる信頼性と最小の 維持費を実現しています。FMG-550シリーズは多機能で容易に取り付けられ、広いダイナミックレンジで信頼性のある流量測定が可能です。パイプ径は2~48"の範囲です。Omega製FMG-550電磁流量計の出力は周波数または電流です。無指示トランスミッター (4~20 mA 出力) を用いることにより長距離信号伝達が可能です。空パイプ検知では電極が完全に接液していない場合にゼロフローが出力されます。周波数出力は双方向であるのに対し、4~20 mA出力は単方向または双方向フローに設定可能です。4~20 mA 出力は工場で測定しています。他の設定の詳細についてはOmegaのカスタマーサービスにご連絡ください。

特性
接液部材質: 316 Lステンレス鋼製
本体および電極、PVDF製絶縁管、
Oリング (FPMが標準)、4芯シールド
ケーブル、PVC被覆 (固定ケーブル
モデル) または防水ゴム製ケーブル
("-SUB" 型コネクター付き)
電源: 4~20 mA (24 Vdc 公称、
21.6~26.4 Vdc 最大、22.1 mA
最大)、周波数 (5~24 Vdc 公称、
5~26.4 Vdc 最大、15 mA 最大)、
ショート回路保護と逆極性保護、
パイプ径DN50~DN1200 (2~48")
流量範囲: 0.05 m/s (0.15 ft/s)
最小、10 m/s (33 ft/s) 最大
リニア: ±1% rdg + 0.01 m/s
(±1% rdg + 0.033 ft/s)
反復率: ±0.5% rdg @ 25°C
最小伝導率: 20 µS/cm
精度: 測定値の±2%未満 標準状態
の場合 (流体が水、室温、適切な上
流距離および下流距離、センサーが適切な深さまで挿入、ISO 7145-1982
(BS 1042 セクション2.2)に準拠した十分な流量分布が存在する場合)
電流出力: 4~20 mA、プログラム可能、可逆、ループ
精度: 32 µA 最大誤差
(25°C @ 24 Vdc)
温度ドリフト: ±1 µA /°C 最大
電源除去: ±1 µA/V
絶縁: 低電圧 < 48 Vac/dc 電極および補助電源
最大ケーブル長: 300 m (1000')
最大ループ抵抗: 300 Ω
誤差状態: 22.1 mA
周波数出力
最大プルアップ電圧: 30 Vdc
ショート回路保護: <30 V @ 0 Ω
プルアップ1時間、逆極性保護 -40 V 1時間、逆極性保護 40 V 1時間
最大電流シンク: 50 mA、電流制限
温度/圧力範囲
保管温度:
-15~70°C
(5~158°F) 非凍結状態
使用周囲温度: -15~70°C (5~158°F) 非凍結状態
媒体: -15~85°C (5~185°F)
最大使用圧力: 20.7 bar @ 25°C (300 psi @ 77°F)
ホットタップの取り付け条件:
    最大取り付け圧力:
20.7 bar (300 psi)
最大取り付け温度: 40°C (104°F) 40°C (104°F) 以上でホットタップを取り付ける場合 危険な液体は適用できませんwith
コネクター: NEMA 6P (IP68)
EN 61326: 制御装置のエミッションおよびイミュニティ
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
FMG-551
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
マグメーター7.3」の挿入、周波数出力
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMG-553
FMG-553
¥496,188 (税込)
(税抜価格 ¥451,080)
納期: 2 週間
 
マグメーター9.3 "ホットタップ、周波数出力
  
FMG-553-SUB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
水密接続を持つマグメーター9.3 "ホットタップ、周波数出力、
  
FMG-554
¥503,426 (税込)
(税抜価格 ¥457,660)
納期: 2 週間
 
**マグメーター9.3 "ホットタップ4〜20 mA出力
  
FMG-554-SUB
¥531,850 (税込)
(税抜価格 ¥483,500)
納期: 8 週間
 
**マグメーター9.3水密接続を持つ「ホットタップ4〜20 mA出力、
アクセサリー
  
FMG-550-S-CABLE
¥49,742 (税込)
(税抜価格 ¥45,220)
納期: 10 週間
 
4導体、22 AWG、防水コネクタ、6メートル(19.5'')
注: 取扱説明書、調整ロッド、六角形レンチ、クランプリング、定規が付属しています。
一時的浸水可能な防水コネクターのモデルをご注文の場合は、型番の最後に"-SUB" を追加してください。追加費用はありません。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.