フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

低流量用ポリプロピレン TFE液体流量計

FPR300

低流量用ポリプロピレン TFE液体流量計 | FPR300

低流量用ポリプロピレン TFE液体流量計

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 可動部は羽根車のみ
  • 現場交換可能なセンサー
  • 卓越した低流量測定性能
  • 多機能性矩形波信号
タービン流量計 (羽根車式) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FPR300シリーズは超低流量用の宝石軸受を備えた公称パイプサイズ⅜~1"の多機能性羽根車流量計です。この流量計の6~24 Vdcパルス出力はOMEGA™定格ディスプレイおよび制御を含む多様な制御に対応しています。FPR300シリーズの本体材質はポリプロピレンです。カバーは流体が見やすいよう透明なアクリル製です。ポリプロピレン製のカバーもオプションもあります。FPR310シリーズにはTFE製のハウジング、TFE製のカバー (透明)、PVDF製のローター、セラミック製のシャフトが含まれて います。

特性
精度: 1% FS

最高温度: 70°C (160°F)

最大圧力: 10 bar (150 psi)

電源: 6~24 Vdc @ 2 mA

出力: NPNオープンコレクター
材質本
体:
    FPR300シリーズ:
ポリプロピレン
FPR310シリーズ: TFE

カバー:
    FPR300シリーズ:
アクリル、    
    ポリプロピレン (別売)
FPR310シリーズ: TFE

ローター: PVDF

シャフト:     
    FPR300シリーズ:
ニッケル     
    タングステンカーバイド

    FPR310シリーズ:
ジルコニア
    セラミック、シリコン
軸受: ルビー

Oリング:
    FPR300シリーズ:
EPDM
FPR310シリーズ: FKM

寸法:
56 H x 104 L x 53 mm D
(2.2 x 4.1 x 2.1")

ケーブル:
5.5 m (18')

最大圧力降下:
    FPR301、FPR311:
15 psi
FPR302、FPR312: 20 psi
FPR303、FPR313: 20 psi
FPR304、FPR314: 20 psi
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ポリプロピレン流量計(ビジュアル)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPR301
FPR301
¥81,263 (税込)
(税抜価格 ¥73,875)
納期: 6 週間
 
3/8 "NPT、0.07から5 GPM
  
FPR302
¥96,796 (税込)
(税抜価格 ¥87,996)
納期: 6 週間
 
1/2 "NPT、0.1から10 GPM
  
FPR303
¥81,263 (税込)
(税抜価格 ¥73,875)
納期: 4 週間
 
3/4 "NPT、0.2から20 GPM
  
FPR304
¥81,263 (税込)
(税抜価格 ¥73,875)
納期: 2 週間
 
1 "NPT、0.5から40 GPM
TFE流量計(ブラインド)
  
FPR311
¥208,692 (税込)
(税抜価格 ¥189,720)
納期: 6 週間
 
3/8 "NPT、0.07から5 GPM
  
FPR312
¥208,692 (税込)
(税抜価格 ¥189,720)
納期: 2 週間
 
1/2 "NPT、0.1から10 GPM
  
FPR313
¥208,692 (税込)
(税抜価格 ¥189,720)
納期: 6 週間
 
3/4 "NPT、0.2から20 GPM
  
FPR314
¥208,692 (税込)
(税抜価格 ¥189,720)
納期: 6 週間
 
1 "NPT、0.5から40 GPM
アクセサリー
  
FPR300-SENSOR
¥25,476 (税込)
(税抜価格 ¥23,160)
納期: 6 週間
 
ケーブルの交換用センサーW/18'
  
FPR300-V
¥5,082 (税込)
(税抜価格 ¥4,620)
納期: 6 週間
 
交換用FKM Oリング
  
FPR300-E
¥4,114 (税込)
(税抜価格 ¥3,740)
納期: 6 週間
 
交換用EPDM Oリング
  
FPR300-RB
¥20,581 (税込)
(税抜価格 ¥18,710)
納期: 6 週間
 
交換用ベアリング(2必須)
  
FPR300-PCOVER
¥33,902 (税込)
(税抜価格 ¥30,820)
納期: 2 週間
 
ポリプロピレンカバー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
レートまたは総パネルメータ
注: 取扱い説明書と5.5 m (18') ケーブルが付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.