フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Ceramic Insulated Finned Strip Heaters

FSH Series

Finned Strip Heaters | FSH Series

Finned Strip Heaters

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Excellent for Use in Air Heating, Air Ovens, and Load Banks
  • Seamless Stainless Steel Sheath
  • Post Terminals
  • Ceramic Element Support
  • Magnesium Oxide Packing
ストリップヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

CONTRUCTION
1.Seamless stainless steel sheath
2. Post terminals
3. Ceramic element support
4. Element wire situated close to outside surface for maximum heat transfer and minimum internal temperature while preserving good dielectric qualities
5. Magnesium oxide packing
6. Aluminum fins offering maximum radiating surface and providing for rapid heat transfer to the surrounding medium. Stainless steel fins are available for corrosive environments. Aluminum fins are standard.

TOLERANCES Length: Up to 610 mm (24"),
±1.6 mm (1/16"); 610 mm (24") and over,
±3.2 mm (1/8")
Wattage: -10 to 5% at rated voltage



Formula for Determination of Watt Density
Watts/sq. in. = Total unit wattage
F (finned length) x3


Type of Air Ft./min. °C (°F) Max. Watts/Sq. In.
Still Up to 149 (300) 20
Still 149 to 315 (300 to 600) 16
Still 315 to 427 (600 to 800) 10
Moving 600 Up to 93 (200) 40
Moving 600 to 204 (200 to 400) 30
Moving 600 204 to 315 (400 to 600) 20
Moving 1200 Up to 93 (200) 50
Moving 1200 to 204 (200 to 400) 35
Moving 1200 204 to 315 (400 to 600) 25

Model No.WattsDimensions: cm (in)
ABF
FSH-080-120V 400 20 (8) 18 (7) 8 (3)
FSH-080-240V 400 20 (8) 18 (7) 8 (3)
FSH-105-120V 300 27 (10.5) 24 (10) 15 (6)
FSH-105-240V 300 27 (10.5) 24 (10) 15 (6)
FSH-120-120V 500 30 (12) 28 (11) 20 (8)
FSH-120-240V 500 30 (12) 28 (11) 20 (8)
FSH-121-120V 750 30 (12) 28 (11) 20 (8)
FSH-121-240V 750 30 (12) 28 (11) 20 (8)
FSH-150-120V 500 39 (15) 36 (14) 27 (11)
FSH-150-240V 500 39 (15) 36 (14) 27 (11)
FSH-180-120V 750 46 (18) 43 (17) 34 (13)
FSH-180-240V 750 46 (18) 43 (17) 34 (13)
FSH-181-120V 1250 46 (18) 43 (17) 34 (13)
FSH-181-240V 1250 46 (18) 43 (17) 34 (13)
FSH-237-120V 1000 60 (24) 58 (23) 48 (19)
FSH-237-240V 1000 60 (24) 58 (23) 48 (19)
FSH-357-240V 2500 91 (36) 58 (23) 48 (19)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
FSH-080-120V
¥32,115 (税込)
(税抜価格 ¥29,195)
納期: 9 週間
 
Finned strip heater, 400 W
  
FSH-080-240V
¥24,255 (税込)
(税抜価格 ¥22,050)
納期: 2 週間
 
Finned strip heater, 400 W
  
FSH-120-120V
¥26,048 (税込)
(税抜価格 ¥23,680)
納期: 9 週間
 
Finned strip heater, 500 W
  
FSH-120-240V
¥26,048 (税込)
(税抜価格 ¥23,680)
納期: 9 週間
 
Finned strip heater, 500 W
  
FSH-121-120V
¥26,048 (税込)
(税抜価格 ¥23,680)
納期: 9 週間
 
Finned strip heater, 750 W
  
FSH-121-240V
¥34,001 (税込)
(税抜価格 ¥30,910)
納期: 9 週間
 
Finned strip heater, 750 W
  
FSH-105-120V
¥32,329 (税込)
(税抜価格 ¥29,390)
納期: 9 週間
 
Fineed strip heater 300W
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFSH-105-240V
FSH-105-240V
¥24,849 (税込)
(税抜価格 ¥22,590)
納期: 2 週間
 
Finned strip heater 300W
  
FSH-150-120V
¥28,595 (税込)
(税抜価格 ¥25,995)
納期: 9 週間
 
Finned strip heater 500W
  
FSH-150-240V
¥28,595 (税込)
(税抜価格 ¥25,995)
納期: 9 週間
 
Finned strip heater 500W
  
FSH-180-120V
¥31,735 (税込)
(税抜価格 ¥28,850)
納期: 2 週間
 
Finned strip heater 750W
  
FSH-180-240V
¥31,735 (税込)
(税抜価格 ¥28,850)
納期: 9 週間
 
Finned strip heater, 750 W
  
FSH-181-120V
¥31,735 (税込)
(税抜価格 ¥28,850)
納期: 9 週間
 
Finned strip heater, 1250 W
  
FSH-181-240V
¥42,334 (税込)
(税抜価格 ¥38,485)
納期: 9 週間
 
Finned strip heater, 1250 W
  
FSH-237-120V
¥44,517 (税込)
(税抜価格 ¥40,470)
納期: 9 週間
 
Finned strip heater 1000W
  
FSH-237-240V
¥37,422 (税込)
(税抜価格 ¥34,020)
納期: 9 週間
 
Finned strip heater 1000W
  
FSH-357-240V
¥61,897 (税込)
(税抜価格 ¥56,270)
納期: 2 週間
 
Finned strip heater 2500 W
Ordering Example: (1) FSH-105-120V finned strip heater, 300 watts, ¥29,390
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.