フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

タービン流量計|FTB1400シリーズ

FTB-1400

タービン流量計|FTB1400シリーズ|オメガエンジニアリング | FTB-1400

タービン流量計|FTB1400シリーズ|オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • タービン流量計の用途で費用対効果の高いソリューション
  • 頑丈な316 ステンレス鋼構造により、厳しい動作環境でも長寿命
  • 正確で再現性のある流量測定
  • パイプサイズが½ ~2" の設置
  • NIST 校正証明書付属
タービン流量計 (羽根車式) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FTB-1400タービン流量計は、最も厳しい流量測定用途の要求に適合するよう設計されています。二次石油採収市場向けに開発されたFTB-1400は、石油分野またはそれ以外の液体流量測定のために最適な流量計です。

このタービン流量計は、316ステンレス鋼ハウジング、ロータサポート、CD4MCUステンレス鋼ロータ、耐摩耗性タングステンカーバイドロータシャフト、ジャーナルベアリングを備えています。この材質により、腐食性流体や研磨流体を測定する場合、流量計は精度と機械的健全性を維持できます。

流量計に流れ込む液体は、まず入口の整流装置を通過し、乱流パターンが減少します。次に液体がタービンを通過することにより、流速に比例した速度でタービ ンが回転します。タービンブレードが流量計のマグネット式ピックアップによって発生する磁場を通過する際に、AC電圧パルスが生成されます。このパルスが体積流量に比例する出力周波数を供給します。

仕様
精度: 読み取り値の±1% (1"以上)、読み取り値の±1%
(1⁄2"の流量計で測定範囲の上位70%以上)
再現性: ±0.1%
マグネット式ピックアップ: 30 mV/P-P
構成品の材質
本体: 316ステンレス鋼
ロータ: CD4MCUステンレス鋼
ロータサポート: 316ステンレス鋼
ロータシャフト: タングステンカーバイド
ターンダウン比: 10:1
校正: 水 (NIST校正)
圧力定格: 345 bar (最大)
タービン温度: -101~177°C、-101~232°C (オプションの追加型番は“-HT”)
端接続: NPT、BSPPオプション


型番 接続 K係数
PPG
範囲 撚り長
mm
L/min (LPM) GPM バレル/日
FTB-1411 ½ NPT 18,000 2.3 to 11.3 0.6 to 3 20 to 100 76 (3)
FTB-1412 ½ NPT 13,000 2.8 to 28 0.75 to 7.5 25 to 250 76 (3)
FTB-1413 ½ NPT 3,300 7.6 to 56.7 2 to 15 68 to 515 76 (3)
FTB-1421 1 NPT 18,000 2.3 to 11.3 0.6 to 3 20 to 100 76 (3)
FTB-1422 1 NPT 13,000 2.8 to 28 0.75 to 7.5 25 to 250 76 (3)
FTB-1423 1 NPT 3,300 7.6 to 56.7 2 to 15 68 to 515 76 (3)
FTB-1424 1 NPT 3,100 11.3 to 113 3 to 30 100 to 1000 101 (4)
FTB-1425 1 NPT 870 18.9 to 189 5 to 50 170 to 1700 101 (4)
FTB-1431 1½ NPT 330 56.8 to 681 15 to 180 515 to 6000 152 (6)
FTB-1441 2 NPT 330 56.8 to 681 15 to 180 515 to 6000 152 (6)



FTB-14XXシリーズの表示器について
マグネット式ピックアップ(30mV/P-P)の信号を表示器に接続する場合、弊社取り扱い製品の場合、
下記のモデルになります。
また、追加で信号増幅のためのアンプが必要になりますので、一緒にFLSC-AMPの購入もご検討ください。
表示器:
DPF20-HV
DPF76シリーズ *-LLオプションを追加することで別途増幅器の追加が必要ありません。
信号増幅器:
FLSC-AMP

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
FTB-1411
¥174,400 (税込)
(税抜価格 ¥158,545)
納期: 5 週間
 
** Stainless turbine ½ NPT connection, 18000 K-Factor Pul/Gal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1412
FTB-1412
¥201,576 (税込)
(税抜価格 ¥183,251)
納期: 5 週間
 
** Stainless turbine ½ NPT connection, 13000 K-Factor Pul/Gal
  
FTB-1413
¥177,293 (税込)
(税抜価格 ¥161,175)
納期: 5 週間
 
** Stainless turbine ½ NPT connection, 3300 K-Factor Pul/Gal
  
FTB-1421
¥183,084 (税込)
(税抜価格 ¥166,440)
納期: 5 週間
 
Stainless turbine 1 NPT connection, 18000 K-Factor Pul/Gal
  
FTB-1422
¥177,293 (税込)
(税抜価格 ¥161,175)
納期: 2 週間
 
Stainless turbine 1 NPT connection, 13000 K-Factor Pul/Gal
  
FTB-1423
¥203,809 (税込)
(税抜価格 ¥185,281)
納期: 2 週間
 
Stainless turbine 1 NPT connection, 3300 K-Factor Pul/Gal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1424
FTB-1424
¥179,614 (税込)
(税抜価格 ¥163,285)
納期: 2 週間
 
Stainless turbine 1 NPT connection, 3100 K-Factor Pul/Gal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1425
FTB-1425
¥154,121 (税込)
(税抜価格 ¥140,110)
納期: 5 週間
 
Stainless turbine 1 NPT connection, 870 K-Factor Pul/Gal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1431
FTB-1431
¥216,876 (税込)
(税抜価格 ¥197,160)
納期: 5 週間
 
Stainless turbine 1½ NPT connection, 330 K-Factor Pul/Gal
  
FTB-1441
¥308,752 (税込)
(税抜価格 ¥280,684)
納期: 5 週間
 
Stainless turbine 2 NPT connection, 330 K-Factor Pul/Gal
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1400-CABLE
FTB-1400-CABLE
¥24,729 (税込)
(税抜価格 ¥22,481)
納期: 6 週間
 
3m (10') cable assembly with 2-pin straight connector & stripped leads
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1400-90CABLE
FTB-1400-90CABLE
¥23,254 (税込)
(税抜価格 ¥21,140)
納期: 2 週間
 
3m (10') cable assembly with 2-pin 90° connector
  
FTB-1400-AMP-CABLE
¥23,694 (税込)
(税抜価格 ¥21,540)
納期: 6 週間
 
3 m (10') cable assembly with 3-pin straight connector
  
FTB-1400-HT-CABLE
¥59,578 (税込)
(税抜価格 ¥54,162)
納期: 6 週間
 
3m (10') high temperature cable with 2-pin straight connector
  
FTB-1400-MP
¥14,790 (税込)
(税抜価格 ¥13,445)
納期: 2 週間
 
Standard magnetic pick-up for the FTB-1400 series
パーツ交換用
  
FTB-1400A-RK
¥73,002 (税込)
(税抜価格 ¥66,365)
納期: 6 週間
 
Repair kit for the FTB1411 and FTB1421
  
FTB-1400B-RK
¥70,686 (税込)
(税抜価格 ¥64,260)
納期: 6 週間
 
Repair kit for the FTB-1412 and FTB-1422
  
FTB-1400C-RK
¥70,686 (税込)
(税抜価格 ¥64,260)
納期: 6 週間
 
Repair kit for the FTB-1413 and FTB1423
  
FTB-1400D-RK
¥70,686 (税込)
(税抜価格 ¥64,260)
納期: 6 週間
 
Repair kit for the FTB-1424
  
FTB-1400E-RK
¥54,005 (税込)
(税抜価格 ¥49,095)
納期: 6 週間
 
Repair kit for the FTB-1425
  
FTB-1400F-RK
¥73,002 (税込)
(税抜価格 ¥66,365)
納期: 2 週間
 
Repair kit for the FTB-1431 and FTB-1441
注: 取扱説明書および水用5 ポイントNIST 校正証明書が付属しています。コネクタ付ケーブルは別売です。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Model :
11 : Stainless turbine 1/2 NPT connection - 18000 K-Factor Pul/Gal
12 : Stainless turbine 1/2 NPT connection - 13000 K-Factor Pul/Gal
13 : Stainless turbine 1/2 NPT connection - 3300 K-Factor Pul/Gal
21 : Stainless turbine 1 NPT connection - 18000 K-Factor Pul/Gal
22 : Stainless turbine 1 NPT connection - 13000 K-Factor Pul/Gal
23 : Stainless turbine 1 NPT connection - 3300 K-Factor Pul/Gal
24 : Stainless turbine 1 NPT connection - 3100 K-Factor Pul/Gal
25 : Stainless turbine 1 NPT connection - 870 K-Factor Pul/Gal
31 : Stainless turbine 1 1/2 NPT connection - 330 K-Factor Pul/Gal
41 : Stainless turbine 2 NPT connection - 330 K-Factor Pul/Gal

(2) Options :
オプション選択がない場合 : None
-HT : High temp magnetic pulse output
-AMP : Amplified pulse output
-BSP : BSP threads (not available on 2" models)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。

製品マニュアル:

ダウンロード FTB-1400 Series - Turbine Flow Meter
ダウンロード FTB-1400-RK - Turbine Flow Meter Repair Kits
ダウンロード FTB-1400 Series - Turbine Flow Meter
ダウンロード FTB-1400-RK - Turbine Flow Meter Repair Kits
ダウンロード FTB-1400-MD/RD/SD - Flow Monitor - Simplified Version
ダウンロード FTB-1400-MD/RD/SD-A - Flow Monitor - Advanced Version
ダウンロード FTB-1411-AMP - Magnetic Pick-Up with Preamplifier
ダウンロード FTB-1400 Series - Turbine Flow Meter
ダウンロード FTB-1400-RK - Turbine Flow Meter Repair Kits
ダウンロード FTB-1400-MD/RD/SD - Flow Monitor - Simplified Version
ダウンロード FTB-1400-MD/RD/SD-A - Flow Monitor - Advanced Version
ダウンロード FTB-1411-AMP - Magnetic Pick-Up with Preamplifier
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.