フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

サニタリ型タービン流量計

FTB-401A

サニタリ型タービン流量計 | FTB400 | OMEGA | FTB-401A

サニタリ型タービン流量計 | FTB400 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 3-A サニタリ規格番号28-01 に適合
  • ¼~ 3" のサイズで選択可能
  • 0.35 ~ 650gal(US)/min(GPM)の流量に対応
  • CIP 洗浄に適した材質
水量計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FTB400タービン流量計は、高いサニタリ基準が必要とされる処理液測定のための3-Aサニタリ規格番号28-01に適合しています。流量計は、¼ ~ 3"のサイズで選択可能。標準Tri-Grip™ Tri-Clamp®互換性)フィッティングが付属しています。

0.35〜650 GPMの流量に対応しています。流量計の設計・構成材質は、CIP洗浄に適しています。

仕様
精度・線形:読み取り値の±0.5%以上の精度
再現性:読み取り値の±0.1%以上の精度
温度範囲:-268~232°C
信号出力:最小流量、10kΩの負荷で、10 mVの実効値以上
構成品の材質:
下記を除き316 SS:
ロータ: 17-4 PH SS
止め輪: 15-7 MO PH SS
ベアリング: 硬質炭素複合体
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
FTB-401A
¥379,462 (税込)
(税抜価格 ¥344,965)
納期: 9 週間
 
タービン流量計、0.35~3.5 GMP
  
FTB-402A
¥379,462 (税込)
(税抜価格 ¥344,965)
納期: 2 週間
 
タービン流量計、0.75~7.5 GMP
  
FTB-403A
¥379,462 (税込)
(税抜価格 ¥344,965)
納期: 7 週間
 
タービン流量計、1.25~9.5 GMP
  
FTB-404A
¥379,462 (税込)
(税抜価格 ¥344,965)
納期: 2 週間
 
タービン流量計、1.75~16 GMP
  
FTB-405A
¥379,462 (税込)
(税抜価格 ¥344,965)
納期: 9 週間
 
タービン流量計、2.5~29 GMP
  
FTB-406A
¥417,846 (税込)
(税抜価格 ¥379,860)
納期: 2 週間
 
タービン流量計、4~60 GMP
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-407A
FTB-407A
¥429,407 (税込)
(税抜価格 ¥390,370)
納期: 9 週間
 
タービン流量計、6~93 GMP
  
FTB-408A
¥438,488 (税込)
(税抜価格 ¥398,625)
納期: 9 週間
 
タービン流量計、8~130 GMP
  
FTB-409A
¥542,223 (税込)
(税抜価格 ¥492,930)
納期: 9 週間
 
タービン流量計、15~225 GMP
  
FTB-410A
¥665,775 (税込)
(税抜価格 ¥605,250)
納期: 2 週間
 
タービン流量計、25~400 GMP
  
FTB-411A
¥736,219 (税込)
(税抜価格 ¥669,290)
納期: 2 週間
 
タービン流量計、40~650 GMP
注: 取扱説明書、10ポイントNIST校正証明書が付属
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.