フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

FTB600B

タービン流量計 | FTB600 | OMEGA | FTB600B

タービン流量計 | FTB600 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 読み取り値精度の± 1%
  • 0.1~120LPMの6つの流量範囲
  • 整流の必要なし
  • 最大30 : 1まで低下
  • どの位置にも簡単に取り付け
  • ホースバーブまたはネジ接続
タービン流量計 (羽根車式) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FTB600Bタービン流量計は、流量計のボディに合わせて成形した赤外線、電気光学トランスミッタと受信機を特徴としており、電圧安定化、自動IR出力レベルの制御を行う2つの小型回路基板を備えています。

流体不透明度を変化させるためのIR光強度を自動的に補償して、強力な方形波出力信号を送ります。流量計は、赤外光を透過する透明と半透明の流体に適しています(注:赤色の流体には適していません)本質的に同伴ガスを抜き取り、それによって全体の精度を向上させるよう設計されています。この流量計により、大きなシステム設計をより柔軟に行えるように、どの位置にも簡単に取り付けることができ、時間と設置コストも削減します。FTB602B ~ FTB606Bのモデルには、ストレーナが含まれています。

仕様
精度: 読み取り値の±1%
再現性: 読み取り値の±0.1%
粘度範囲: 1~15 cSt
仕様圧力: 79°Cで10.3bar
最大流量時の最大圧力降下:すべての装置で2.1bar (FTB601で0.4bar)
周囲温度: -40~85°C
接液部: PVDF (ポリフッ化ビニリデン) FKM Oリング (OリングはNPTユニット上で接液していない)
電源: 8~24 Vdc、6~33 mA
出力信号: 矩形波パルス
ケーブル長さ: 0.9 m

Model No. Flow
Range
(LPM)
Dimensions, mm (in) K Factor
Pulses/L
"-T" Option
Fitting
Length A
Overall
Length, L
Barb
OD, C
Fittings Length
mm (in)
FTB601B 0.1 to 2 9 (0.35) 96 (3.8) 6.9 (0.27) 36,000 1/4 NPT 39 (1.5)
FTB602B 0.3 to 9 12 (0.47) 112 (4.4) 9 (0.35) 8,000 1/2 NPT 47 (1.85)
FTB603B 0.5 to 15 12 (0.47) 116 (4.6) 12 (0.47) 3,200 1/2 NPT 47 (1.85)
FTB604B 1 to 30 16 (0.6) 136 (5.4) 16 (0.6) 1,200 3/4 NPT 63 (2.48)
FTB605B 2.5 to 75 16.5 (0.65) 182 (7.2) 19.5 (0.77) 450 1¼ NPT 80 (3.15)
FTB606B 4 to 120 16.5 (0.65) 183 (7.2) 24.5 (0.96) 225 1¼ NPT 80 (3.15)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
0.9m ケーブルタイプ
FTB601B
¥163,946 (税込)
(税抜価格 ¥149,042)
納期: 5 週間
 
タービン流量計、0.1〜2 LPM
FTB602B
¥172,233 (税込)
(税抜価格 ¥156,575)
納期: 5 週間
 
タービン流量計、0.3〜9 LPM
FTB603B
¥191,532 (税込)
(税抜価格 ¥174,120)
納期: 5 週間
 
タービン流量計、0.5〜15 LPM
FTB604B
¥201,757 (税込)
(税抜価格 ¥183,415)
納期: 5 週間
 
タービン流量計、1〜30 LPM
FTB605B
¥243,667 (税込)
(税抜価格 ¥221,515)
納期: 7 週間
 
タービン流量計、3〜75 LPM
FTB606B
¥327,971 (税込)
(税抜価格 ¥298,155)
納期: 2 週間
 
タービン流量計、5〜120 LPM
NPTネジモデル
FTB601B-T
¥157,652 (税込)
(税抜価格 ¥143,320)
納期: 5 週間
 
タービン流量計、0.1〜2 LPM、1/4" NPT
FTB602B-T
¥162,778 (税込)
(税抜価格 ¥147,980)
納期: 6 週間
 
タービン流量計、0.3〜9 LPM、 1/2" NPT
FTB603B-T
¥184,157 (税込)
(税抜価格 ¥167,415)
納期: 5 週間
 
タービン流量計、0.5〜15 LPM、1/2" NPT
FTB604B-T
¥201,757 (税込)
(税抜価格 ¥183,415)
納期: 5 週間
 
タービン流量計、1〜30 LPM、3/4" NPT
FTB605B-T
¥242,369 (税込)
(税抜価格 ¥220,335)
納期: 7 週間
 
タービン流量計、3〜75 LPM、1 1/4" NPT
FTB606B-T
¥314,353 (税込)
(税抜価格 ¥285,775)
納期: 7 週間
 
タービン流量計、5〜120 LPM、1 1/4" NPT
注: 0.9 m ケーブルと取扱説明書が付属しています。

製品マニュアル:

ダウンロード FTB601, 602, 603, 604, 605A & 606A - Ultra Low-Flow Sensors
ダウンロード FTB601, 602, 603, 604, 605A & 606A - Ultra Low-Flow Sensors
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.