フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

FTB700

タービン流量計 | FTB700 | OMEGA | FTB700

タービン流量計 | FTB700 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty
  • PVC または炭素鋼の選択が可能
  • 高精度機械加工のタービン内部、流量計とともに取り外し可能
  • 標準の流量計本体はフランジ付
タービン流量計 (羽根車式) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FTB700タービン流量計は、精密加工のヘリカルロータ、高品質宝石軸受からなる独自のシステムで、ロータのみが可動部です。ロータハブの小さなマグネットを接液領域外側の固体ホール効果センサが電子的に検出します。

タービンロータは、最小摩擦と最大寿命を確保するためのジャーナル型サファイアおよびルビーベアリングを使用しています。これは水や水ベースの流体の環境で長寿命にするために最適なベアリングです。また、このベアリングには優れた低流量特性があります。パイプから流量計を取り除くことなく、ロータアッセンブリ全体(ロータ、ハブ、ベアリング、ロータストラット)を単一のユニットとして流量計から外すことが可能です。

仕様
最大作動圧力: 10.3 bar (PVC)、13.8 bar (炭素鋼)
最高温度:
 炭素鋼: 93°C
 PVC: 49°C
精度: ±1% FS
信号: 矩形波パルス
電源: 6~24 Vdc
材質
流量計本体: PVCまたは炭素鋼
フランジ: PVC本体用バンストン、二重鋼バッキングフランジ、炭素鋼本体用150# ANSI
タービンロータ: PVDF
ロータシャフト:ジルコニアセラミック
軸受: サファイアジャーナル、ルビーボール

FTB700-D (オプションのディスプレイ)
電源: 11~24 Vdc、最大20 mA
瞬時値: 8桁自動範囲
積算値: 8桁、選択可能小数点
メモリ:不揮発性 (バッテリ不要)
パルス出力:0.1秒、オープンコレクタ
アナログオプション: 4~20 mA、ユーザによる設定可能

FTB700-T (オプションの無指示送信機)
出力: 4~20 mA
ループ電源: 12~26 Vdc (絶縁)
精度: ±1%
応答速度: 3秒、95% FS
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB720
FTB720
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
タービン流量計、2〜150 GPM、60 PPG
  
FTB730
¥460,086 (税込)
(税抜価格 ¥418,260)
納期: 2 週間
 
タービン流量計、3〜400 GPM、10 PPG
  
FTB740
¥517,759 (税込)
(税抜価格 ¥470,690)
納期: 2 週間
 
タービン流量計、6〜600 GPM、5 PPG
  
FTB760
¥661,073 (税込)
(税抜価格 ¥600,975)
納期: 6 週間
 
タービン流量計、12〜1200 GPM、2 PPG
注: 5.5 m (18') ケーブルおよび取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.