フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シース熱電対、ローノイズ標準コネクタ
耐熱:180℃

GJMQSS

シース熱電対、ローノイズ標準コネクタ | GJMQSS | OMEGA | GJMQSS

シース熱電対、ローノイズ標準コネクタ | GJMQSS | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 接地ストラップ接続は電子ノイズから保護
  • メス型コネクタ(別売)で簡単に識別可能な書き込みエリア
  • 標準スタイルのプローブとコネクタとの互換性
  • メスコネクタ、ケーブルクランプ、書き込みウィンドウおよび接地ストラップは別売になります。
  • 304 SSおよびInconel® シース
  • ガラス充填ナイロンコネクターボディ:-29~180°CまたはLCP 高温コネクターボディ: -29~260°Cで利用可能
  • Cal-5が利用可能
  • 製品技術情報: 電磁環境における温度の測定
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA™ローノイズ熱電対プローブとコネクタは、プローブのシースからコネクタを通して、計測機器まで電気接続を維持します。 このシステムは高精度の測定を保証し、電子ノイズに対して保護します。 外部ストラップは、接地ワイヤの電気接続を維持し、2つのコネクタ間の機械的接続も強化します。メス型コネクタは、簡単に識別可能なハンディの書き込みエリア機能を備えています。



熱電対 シース外径
mm
型番
長さ150 mm
型番
長さ300 mm
J
鉄-コンスタンタン
304 SSシース
1.0
1.5
3.0
GJMQSS-040(*)-6
GJMQSS-062(*)-6
GJMQSS-125(*)-6
GJMQSS-040(*)-12
GJMQSS-062(*)-12
GJMQSS-125(*)-12
K
クロメル-アルメル
304 SSシース
1.0
1.5
3.0
GKMQSS-040(*)-6
GKMQSS-062(*)-6
GKMQSS-125(*)-6
GKMQSS-040(*)-12
GKMQSS-062(*)-12
GKMQSS-125(*)-12
E
クロメル-コンスタンタン
304 SS シース
1.0
1.5
3.0
GEMQSS-040(*)-6
GEMQSS-062(*)-6
GEMQSS-125(*)-6
GEMQSS-040(*)-12
GEMQSS-062(*)-12
GEMQSS-125(*)-12
T
銅-コンスタンタン
304 SS シース
1.0
1.5
3.0
GTMQSS-040(*)-6
GTMQSS-062(*)-6
GTMQSS-125(*)-6
GTMQSS-040(*)-12
GTMQSS-062(*)-12
GTMQSS-125(*)-12

(*) には温接点のタイプを指定してください。G:接地、U:非接地、E:露出
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
K熱電対(接地型)以外は、部品番号ビルダーからご注文ください。
ミニチュアコネクタ(低ノイズ)
  
GKMQSS-040G-6
¥14,245 (税込)
(税抜価格 ¥12,950)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:1.0 mm、長さ:150 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGKMQSS-062G-6
GKMQSS-062G-6
¥12,397 (税込)
(税抜価格 ¥11,270)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:1.5 mm、長さ:150 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGKMQSS-125G-6
GKMQSS-125G-6
¥12,397 (税込)
(税抜価格 ¥11,270)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:3.0 mm、長さ:150 mm、接地型
  
GKMQIN-040G-6
¥13,970 (税込)
(税抜価格 ¥12,700)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:1.0 mm、長さ:150 mm、接地型
  
GKMQIN-062G-6
¥12,397 (税込)
(税抜価格 ¥11,270)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:1.5 mm、長さ:150 mm、接地型
  
GKMQIN-125G-6
¥12,397 (税込)
(税抜価格 ¥11,270)
納期: 2 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:3.0 mm、長さ:150 mm、接地型

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対 :
J : J熱電対
K : K熱電対
E : E熱電対
T : T熱電対

(2) シース :
SS : SS
IN : INC

(3) シース外径 :
040 : 1.0 mm
062 : 1.5 mm
125 : 3.0 mm

(4) 温接点 :
G : 接地
U : 非接地
E : 露出

(5) シースの長さ :
6 : 150 mm
12 : 300 mm
CUSTOM : カスタム長 (2〜120インチ)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.