フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

General Purpose Low-Cost Thermometers

GT-736000 Series

General Purpose Low-Cost Thermometers | GT-736000 Series

General Purpose Low-Cost Thermometers

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Red Liquid-Filled Models
  • Partial and Total Immersion Styles
  • 12" (305mm) and 6" (150mm) Lengths
  • Variety of Single and Dual Temperature Ranges
ガラス温度計 / バイメタル温度計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Economical glass-bulb thermometers are ideal for school and laboratory applications. These general-purpose, easy-to-read white red liquid filling, in a variety of ranges and styles. Their low cost makes them very attractive if glass thermometers are to be purchased frequently.

Model No.RangeLength
in(mm)
Div.
Red Organic Safety, White Back, Partial Immersion Calibrated at 76 mm
GT-736570-20 to 110°C12 (305)
GT-736580-20 to 150°C12 (305)
GT-7370000 to 230°F12 (305)
GT-736780-10 to 110°C
0 to 230°F
12 (305)
Red Organic Safety, White Back, Total Immersion
GT-736590-20 to 110°C12 (305)
GT-736600-20 to 150°C12 (305)
GT-737680-20 to 110°C
0 to 230°F
12 (305)
Low Range Red Organic Safety, White Back, Total Immersion
GT-736620-50 to 50°C12 (305)
Student Red Organic Safety, Partial Immersion Calibrated at 76 mm
GT-736630-10 to 110°C6 (150)
GT-738640-10 to 110°C
0 to 230°F
6 (150)

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Red Organic Safety, White Back, Partial Immersion Calibrated at 76 mm
GT-736570
¥2,134 (税込)
(税抜価格 ¥1,940)
納期: 2 週間
 
-20 to 110°C 305mm (12 in) 1° Div.
GT-736580
¥2,343 (税込)
(税抜価格 ¥2,130)
納期: 2 週間
 
-20 to 150°C 305mm (12 in) 1° Div.
GT-737000
¥1,986 (税込)
(税抜価格 ¥1,805)
納期: 2 週間
 
0 to 230°F 305mm (12 in) 2° Div.
GT-736780
¥2,657 (税込)
(税抜価格 ¥2,415)
納期: 2 週間
 
-20 to 110°C/0 to 230°F 305mm (12 in) 1° Div.
Red Organic Safety, White Back, Total Immersion
GT-736590
¥2,299 (税込)
(税抜価格 ¥2,090)
納期: 2 週間
 
-20 to 110°C, 305mm (12 in)
GT-736600
¥2,299 (税込)
(税抜価格 ¥2,090)
納期: 2 週間
 
-20 to 150°C, 305 mm (12 in)
GT-737680
¥2,706 (税込)
(税抜価格 ¥2,460)
納期: 2 週間
 
-20 to 110°C & 0 to 230°F 305mm (12 in)
Low Range Red Organic Safety, White Back, Total Immersion
GT-736620
¥2,475 (税込)
(税抜価格 ¥2,250)
納期: 2 週間
 
-50 to 50°C, 305mm (12 in)
Student Red Organic Safety, Partial Immersion Calibrated at 76 mm
GT-736630
¥1,788 (税込)
(税抜価格 ¥1,625)
納期: 4 週間
 
-10 to 110°C, 105mm (4 in)
GT-738640
¥1,986 (税込)
(税抜価格 ¥1,805)
納期: 2 週間
 
10 to 110°C & 0 to 230°F, 105 mm (4 in)
注: Each thermometer comes in a protective plastic shipping tube with operator's manual.

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Code in Part Number(see tables above) :
736 : code 736
737 : code 737
738 : code 738

(2) Code in Part Number(see tables above) :
0 : code 0
1 : code 1
2 : code 2
3 : code 3
4 : code 4
5 : code 5
6 : code 6
7 : code 7

(3) Code in Part Number(see tables above) :
00 : code 00
10 : code 10
20 : code 20
30 : code 30
40 : code 40
50 : code 50
60 : code 60
70 : code 70
80 : code 80
90 : code 90
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.