フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

HFS-DAQ-SERIES

経済的な広範囲熱流束センサ | HFS-DAQ-SERIES

経済的な広範囲熱流束センサ

¥71,015 HFS-5

CE
  • UL、8 つの差動入力チャネルにより、熱流量および温度の測定値を同時に 4 つの HFS センサーから読み取ります。
  • コンピュータベースのユーザーインターフェイスを備えたフリーソフトウェア。 USB ケーブルを接続してデータを記録します。
  • 現在の偏り誤差を自動的にゼロにすることによって精度を向上します(特に、高インピーダンスセンサーを使う場合)。
USB、RS232、RS485、イーサネット接続機器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HFS DAQ は、低価格のデータ取得システムで、HFS 熱流束センサーおよびその熱電対から 出力される小さなアナログ DC 電圧信号を正確に測定できます。現在販売されている他のシ ステムの何分の一かのコストで、正確な測定値を計測できます。


ユーザーインターフェイスがシンプルなため、ソフトウェアの機能を簡単に操作することがで きます。USB ケーブルインターフェイスを使って HFS DAQ とコンピュータを接続すれば、当 社のフリーソフトウェアを使って、熱流量および温度のセンサ測定信号を同時に表示および記 録できます。設定ウィンドウと、測定信号のリアルタイムのプロットが表示されます。


その他の機能
HFS 熱流束センサ mV 信号および内蔵熱電対の測定
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
HFS-DAQ
¥73,052 (税込)
(税抜価格 ¥66,411)
納期: 5 週間
 
熱流速センサ データロガー
アクセサリ
  
HFS-5
¥78,117 (税込)
(税抜価格 ¥71,015)
納期: 5 週間
 
経済的な熱流束センサ
  
HFS-6
¥134,541 (税込)
(税抜価格 ¥122,310)
納期: 2 週間
 
経済的な広範囲熱流束センサ
  
UHFS-09
¥262,823 (税込)
(税抜価格 ¥238,930)
納期: 8 週間
 
超高感度プレート熱流束センサ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-16
OT-201-16
¥42,206 (税込)
(税抜価格 ¥38,369)
納期: 3 週間
 
OMEGATHERM™ 高温および高熱伝導性ペースト
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-1/2
OT-201-1/2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
高速面測定用高熱伝導性ペースト(1/2 オンス瓶)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-2
OT-201-2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
高速面測定用高熱伝導性ペースト(57 g 瓶)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.