フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シース熱電対、ローノイズ標準コネクタ
耐熱:260℃

HGJQIN

シース熱電対、ローノイズ標準コネクタ | HGJQIN | HGJQIN

シース熱電対、ローノイズ標準コネクタ | HGJQIN

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • コネクター耐熱温度: 260°C
  • 環境に優しいカドミウムフリーの液晶ポリマー素材
  • 接合コネクタ、ケーブルクランプ、書き込みウィンドウ、接地ストラップ同梱
  • 接地ストラップ接続は電子ノイズから保護します
  • 接地ストラップはさらなる頑丈性を加えます
  • 簡単に識別可能な書き込みエリア
  • 標準スタイルのプローブとコネクターとの互換性
  • Cal-5が利用可能
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA™ローノイズ熱電対プローブとコネクタは、プローブのシースからコネクタを通して、計測機器まで電気接続を維持します。 このシステムは高精度の測定を保証し、電子ノイズに対して保護します。 外部ストラップは接地ワイヤーの電気接続を維持し、2つのコネクター間の機械的接続も強化します。メス型コネクターは簡単に識別可能なハンディの書き込みエリア機能を備えています。



熱電対シース外径
mm
300 mm 450 mm 600 mm
J
インコネル
1.6
3.2
4.6
6.4
HGJQIN-116(*)-12
HGJQIN-18(*)-12
HGJQIN-316(*)-12
HGJQIN-14(*)-12
HGJQIN-116(*)-18
HGJQIN-18(*)-18
HGJQIN-316(*)-18
HGJQIN-14(*)-18
HGJQIN-116(*)-24
HGJQIN-18(*)-24
HGJQIN-316(*)-24
HGJQIN-14(*)-24
J
304 SS
1.6
3.2
4.6
6.4
HGJQSS-116(*)-12
HGJQSS-18(*)-12
HGJQSS-316(*)-12
HGJQSS-14(*)-12
HGJQSS-116(*)-18
HGJQSS-18(*)-18
HGJQSS-316(*)-18
HGJQSS-14(*)-18
HGJQSS-116(*)-24
HGJQSS-18(*)-24
HGJQSS-316(*)-24
HGJQSS-14(*)-24
K
インコネル
1.6
3.2
4.6
6.4
HGKQIN-116(*)-12
HGKQIN-18(*)-12
HGKQIN-316(*)-12
HGKQIN-14(*)-12
HGKQIN-116(*)-18
HGKQIN-18(*)-18
HGKQIN-316(*)-18
HGKQIN-14(*)-18
HGKQIN-116(*)-24
HGKQIN-18(*)-24
HGKQIN-316(*)-24
HGKQIN-14(*)-24
K
304 SS
1.6
3.2
4.6
6.4
HGKQSS-116(*)-12
HGKQSS-18(*)-12
HGKQSS-316(*)-12
HGKQSS-14(*)-12
HGKQSS-116(*)-18
HGKQSS-18(*)-18
HGKQSS-316(*)-18
HGKQSS-14(*)-18
HGKQSS-116(*)-24
HGKQSS-18(*)-24
HGKQSS-316(*)-24
HGKQSS-14(*)-24
E
インコネル
1.6
3.2
4.6
6.4
HGEQIN-116(*)-12
HGEQIN-18(*)-12
HGEQIN-316(*)-12
HGEQIN-14(*)-12
HGEQIN-116(*)-18
HGEQIN-18(*)-18
HGEQIN-316(*)-18
HGEQIN-14(*)-18
HGEQIN-116(*)-24
HGEQIN-18(*)-24
HGEQIN-316(*)-24
HGEQIN-14(*)-24
E
304 SS
1.6
3.2
4.6
6.4
HGEQSS-116(*)-12
HGEQSS-18(*)-12
HGEQSS-316(*)-12
HGEQSS-14(*)-12
HGEQSS-116(*)-18
HGEQSS-18(*)-18
HGEQSS-316(*)-18
HGEQSS-14(*)-18
HGEQSS-116(*)-24
HGEQSS-18(*)-24
HGEQSS-316(*)-24
HGEQSS-14(*)-24
T
インコネル
1.6
3.2
4.6
6.4
HGTQIN-116(*)-12
HGTQIN-18(*)-12
HGTQIN-316(*)-12
HGTQIN-14(*)-12
HGTQIN-116(*)-18
HGTQIN-18(*)-18
HGTQIN-316(*)-18
HGTQIN-14(*)-18
HGTQIN-116(*)-24
HGTQIN-18(*)-24
HGTQIN-316(*)-24
HGTQIN-14(*)-24
T
304 SS
1.6
3.2
4.6
6.4
HGTQSS-116(*)-12
HGTQSS-18(*)-12
HGTQSS-316(*)-12
HGTQSS-14(*)-12
HGTQSS-116(*)-18
HGTQSS-18(*)-18
HGTQSS-316(*)-18
HGTQSS-14(*)-18
HGTQSS-116(*)-24
HGTQSS-18(*)-24
HGTQSS-316(*)-24
HGTQSS-14(*)-24
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
K熱電対(接地型)以外は、部品番号ビルダーからご注文ください。
標準コネクタ(低ノイズ, 高温型)
HGKQSS-116G-12
¥12,463 (税込)
(税抜価格 ¥11,330)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:1.4 mm、長さ:300 mm、接地型
HGKQSS-18G-12
¥12,826 (税込)
(税抜価格 ¥11,660)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:3.2 mm、長さ:300 mm、接地型
HGKQSS-316G-12
¥13,910 (税込)
(税抜価格 ¥12,645)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:4.8 mm、長さ:300 mm、接地型
HGKQSS-14G-12
¥14,636 (税込)
(税抜価格 ¥13,305)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:6.4 mm、長さ:300 mm、接地型
HGKQIN-116G-12
¥12,826 (税込)
(税抜価格 ¥11,660)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:1.4 mm、長さ:300 mm、接地型
HGKQIN-18G-12
¥13,189 (税込)
(税抜価格 ¥11,990)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:3.2 mm、長さ:300 mm、接地型
HGKQIN-316G-12
¥14,273 (税込)
(税抜価格 ¥12,975)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:4.8 mm、長さ:300 mm、接地型
HGKQIN-14G-12
¥14,636 (税込)
(税抜価格 ¥13,305)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:6.4 mm、長さ:300 mm、接地型

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対 :
J : J熱電対
K : K熱電対
E : E熱電対
T : T熱電対

(2) シース材 :
SS : 304 SS
IN : INC

(3) シース外径 :
116 : 1.6mm
18 : 3.2 mm
316 : 4.8 mm
14 : 6.4 mm

(4) 温接点 :
G : 接地
U : 非接地
E : 露出

(5) シース長さ :
12 : 300 mm
18 : 450 mm
24 : 600 mm
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.