フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対温度計(シングル&デュアル入力)

HH-20A

熱電対温度計(シングル&デュアル入力)| HH-20 | HH-20A

熱電対温度計(シングル&デュアル入力)| HH-20

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 各ユニットはNIST 校正証明書付属(ポイントなし)
  • 表示の保持機能を持つシングルおよびデュアル入力モデル
  • デュアル入力モデルは、傾向、最小/ 最大、差動測定機能を備えています
  • HH-21A / HH-23A はJ、K、T の入力が可能
  • HH-22A はJ、K の入力が可能
  • 全範囲で℃ / ℉の0.1 分解能
  • 0.1% の高精度読み取り
  • ユーザプログラミングの自己診断と保持
  • RoHS コンプライアント
  • オプションの電源
ポータブル測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HH-20Aシリーズマイクロプロセッサベースのハンディタイプ温度計は、温度測定値が広範囲で、最先端の機能を備えています。トレンド表示と自己診断機能付、5 桁のカスタム液晶ディスプレイが標準搭載。ケースは落下防止/ 防滴および防塵で、卓上使用またはハンズフリーフィールド測定用に内蔵傾斜スタンド/ ハンドルを備えています。

HH-21A は、J、K、T 熱電対タイプ対応シングル入力ユニットです。フロントパネルから、ユーザーは熱電対タイプ、表示単位(℃ / ℉ )、表示分解能(0.1°または1°)を選択できます。HH-21A は表示の保持機能もあります。すべてのHH-20Aシリーズユニットは、高精度(読み取り0.1%)です。
HH-22A およびHH-23A はデュアル入力対応です。

HH-23A がJ、K またはTタイプで作動する間、HH-22A はJ、K熱電対のどちらかの入力が可能。両モデルとも、T1(入力1)、T2(入力2)、T1-T2(差異)を表示したり、T1、T2、T1-T2 間でスキャンできます。HH-22A とHH-23A の標準機能には、表示の保持、最小および最大ストレージ、ト レンド表示が含まれます。最小および最大機能は、T1、T2、T1-T2 の値を記録します。トレンド表示は、入力値が増加、減少、固定された場合に表示されます。
熱電対タイプ、分解能、温度単位は不揮発性メモリに保存されます。そのため、開始時に毎回再プログラミングする必要はありません。

ディスプレイ:5桁LCD;熱電対タイプ°C/°Fユニット向けカスタムインジケータ、保持および電池消耗
HH-22A / HH-23Aは、入力 (T1、T2、T1-T2、スキャン)、上/下傾向矢印、最小/最大データ保管の追加用インジケータがあります。
キーパッド:触覚型のフィードバックによる瞬間スイッチ;オン/オフ、熱電対タイプ、ユニット、解像度、保持;HH-22A / HH-23Aには、最小/最大を記録、最小/最大を表示、入力タイプ (T1、T2、T1-T2、スキャン) を停止/消去するための追加キーがあります
構成の保持:選択された表示値、入力タイプ、電源オフの状態で保持されるユニットや分解能
診断:電池消耗、接触不良、無効なキーボード入力、読み取り範囲外、内部ハードウェアの障害
精度: 0.1% rdg + 0.6°C
反復率:一定の温度で1週間0.2°C
分解能:全範囲で0.1°
温度係数: (0.02% rdg + 0.1°C)
18°C 以下および 28°C 以上;18 / 28°C 間の精度に含まれます
周囲温度: 0~50°C、0~90% RH
読み取り定格: 1/秒
最大コモンモード電圧: 接地に対して42Vピーク
電力: 9 Vdc電池、アルカリ (同梱)
電池寿命: 標準的なアルカリ電池で約100時間
寸法: 高さ178 x 幅74 x 奥行28 mm
重量: 284g
同梱の付属品: 9 Vdcアルカリ電池、ビーズワイヤタイプKプローブ(各入力向け)、傾斜スタンド/ハンドル、リストストラップ、ゴムホルスタ、NIST証明、取扱説明書
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH-21A
HH-21A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対(J、K、T)温度計、シングル入力
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH-22A
HH-22A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対(J、K)温度計、デュアル入力
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH-23A
HH-23A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対(J、K、T)温度計、デュアル入力
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-450L
SC-450L
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ソフトキャリングケース
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH20-HB
HH20-HB
¥8,305 (税込)
(税抜価格 ¥7,550)
納期: 2 週間
 
予備の保護ゴムホルスタ
  
HH22A-AC
¥31,686 (税込)
(税抜価格 ¥28,805)
納期: 8 週間
 
110 Vacチャージャー付 9V NiMH電池、 HH-21A、HH-22AまたはHH-23A (米国プラグ)
  
HH20A-U
¥36,476 (税込)
(税抜価格 ¥33,160)
納期: 8 週間
 
110 Vac付き汎用9V NiMH電池
HH-21A、HH-22AまたはHH-23A向けチャージャ (米国、英国、ヨーロッパ、オーストラリア向けプラグインクリップ付)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HH
CAL-3-HH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ポイント付きNIST校正
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH20CAL
HH20CAL
¥55,561 (税込)
(税抜価格 ¥50,510)
納期: 2 週間
 
ポータブル校正モジュール
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH20SW-J
HH20SW-J
¥57,101 (税込)
(税抜価格 ¥51,910)
納期: 8 週間
 
マルチプローブスイッチボックス、J
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH20SW-K
HH20SW-K
¥57,101 (税込)
(税抜価格 ¥51,910)
納期: 2 週間
 
マルチプローブスイッチボックス、K
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH20SW-T
HH20SW-T
¥57,101 (税込)
(税抜価格 ¥51,910)
納期: 8 週間
 
マルチプローブスイッチボックス、T
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.