フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高精度0.1%、 K熱電対温度計
シングル/デュアルチャンネル

HH11C/HH12C

高精度0.1%、 K熱電対温度計 | HH11C-HH12C | HH11C/HH12C
新製品

高精度0.1%、 K熱電対温度計 | HH11C-HH12C

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 0.1%の基本精度で非常に高精度
  • 熱電対オフセット調整
  • HH12C:デュアル入力 T1、 T2、 T1-T2
  • 頑丈な保護用ケース付き
  • 自動電源オフ
  • MIN/MAX/AVG/REL/HOLD機能
ポータブル測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

日本語マニュアルはこちら

HH11C/HH12Cハンディータイプ温度計は、K熱電対入力に対応し、シングル/デュアルチャンネルの二種類をご用意しています。HH11Cは、シングル入力モデルで、0.1または1°の自動範囲分解能を備えています。HH12Cは、デュアル入力モデルで、0.1または1°の分解能を備え、T1、 T2または∆T (T1–T2)の読取値を表示可能です。どちらのモデルも、4½桁表示で最大読取値は19999、°C/°Fにスイッチ可能で、フロントパネルオフセット調整、最大読取値/表示保持機能を備えています。特定の熱電対によるエラーは、温度計正面の埋め込みオフセット調整ボタンと正確な温度基準を使用すると、制限範囲でほとんど排除可能です。LED警告ライトによって熱電対入力のオープン状態を示します。どちらのモデルも温度範囲と湿度仕様が向上しています。


ディスプレイ:4½桁の液晶ディスプレイ(LCD)、最大読取値19999
測定速度:2.5回/秒
動作環境:0~50℃(RH80%未満)
保管温度:-20~60℃、0~80%RH (電池を取り外した状態)
精度:23℃±5℃、RH80%未満で記載の精度
電源:9Vバッテリー(付属)
寸法:高さ185 x 幅65 x 奥行35 mm
重さ:
 HH11C: 235 g(電池を含む)
 HH12C: 240 g(電池を含む)
温度範囲:-200~1372℃
分解能:0.1°C
精度:-50~1372℃では±(0.1%読取値 + 0.5℃); -50~-200℃では±(0.1% 読取値 + 2℃)K熱電対
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH11C
HH11C
¥23,306 (税込)
(税抜価格 ¥21,187)
納期: 4 週間
 
高精度シングル入力熱電対温度計
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH12C
HH12C
¥28,180 (税込)
(税抜価格 ¥25,618)
納期: 4 週間
 
高精度デュアル入力熱電対温度計
注: 温度計、ゴムブーツ、9Vバッテリー、NIST証明書 (ノーポイント)温接点付の熱電対、取扱説明書が付属します。
注: HH11CおよびHH12Cは、標準のSMPWタイプコネクタにのみ対応。NMPコネクタとは 互換性がありません。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.