フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Datalogger Thermometer

OMEGAETTE™ HH300 Series Thermometer

Datalogger Thermometer / Data Logger Thermometer | OMEGAETTE™ HH300 Series Thermometer

Datalogger Thermometer / Data Logger Thermometer

¥37,970 HH303

1 year warranty CE
  • Dual Input
  • Dual Display
  • 4 digit LCD
  • MAX, AVG, MIN, HOLD, REL Function
  • Low Battery Indication
  • Resolution 0.1°C, 0.1°F
  • External battery access door for easy battery changing
  • MAX, AVG, MIN Function
ポータブル測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The HH300 Series Data logger thermometers offer 4-digit LCD displays with standard features of auto power off, MAX/IN/HOLD, 1 degree resolution, low battery indication and a external access door for easy battery changing. The HH303 has dual inputs for Type K or J. Unit covers from -328 to 2498ºF (-200 to 1370ºC).
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH303
HH303
¥41,767 (税込)
(税抜価格 ¥37,970)
納期: 4 週間
 
2 channel type J/ K thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH308
HH308
¥30,305 (税込)
(税抜価格 ¥27,550)
納期: 4 週間
 
2 Channel Type K handheld 0.1°C/F thermometer
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMINI-TRIPOD
MINI-TRIPOD
¥2,833 (税込)
(税抜価格 ¥2,575)
納期: 2 週間
 
Replacement MINI-TRIPOD expands 142 to 279mm (5.6 to 11")
注: Comes with meter, carrying case, 2 type J/K thermocouple, battery, and operators manual. Software package is optional.
Ordering Example: (1) HH303 2 channel type J/K thermocouple, ¥37,970

製品マニュアル:

ダウンロード HH303 - Type K J Thermometer
ダウンロード HH308 - Omegaette Type K thermometer
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.