関連製品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
ガラス温度計 / バイメタル温度計
コネクタ
サーミスタ
シグナルコンディショナ (信号変換器)
チャートレコーダ (記録計)
ポータブル測定器
校正器
極低温素子
温度:新製品・キャンペーン情報
温度表示器 (メータ)
温度調節器 (PIDコントローラ)
温湿度計測器
測温抵抗体 (RTD)
熱電対
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線
示温材 (温度ラベル) / 接着剤
端子箱 / 保護管 / サーモウェル
赤外線放射温度計
電流・電圧測定器
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
MIケーブル(シース熱電対)とは
詳細を見る
MIケーブル,シース熱電対
ホーム
»
温度
»
ポータブル測定器
»
ポータブル型 熱電対入力温度計
» HH414
温湿度データロガー USB接続
HH414
HH414 | 温湿度データロガー | オメガエンジニアリング
¥
64,674
HH414
注文する
温度/湿度センサ及びKタイプ熱電対接続を備えたコンパクトサイズのデータロガー
バックライト付き
自動電源オフ機能
32,000記録データロガー
HI/lowアラーム機能
USB接続でPCでデータ読み込み
ポータブル測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
製品マニュアル
ソフトウェア
ページ印刷
Top
商品説明
HH414は、データロギング機能を備えた低コスト、高性能のポータブル温湿度計です。
標準のSMPミニチュアタイプの熱電対コネクタを介してT2入力にKタイプの熱電対を接続することができます。
HighおよびLoアラームは、T1、T2、およびRH入力に設定できます。温度/湿度プローブは、半導体およびポリマー静電容量センサを使用しています。
Windows® XP以上のWindows®ベースのソフトウェアとUSBインターフェースケーブルにより、リアルタイムまたは記録されたデータをPCで読み取ることができます。
HH414には、本体、9Vバッテリ、ユニバーサルAC / 9V電源およびプラグアダプタ、校正証明書、Kタイプ熱電対、温度/湿度プローブ、USBケーブル、ウェブサイトからダウンロードする無料のソフトウェア、キャリングケースが含まれます。
仕様
最大動作温度 :
50℃
最小動作温度 :
0℃
プローブ湿度範囲 :
0.0% ~ 99.9% RH
プローブ温度範囲 :
-20 ~ 60℃
バッテリ:
同梱
ディスプレイタイプ :
LCD
本体形状 :
ポータブル
電源:
9Vバッテリ/ACアダプタ
自動電源オフ機能:
有
バッテリサイズ:
9V
入力数 :
3
TC 温度範囲 :
>-200℃ ~ 1370℃
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
HH414
¥
71,141 (税込)
(税抜価格 ¥64,674)
納期: 2 週間
注文数
USB接続機能付きポータブル温湿度データロガー
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >