フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対温度計(シングル&デュアル入力)

HH500

熱電対温度計(シングル&デュアル入力)| HH500 | HH500

熱電対温度計(シングル&デュアル入力)| HH500

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • タイプJ、K熱電対
  • Max/Min、Avg、Hold、Relativeを提供します
  • 高/低設定可能な警告ブザー、モデルHH502の時間設定
  • デュアルディスプレイ機能
  • 0.1°分解能
  • 差動 熱電対入力
  • 精度: 23 ±5°C <75% RHで 提示された精度
  • NEMA 4X (IP56) 防塵
  • 水/沫抵抗
ポータブル測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様(共通)
入力タイプ: JまたはK
電力: 9Vバッテリ1個 (同梱)
電池寿命: 約200時間
寸法: 高さ192 x 幅91 x 奥行53 mm
重量: 約255g

(HH501AJK)
ディスプレイタイプ: バックライトLCD
最大表示: 1999
入力チャンネル: 1
温度範囲: -50 ~ 1370°C
分解能: 0.1°/1°
ディスプレイ: 1
W/ワイヤタイプK熱電対: 1
基本精度、(% Rdg): 0.1% +1°C

(HH501BJK)
ディスプレイタイプ: バックライトLCD
最大表示: 1999
入力チャンネル: 2
温度範囲: -50~1370°C
分解能: 0.1°/1°
ディスプレイ: 1
W/ワイヤタイプK熱電対: 2
基本精度: 0.1% +1°C

(HH502)
ディスプレイタイプ: LCD
最大表示: 25,000
入力チャンネル: 2
温度範囲: -200~1370°C
分解能: 0.1°
ディスプレイ: 3
W/ワイヤタイプK熱電対: 2
基本精度: 0.05% +0.3°C

(HH503)
ディスプレイタイプ: LCD
最大表示: 25,000
入力チャンネル: 1
温度範囲: -200~1370°C
分解能: 0.1°
ディスプレイ: 3
W/ワイヤタイプK熱電対: 1
基本精度: 0.05% +0.3°C
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH501AJK
HH501AJK
¥30,113 (税込)
(税抜価格 ¥27,375)
納期: 2 週間
 
単一の入力タイプJまたはKの温度計
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH501BJK
HH501BJK
¥33,539 (税込)
(税抜価格 ¥30,490)
納期: 5 週間
 
デュアル入力タイプJまたはKの温度計
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH502
HH502
¥39,285 (税込)
(税抜価格 ¥35,714)
納期: 2 週間
 
デュアル入力タイプJまたはKの温度計
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH503
HH503
¥31,752 (税込)
(税抜価格 ¥28,865)
納期: 2 週間
 
単一の入力タイプJまたはKの温度計
デジタル温度計用アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-HH500
SC-HH500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
HH500シリーズ用ソフトキャリングケース
  
HH-MAG
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ハンドヘルド用マグネットストラップハンガー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTSS-HH
KTSS-HH
¥10,460 (税込)
(税抜価格 ¥9,509)
納期: 2 週間
 
6「長い、1.8 "DIA。ステンレスタイプKプローブ、12「リトラクタブルケーブル(48に展開さ」)オスミニコネクタで終端
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH-NIST
HH-NIST
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
NISTの証明書、ノーポイント
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HH
CAL-3-HH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ポイントで、NISTの証明書
  
MN1604
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
余分な9Vアルカリ電池

製品マニュアル:

ダウンロード HH501AJ - Digital Thermometer
ダウンロード HH501BJ - Digital Thermometer
ダウンロード HH502 - Digital Thermometer
ダウンロード HH504 - Digital Thermometer
ダウンロード HH503 - Digital Thermometer
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.