フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

OMEGAETTE® Temperature RS-232 Graphic Recorder

HH500P

Temperature Graphic Recorder | HH500P

Temperature Graphic Recorder

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty CE
  • Built-in thermal printer for text and graphic printout
  • Dual 5 digits bit font LCD display to provide simultaneous readout of T1 and T2. 10 character text area provide set-up menu for easy set-up
  • The easy access menu buttons and text area in the LCD display provide hierarchical menu operation for system set-up
  • Button group for printer provides the direct access to the most commonly used function for printer control
  • Photo coupler isolated RS-232 port provides the direct connection of data flow to a personal computer with software for Windows 95/98 or Windows NT4.0
  • Dual inputs thermal couple connector provides two inputs for K and J type temperature sensors
ポータブル測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The HH500P is a compact handheld dataloggers with a built-in thermal printer. The unit comes with free windows compatible software for use with Windows 95/98/NT. The HH500P takes Type J/K thermocouple with dual inputs. The HH500P can datlog up to 32,000 readings.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH500P
HH500P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Graphic Temperature Printer/Datalogger
  
HH500-RP-2
¥1,760 (税込)
(税抜価格 ¥1,600)
納期: 2 週間
 
Replacement paper (2 rolls)
注: Includes meter, carrying case, 2 type K T/C's, software, RS-232 interface cable, battery and operator's manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.