フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対温度計(デュアル入力)

HH802

熱電対温度計(デュアル入力)| HH802 | HH802

熱電対温度計(デュアル入力)| HH802

¥44,353 HH802U

1 year warranty CE
  • J/K 入力
  • 高度な0.05% 読み取り精度
  • NIST 校正証明書を含む(ポイントなし)
  • 最大/ 最小、平均、記録保持、REL
  • 自動電源オフ
  • 上限/ 下限アラーム(可聴)
  • デュアル温度表示
  • 1 秒のサンプル定格
  • オプションのWindows ソフトウェア
  • オプションのAC アダプタ(USB モデルのみ)
ポータブル測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HH802U は、2ヶ所の5 桁温度表示と経過時間表示機能を備えたデュアル入力高精度J/K 熱電対温度計です。
また、HH802U は、延長使用のオプションAC アダプタ用DC パワージャックや、オプションのWindows データロギングソフトウェアとケーブル用内蔵USB ポートを備えています。

測定範囲:
タイプK: -200.0~1370.0°C
タイプJ: -200.0~1200.0°C
精度: 23°C ±5°Cで提示された精度、
<75% RH
±(0.05% rdg + 0.3°C) -50~1370°C
±(0.05% rdg + 0.7°C) -50~-200°C
測定定格: 1回/秒
動作環境: <70% RHで0~50°C
保管温度: -20~60°C、
バッテリを取り外して0~80% RH
バッテリ: 1.5V単四電池4本 (同梱)
寸法: 高さ160 x 幅83 x 奥行38 mm
重量: 約270g (電池を含む)
ワイヤレス機能
周波数範囲: 米国900 MHz
ヨーロッパ868.0~868.6 MHz
電流消費: 5~20 mA
おおよその範囲: 25 m
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH802U
HH802U
¥48,788 (税込)
(税抜価格 ¥44,353)
納期: 2 週間
 
熱電対(J, K)温度計、デュアル入力
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800-ADAPTOR
HH800-ADAPTOR
¥5,157 (税込)
(税抜価格 ¥4,688)
納期: 2 週間
 
ACアダプタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800-SW
HH800-SW
¥5,949 (税込)
(税抜価格 ¥5,408)
納期: 10 週間
 
WindowsソフトウェアとUSBケーブル
注: すべてのワイヤレスユニットは米国の900 Mhz周波数バージョンです。 ヨーロッパは868.0 Mhz˜ 868.6 Mhz周波数バージョンです。型番末尾に "E" を追加します。追加料金はかかりません。
単四電池4本、タイプK熱電対 (チャンネルあたり1)、ゴムブーツ、NIST証明書 (ポイントなし)、 取扱説明書が付属しています。

製品マニュアル:

ダウンロード HH803U - J/K Digital Thermometer
ダウンロード HH802W - Wireless Dual input K/J Digital Thermometer
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.