フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高精度熱電対温度計 (シングル&デュアル入力) | HH911T-HH912T

HH911T / HH912T

高精度熱電対温度計 | HH911T | HH912T | オメガエンジニアリング | HH911T / HH912T
新製品

高精度熱電対温度計 | HH911T | HH912T | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 高精度±(|読取値|の0.04%+0.3°C)
  • プローブオフセット
  • 2,000時間の電池寿命
  • リアルタイムの統計データを表示
  • 独創的なエルゴノミクス 設計
  • 傾斜スタンド/磁石式
ポータブル測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HH911T / HH912T熱電対温度計は熱電対K/J/T/Eのシース熱電対に対応し、-250~1372°Cの広範囲の温度測定が可能です。HH911TモデルとHH911Tモデルでは、シングルチャネル入力とデュアルチャネル入力が可能です。電源は単三アルカリ電池3本を使用します。電池寿命は2000時間です。
この熱電対温度計は、独創的なエルゴノミクス設計によって数値が見やすく、持ちやすく、お手入れも簡単です。片手で操作できるように設計されているため長時間の使用も快適です。
統計データをリアルタイムで表示するため、プロセス効率等を随時確認することができます。 ディスプレイにはMIN(最小)、MAX(最大)、AVG (平均)、RNG(測距)、STDEV (標準偏差)が表示されます。またチャネル1、2の温度差も表示されます。
OMEGAは、これらの耐久性に優れた機器に標準で3年間の保証と2年間の校正保証を提供しております。

特性
基本精度: ±(|読取値|の0.04%+0.3°C)
コネクタタイプ: ミニTC
プローブゼロ機能: 分解能0.1°C/K
ディスプレイ: 4桁自動分解能 (0.1/1)、
バックライトと機能表示装備
読み取り速度: 毎秒3件の読取値とTRENDインジケータ
電池の種類: 単三電池 (IEC LR6、
ANSI 15) アルカリ3本(付属)
電池寿命: 2000時間
統計データ: 最小、最大、平均、測距、
T1-T2(HH912Tのみ)、標準偏差
クロック: 経過統計実行時間
寸法: 高さ193 x 幅84 x 奥行28 mm
重量: 362.9 g
保証: 3年間(部品と製品)
校正: 2年間保証
動作環境
温度:
-20~55°C
湿度: 5~95%、10~30°C
高度: 0~4600 m
振動: ランダム10~500 Hz、0.03 g2/Hz
衝撃: 30 g正弦波半周期
落下: 1 mの高さからコンクリートに
4回落下
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
HH911T
¥84,230 (税込)
(税抜価格 ¥76,573)
納期: 7 週間
 
熱電対温度計、シングル入力
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH912T
HH912T
¥93,238 (税込)
(税抜価格 ¥84,762)
納期: 7 週間
 
熱電対温度計、デュアル入力
注: 傾斜式スタンド/磁石/ハンガー、単三電池3本、クイックスタートガイド、NIST校正証明(ポイントなし)付き。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.