フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

デジタルマルチメーター 非接触温度測定計測器

赤外線放射温度計

デジタルマルチメーター レーザー照準 非接触温度測定計測器 | 赤外線放射温度計

デジタルマルチメーター レーザー照準 非接触温度測定計測器

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 独自の機能です。
  • ドット/サークル照準はスイッチで変更可能。内蔵赤外線高温計
  • 10:1のフィールドビュー で調節可能な放射率
  • フル機能自動範囲設定デジタルマルチメーター
  • キャパシタンス、インダクタンス、周波数の測定
  • 差動温度機能を持つデュアル熱電対入力 (非絶縁)
  • 6本の単三電池またはDCアダプタで電力供給
  • 内蔵三脚の取り付け (三脚が同梱)
  • 最少/最大/平均読み取り値の測定
  • 取り外し可能なカバーで 頑丈な筐体

商品説明


「技術者の夢がかないます! OMEGAの特許取得済み「オールインワン」HHM290 SUPERMETER®は、強力なハンドヘルド機器に、真の実効値フル機能マルチメーター、レーザー付き非接触赤外線高温計、デュアル入力タイプK (非絶縁) 熱電対メーターの機能を他と差動測定機能と結合します。マルチメーターは、DC/AC電圧、電流、抵抗、周波数、キャパシタンスを測定し、内蔵ロジックおよびダイオードテスターを備えています。 赤外線高温計は、調節可能な放射率、さまざまな温度範囲、10:1視野、レーザーセレクタース イッチを提供します。 このスイッチで、ユーザーは位置しているホットスポットに「シングルレーザー点」と平均エリア測定の光学視野を概説する「レーザーサークルパターン」の間で選択できます。大きなバックライトLCDは、最小/最大および平均読み取り値の設定で、デジタルとアナログバーグラフフォーマットの両方で、同時に読み取り値を示します。 機能には、自動電源オフ、ヒューズ付きマルチメーター入力、バッテリーまたはAC壁アダプター電源が含まれます。 HHM290は、安全なテストリード、デュアルタイプK温度プローブ、ゴム保護ブーツ、バッテリー、予備のヒューズ、取扱説明書が付属しています。 ユニットはCEマーク済みです。

特性
動作温度: 0~40℃
電力: 単三電池6本 (同梱i) またはオプションのDCアダプタ、9 Vdc @ 200 mA
ディスプレイ: 43,000計数のデジタル表示と40カウントのアナログバーグラフによるデュアルバックライトLCD
ディスプレイ分解能:
低バッテリーインジケーター: LCDのアイコン
電池の寿命: レーザーやLCDバックライトを使用しない通常使用で100時間
三脚の取り付け: ¼"~20 UNC
寸法: 高 203 x 幅 101 x 奥行 51 mm
重量: 640 g
熱電対のタイプ: デュアルタイプK (非絶縁)
ディスプレイ: T1、T2またはT1-T2
精度: 2% rdgまたは2℃
測定範囲: -200~1372℃
測定範囲: -20~550℃
精度@ 22°C: 2% rdg または1.7℃ どちらか高い方
分解能: 1℃
光学視野 10:1
特別応答: 8~14ミクロン
放射率: 0.1~1調節可能
応答時間: ≤1.5秒
波長 (カラー): 630~670 nm (赤)
動作距離:
レーザー点: 最大12 m
レーザーサークル: 最大4.5 m
最大光学電源出力 <1 mWクラスIIレーザー製品
レーザーインジケーター: ディスプレイのレーザーアイコン
DC電圧
範囲:
430 mV~1000V
精度: 0.25% rdg + 10桁
AC電圧
範囲:
430 mVac~750 Vac
精度: 1% rdg + 20桁
DC電流
範囲:
430 mA~10 A
精度: 0.5% rdg + 10桁 (最大43 mA) 2% rdg + 10桁 (最大10 A)
AC電流
範囲:
430 µA~10 A
精度: 1% rdg + 20桁 (最大430 mA) 2.5% rdg + 20桁 (最大10 A)
抵抗
範囲:
最大41 MΩ
精度: 0.3% rdg + 20桁
(最大4.3 MΩ)
周波数
範囲:
最大1 MHz
精度: 0.1% rdg + 3桁
キャパシタンス
範囲:
4.3 nF~430 MF
精度: 5% rdg + 100桁
注: † さらなる校正サービスの価格については、カスタマーサービスにご相談ください
ポータブルミニ三脚、ゴムカバー、2タイプKワイヤー熱電対、単三アルカリ電池6本、テストリード、取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.