関連製品
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
高温度対応型 圧力センサと冷却ツール
詳細を見る
圧力センサ | 圧力変換器 |圧力トランスデューサ
ホーム
»
FA機器
»
各種センサ
»
圧力トランスデューサ
» HHP240 Series
ハンドヘルドデジタル圧力計
差圧、ゲージ圧、絶対圧力用
HHP240シリーズ
ハンドヘルドデジタル圧力計差圧、ゲージ圧、絶対圧力用
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
ゲージ圧、差圧、絶対圧力モデル
最小/最大、保持、ディスプレイ平均モード (HHP242のみ)
選択できる8つの工学単位
ユーザーが点灯できる バックライト
キーパッドの不使用時間 20分で自動 シャットオフ
0~100%水平棒グラフ
各種センサ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
OmegaのHHP240シリーズハンド ヘルド圧力計は、屋外、工場または研究室において、精密な圧力測定を実行します。 2つのモデルが注文できます。 温度影響も含めて0.25% FS精度を持つ低コストのHHP241と、0.1%FS精度のHHP242です。 HHP242は、最小/最大、保持、 ディスプレイ平均モードも備えています。 どちらのモデルも差圧、ゲージ圧、絶対圧力範囲に対応しています。
特性
精度:
HHP241:
±0.25% FS
HHP242:
±0.1% FS
保管温度:
-40~60°C
(-40~140°F)
使用温度:
-10~50°C (14~122°F)
温度の影響:
すべての動作範囲にわたって温度の影響なし
工学単位:
選択できる8つの単位 (inH2O、mmH2O、mmHg、inHg、kPa、mbar、bar、psi)
保証耐圧力:
3倍フルスケール、
または14バール (200 psi)
のいずれか低い値 (差動モデルのみで高い方の値)
圧力ポート:
⅛ FNPT
媒体の互換性:
清浄で乾燥した
防腐ガス
電池:
3個の単3電池 (付属)
電池の寿命:
連続300時間以上
寸法:
152 H x 76 W x 25 mm D
(6.0 x 3.0 x 1.0")
重量:
340 g (12 oz)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
8選択可能なユニット - 0.25%FSの精度:±
ゲージ圧
HHP241-005G
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から0.3バール(0から5 PSI)ゲージ
HHP241-015G
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から1バール(0〜15 psi)のゲージ
HHP241-030G
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から2バール(0〜30 psi)のゲージ
HHP241-050G
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から3バール(0から50 PSI)ゲージ
HHP241-100G
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から7バール(0〜100 PSI)ゲージ
DIFFERENTAL圧力
HHP241-028D
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から70ミリバール(0から28 inH2O)差動
HHP241-138D
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から344ミリバール(0から138 inH2O)差動
HHP241-416D
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から1036ミリバール(0から416 inH2O)差動
HHP241-832D
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から2072ミリバール(0から832 inH2O)差動
HHP241-2KD
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から4981ミリバール(0から2000 inH2O)差動
絶対圧力
HHP241-015A
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から775 mmHgの(0から15 PSI)の絶対
HHP241-030A
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から1551 mmHgの(0から30 PSI)の絶対
HHP241-050A
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から2585 mmHgの(0から50 PSI)の絶対
高い±0.1%FSの精度 - 8選択可能ユニット
ゲージ圧
HHP242-005G
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から0.3バール(0から5 PSI)ゲージ
HHP242-015G
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から1バール(0〜15 psi)のゲージ
HHP242-030G
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から2バール(0〜30 psi)のゲージ
HHP242-050G
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から3バール(0から50 PSI)ゲージ
HHP242-100G
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から7バール(0〜100 PSI)ゲージ
差圧
HHP242-028D
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から70ミリバール(0から28 inH2O)差動
HHP242-138D
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から344ミリバール(0から138 inH2O)差動
HHP242-416D
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から1036ミリバール(0から416 inH2O)差動
HHP242-832D
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から2072ミリバール(0から832 inH2O)差動
HHP242-2KD
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から4981ミリバール(0から2000 inH2O)差動
絶対圧力
HHP242-015A
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から775 mmHgの(0から15 PSI)の絶対
HHP242-030A
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から1551 mmHgの(0から30 PSI)の絶対
HHP242-050A
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0から2585 mmHgの(0から50 PSI)の絶対
注:
3個の単3電池、保護ゴムカバー、取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >