フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ハンドヘルドスマート圧力計
差圧、ゲージ圧、絶対圧力用
ゲージ圧および絶対圧力モデル ウェット

HHP350シリーズ

ハンドヘルドスマート圧力計差圧、ゲージ圧、絶対圧力用ゲージ圧および絶対圧力モデル ウェット | HHP350シリーズ

ハンドヘルドスマート圧力計差圧、ゲージ圧、絶対圧力用ゲージ圧および絶対圧力モデル ウェット

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ゲージ圧、絶対圧力、差圧の範囲
  • ユーザーが選択できる工学単位
  • 高精度、0.05% FS 標準、0.025%のオプションあり
  • 最小/最大、保持、リークテスト機能
  • 減衰率のプログラム化と自動シャットオフの機能
表示器 / 記録装置 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA™ HHP350シリーズスマート圧力計を使用することで、高精度な測定を確実に行うことができます。 標準精度は、温度影響も含めて±0.05% FS、さらに±0.025% FSのオプションもあります。 ゲージ圧、絶対圧力、差圧の各モデルから選択でき、10"H2O~3000 psiの範囲に対応しています。
HHP350シリーズには、最小値/最大値取得、調整可能な減衰率、ユーザーが選択できる自動シャットオフ時限の機能があります。 自動、または手動で、最大240読み取り値の記録もできます。 保存された読み取り値はいつでも呼び出すことができます。

特性
精度:
HHP351: ± 0.05% FS
HHP351-A: (0.1% FSを除く)
HHP352: ±0.025% FS
使用温度: -40~60°C
(-40~140°F)
保管温度: -5~50°C
(23~122°F)
温度の影響: すべての動作範囲
にわたって温度の影響なし
工学単位: Inch H2O (4°C、20°C 60°Fから選択)、psi、mm Hg、cm Hg、inch Hg、mbars、bars、kPa、kg/cm2、およびユーザーが選択できるスケーリング
保証耐圧力: ゲージ圧および絶対圧力の単位で2倍範囲。高圧側のみ加圧した場合は、差動の単位で2倍範囲。センサー両端に同時加圧した場合は150 psi (10.3 bar) (静圧)。
圧力ポート: ⅛メス型NPT
媒体の互換性: 差動モデルでは、クリーンな乾燥した防腐ガスのみ。 ゲージ圧または絶対圧力モデルでは、316L SSと互換性のある流体
電池: 4個の単3電池 (付属)
電池の寿命: 連続100時間以上
寸法: 165 L x 91 W x 57 mm D (6.5 x 3.6 x 2.25")
重量: 400 g (14 oz)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
高精度·モデル(0.05%)
差圧
HHP351-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から28までの水の差圧範囲インチおよび0.1%FSのaccuarcyハンドヘルドマノメータ
HHP351-B
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0〜200インチの水(7.2 psi)の差圧範囲及び0.05%FSのaccuarcyハンドヘルドマノメータ
HHP351-C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
水の0から2000インチ(72 psi)の差圧範囲及び0.05%FSのaccuarcyハンドヘルドマノメータ
HHP351-J
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0〜10インチの水(0.36 psi)の差圧範囲及び0.05%FSのaccuarcyハンドヘルドマノメータ
HHP351-K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
水の0から415インチ(15 psi)の差圧範囲及び0.05%FSのaccuarcyハンドヘルドマノメータ
ゲージ圧モデル
HHP351-D
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0〜15ゲージpsiの圧力範囲及び0.05%FSのaccuarcyハンドヘルドマノメータ
HHP351-E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0〜30ゲージpsiの圧力範囲及び0.05%FSのaccuarcyハンドヘルドマノメータ
HHP351-G
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0〜300ゲージpsiの圧力範囲及び0.05%FSのaccuarcyハンドヘルドマノメータ
HHP351-L
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0〜50ゲージpsiの圧力範囲及び0.05%FSのaccuarcyハンドヘルドマノメータ
HHP351-M
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0〜100ゲージpsiの圧力範囲及び0.05%FSのaccuarcyハンドヘルドマノメータ
HHP351-N
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0〜500ゲージpsiの圧力範囲及び0.05%FSのaccuarcyハンドヘルドマノメータ
HHP351-O
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0〜1000 psiのゲージ圧力範囲及び0.05%FSのaccuarcyハンドヘルドマノメータ
HHP351-P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から3000までのPSIゲージ圧力範囲と0.05%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
絶対圧モデル
HHP351-I
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から2000 mmHgの(0から38 PSIA)絶対圧力の範囲及び0.05%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP351-Q
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-17絶対圧の絶対圧力の範囲及び0.05%FSのaccuarcyハンドヘルドマノメータ
HHP351-R
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0〜100絶対psi絶対圧の範囲及び0.05%FSのaccuarcyハンドヘルドマノメータ
HHP351-S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-1000絶対圧の絶対圧力の範囲及び0.05%FSのaccuarcyハンドヘルドマノメータ
化合物の圧力範囲
HHP351-T
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
-15〜+30 PSIG(-1〜2バール)ゲージ圧力範囲と0.05%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP351-U
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
-15〜+50 PSIG(-1〜3.4バール)ゲージ圧力範囲と0.05%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP351-V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
-15〜+100 PSIG(-1〜6.9バール)ゲージ圧力範囲と0.05%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP351-W
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
-15〜+300 PSIG(-1 20.7バール)ゲージ圧力範囲と0.05%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP351-X
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
-15〜+500 PSIG(-1 34.5バール)ゲージ圧力範囲と0.05%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP351-Y
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
-15〜+1000 PSIG(-1〜69小節)ゲージ圧力範囲と0.05%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP351-Z
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
-15 3000へPSIG(-1〜207バール)ゲージ圧力範囲と0.05%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
非常に高精度モデル(0.025%)
差圧
HHP352-B
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0〜200インチの水(7.2 psi)の差圧範囲および0.025%FSのaccuarcyハンドヘルドマノメータ
HHP352-C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から2000までの水インチ(72 psi)の差圧範囲および0.025%FSのaccuarcyハンドヘルドマノメータ
HHP352-K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から415インチの水(15 psi)の差圧範囲および0.025%FSのaccuarcyハンドヘルドマノメータ
ゲージ圧
HHP352-D
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から15 PSIゲージ圧力範囲と0.025%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP352-E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から30 PSIゲージ圧力範囲と0.025%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP352-G
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から300 PSIゲージ圧力範囲と0.025%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP352-L
¥314,424 (税込)
(税抜価格 ¥285,840)
納期: 2 週間
 
0から50 PSIゲージ圧力範囲と0.025%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP352-M
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から100 PSIゲージ圧力範囲と0.025%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP352-N
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から500 PSIゲージ圧力範囲と0.025%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP352-O
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0〜1000 PSIゲージ圧力範囲と0.025%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP352-P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から3000までのPSIゲージ圧力範囲と0.025%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
絶対圧モデル
HHP352-I
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から2000 mmHgの(0から38 PSIA)絶対圧力範囲と0.025%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP352-Q
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-17 PSIA絶対圧力の範囲と0.025%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP352-R
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-100 PSIA絶対圧力の範囲と0.025%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP352-S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-1000 PSIA絶対圧力の範囲と0.025%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
化合物の圧力範囲
HHP352-T
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
-15〜+30 PSIG(-1〜2バール)ゲージ圧力範囲と0.025%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP352-U
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
-15〜+50 PSIG(-1〜3.4バール)ゲージ圧力範囲と0.025%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP352-V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
-15〜+100 PSIG(-1〜6.9バール)ゲージ圧力範囲と0.025%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP352-W
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
-15〜+300 PSIG(-1 20.7バール)ゲージ圧力範囲と0.025%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP352-X
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
-15〜+500 PSIG(-1 34.5バール)ゲージ圧力範囲と0.025%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP352-Y
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
-15〜+1000 PSIG(-1〜69小節)ゲージ圧力範囲と0.025%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
HHP352-Z
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
-15 3000へPSIG(-1〜207バール)ゲージ圧力範囲と0.025%のFS accuarcyハンドヘルド圧力計
注: 4個の単3電池、保護ゴムカバー、取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.