フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

  Discontinued - 高精度デジタル気圧計
精密な絶対圧力計

HHP360

高精度デジタル気圧計精密な絶対圧力計 | HHP360

高精度デジタル気圧計精密な絶対圧力計

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • NISTトレーサビリティ校正証明書付属
  • 0.015%の超高精度
  • 絶対圧力
  • 気圧 (海水面に補正)
  • メートルまたはフィート単位の高度 (海水面に補正)
  • ユーザーによる高度の 設定が可能 (マップ、 トリグマーカーに基づいて、または局所条件に合わせて)
  • 7圧力単位
  • 読みやすい バックライトディスプレイ
表示器 / 記録装置 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The product has been discontinued


OmegaのHHP360は、超高精度 のハンドヘルド気圧計/絶対圧力計 です。要求の非常に厳しい現場環境や研究室の条件 での使用に適 しています。 絶対圧力、気圧 (海水面に補正) または、海水面に基づいた高度やマップ、トリグマーカーで補正された高度を測定します。 気圧は、7つの工学単位で表示されます。 高度は、メートルまたはフィートで表示されます。
HHP360シリーズには、リークテストモードがあり、空気圧システムにおける漏水率を判定します。自動 (5秒毎20分間のデータ読み取り)、または手動によるデータロギングも可能で、最大240回の読み取りを記録します。

特性
測定範囲
(絶対圧力):

HHP360-A: 0~17.403 psia
(0~900 mmHg、0~35.433 inHg)
HHP360-B: 0~38.674 psia
(0~2000 mmHg、0~78.740 inHg)
精度: (-5~50ºC (23~122ºF)
の熱誤差を含む)
HHP360-A: ±0.02%FS
HHP360-B: ±0.015% FS from
    0~19.337 psia (0~1000 mmHgA)         19.338~38.674で±0.025% FS             psia (1000~2000 mmHgA)
使用温度: -5~50ºC (23~122ºF)
保管温度: -40~60ºC (-40~140ºF)
安全な過圧力: 77 psia
(4000 mmHg)
ディスプレイ/解像度: 5有効桁
LCD (高さ0.25") 2行 x 16
英数字、コントラスト調整可能
動作モード: 局部圧力、ユーザーが
設定する高さの海水面圧力、ユーザ
設定データによる高度
バックライト: 緑色。過圧力で
赤色に変化
測定単位: mmHg、inHg、PSI、mbar、bar、kPa、Torr、feet、meters
プロセス機能: 風袋引き、最小値/最大値取得、リークテスト、減衰率、
自動シャットオフ
プロセス媒体: 流体および316 SSと互換性のあるガス
圧力器具: ⅛ NPTメス型、316 SS
電源: 4個の単3電池 (付属)
電池の寿命: 連続使用100時間以上
ケース: ポリカーボネート、
密封型キーパッド
寸法: 165 H x 91 W x 57 mm D
(6.5 x 3.6 x 2.25")
重量: 400 g (14 oz)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
HHP360-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
精度絶対圧力計、0〜900ミリメートル(0から17 PSIA)
HHP360-B
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 

The product has been discontinued


精度絶対圧力計、0〜2000ミリメートル(0から38 PSIA)
注: 取扱説明書、NISTトレーサビリティ校正証明書、4個の単3電池、保護ゴムカバー
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.