フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

デジタル圧力計
クリーンドライガス用

HHP4200シリーズ

デジタル圧力計クリーンドライガス用 | HHP4200シリーズ

デジタル圧力計クリーンドライガス用

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ゲージ圧、または差圧のデジタル表示
  • ユーザーが選択できる工学単位
  • 最小/最大メモリー
  • RS232出力とオプションのソフトウェア
  • 自動電源オフと低バッテリ表示
  • 明るいバックライトディスプレイ
表示器 / 記録装置 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HHP4200シリーズは、差圧および正/負ゲージ圧の測定ができる、低価格のハンドヘルド圧力計です。 0-2~0-100 psiの範囲をカバーする5モデルから選択できます。 すべてのモデルには、ユーザーが選択できる工学単位、最小/最大メモリー、低照度でも見やすい明るい バックライトディスプレイの 機能があります。

特性
精度: ±0.3% FS
分解能:  「ご注文」の表を参照してください
工学単位 (選択可能): psi、mbar、
bar、inH2O、cmH2O、mmHg、
ozin2、kgcm2、kPa、ftH2O、inHg
(HHP4252は次の単位: psi、mbar、bar、inH2O、mmH2O)
保管温度: -20~60°C (-4~140°F)
使用温度: 0~50°C (32~122°F)
温度の影響: ±0.2% FS 標準 (最大±1%)
保証耐圧力:  「ご注文」の表を参照してください
圧力媒体: 清浄で
乾燥した防腐ガス
応答時間: 0.5秒
圧力接続/
チューブサイズ:
内径4 mmチューブ用のホースアダプター
電池: 9V電池 (付属)
電池の寿命: 30時間
(バックライトなし)
寸法: 182 H x 72 W x 30 mm D
(7.16 x 2.83 x 1.18")
重量: 150 g (5.3 oz)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
HHP4252
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 2psiレンジ、0.001psiの分解能、20psi証拠圧力に
  
HHP4205
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 5PSIレンジ、0.003psiの分解能、20psi証拠圧力に
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHP4215
HHP4215
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 15PSIレンジ、0.01psiの解像度、30PSI証拠圧力に
  
HHP4230
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 30PSIレンジ、0.02psiの解像度、60psiの耐圧力に
  
HHP4200
¥43,837 (税込)
(税抜価格 ¥39,852)
納期: 1 week
 
0 100PSIの範囲、0.1psiの分解能、150PSI耐圧力
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHF91-SW
HHF91-SW
¥44,751 (税込)
(税抜価格 ¥40,683)
納期: 2 週間
 
Sofwareのケーブル
注: 9V電池、接続ホース、ハードキャリーケース、取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.