関連製品
ひずみゲージ
ロードセル
制御・電磁弁 (バルブ) / 調整器
加速度計 / 振動変換器
圧力:新製品・キャンペーン情報
圧力スイッチ
圧力センサ (圧力変換器)
圧力変換器 (アクセサリ)
圧力計 (圧力ゲージ)
変位測定器
表示器 / 記録装置
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
高温度対応型 圧力センサと冷却ツール
詳細を見る
圧力センサ | 圧力変換器 |圧力トランスデューサ
ホーム
»
圧力/ひずみ/力
»
表示器 / 記録装置
»
圧力/プロセス校正器
» HPP
圧力/真空校正用ポンプ
HPP
圧力/真空校正用ポンプ | HPP | OMEGA
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
真空/圧力 41 bar 用空気圧モデル
油圧モデル、0 ~ 690 bar 対応
優れた微調整を行う精密バーニア(副尺)
高信頼性と高性能の設計
表示器 / 記録装置 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
OmegaのHPPシリーズ精密校正ポンプは、厳しい環境における長期的信頼性を誇る設計です。真空から690barまでの範囲をカバーする4モデルを用意して います。ポンプは別売り、またはキットとして購入できます。キットには、キャリーケース、チューブ、フィッティングが付属しています。
HPP-100、およびHPP-VACは、0 ~6.9barまたは0 ~ -0.95barのレンジ用の経済的なポンプです。2つのモデルとも、すべてのピストンにデュアルO-リン グが装着され、リークゼロでスムーズに操作できます。耐久性のあるシュレーダーバルブが、通常ベントに使用されるニードルバルブの代わりに使われています。
HPP-600
HPP-600は、真空および圧力を発生できる空気圧ポンプです。-0.95bar真空~41bar圧力のレンジに対応します。デュアルO-リング、特大のチェックバルブ、耐久型ベントバルブにより、スムーズかつトラブルなしで使用できます。
HPP-10K
HPP-10K油圧ポンプは、0 ~ 690barの圧力を発生できます。ほとんどの油圧油、オイル、水と適合性があります。精密なストローク制御調整があるため、迅速なプライミング、またはより短いストロークにより、高圧で簡単にポンピングを行えます。粉砕防止リザーバ、三重濾過システム、組み込み圧力リリーフバルブの機能を備えています。
仕様 (HPP-100/HPP-VAC)
レンジ:
HPP-100: 0 ~ 6.9bar
HPP-VAC: 0 ~ -0.95bar
接続: (2) ⅛ NPT メス型ポート
サイズ: 長さ229 x 径38 mm
重量: 680g
レンジ: -0.95 ~ 41bar
接続: トップ¼ BSP メス型
サイド⅛ BSP メス型 (NPT アダプタ付属) 重量: 907g 仕様(HPP-10K) レンジ: 0 ~ 690bar 接続:トップ ⅜ BSP メス型、 サイド¼ BSP メス型 ( ¼ NPT アダプタ付属)
推奨流体: 蒸留水またはミネラルベースの油圧油
接液部: ステンレス鋼、ポリウレタン、PTFE、ニトリル
重量: 1.4kg
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
HPP-100
¥
123,261 (税込)
(税抜価格 ¥112,055)
納期: 7 週間
注文数
空気圧ポンプ、0~6.9 bar
HPP-VAC
¥
120,501 (税込)
(税抜価格 ¥109,546)
納期: 5 週間
注文数
空気圧真空ポンプ、0~-0.95 bar
HPP-600
¥
202,969 (税込)
(税抜価格 ¥184,517)
納期: 7 週間
注文数
空気圧真空/圧力ポンプ、-0.95~41 bar
HPP-10K
¥
312,961 (税込)
(税抜価格 ¥284,510)
納期: 6 週間
注文数
油圧ポンプ、0~690 bar
ポンプキット(キットには、ポンプ、キャリーケース、フィッティング付チューブが付属)
HPP-100-KIT
¥
153,940 (税込)
(税抜価格 ¥139,945)
納期: 2 週間
注文数
HPP-100ポンプ、キャリーケース、HPP-HOSE、64 ㎜ ゲージ
HPP-VAC-KIT
¥
154,792 (税込)
(税抜価格 ¥140,720)
納期: 5 週間
注文数
HPP-VACポンプ、キャリーケース、HPP-HOSE、64 ㎜ ゲージ
HPP-600-KIT
¥
230,827 (税込)
(税抜価格 ¥209,843)
納期: 7 週間
注文数
HPP-600ポンプ、キャリーケース、HPP-600-HOSE
HPP-10K-KIT
¥
323,246 (税込)
(税抜価格 ¥293,860)
納期: 7 週間
注文数
HPP-10K ポンプ、キャリーケース、流体ボトル、HPP-10K-HOSE
アクセサリ
HPP-HOSE
¥15,114 (税込)
(税抜価格 ¥13,740)
納期: 5 週間
注文数
0.6 m チューブ、 HPP-100またはHPP-VAC用⅛ NPTフィッティング
HPP-600-HOSE
¥23,823 (税込)
(税抜価格 ¥21,657)
納期: 5 週間
注文数
0.6 m チューブ、HPP-600用⅛ NPTフィッティング
HPP-10K-HOSE
¥58,443 (税込)
(税抜価格 ¥53,130)
納期: 5 週間
注文数
HPP-10K用0.9 m 高圧力チューブ、(2)¼ BSPM自己気密型テストポイントアダプタ付属
HPP-10K-FW
¥13,970 (税込)
(税抜価格 ¥12,700)
納期: 2 週間
注文数
HPP-10K用交換用フィルターとワッシャ
注:
取扱説明書が付属しています。BSP フィッティング付の製品はNPT アダプタを含みます。
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >