フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

表面温度熱電対 (ハンドル型)
耐熱:760〜1100℃

HPS-HT

表面温度熱電対 (ハンドル型) | HPS-HT | オメガエンジニアリング | HPS-HT

表面温度熱電対 (ハンドル型) | HPS-HT | オメガエンジニアリング

¥42,125 HPS-HT-K-12-SMP-M

  • Type K, E, or J Thermocouple Calibrations
  • Type K Measures Temperature up to 1100°C (2000°F)
  • SMP Miniature Male Connector Termination on End of Retractile Cord
  • 12 In. Probe is Standard. Other Lengths Available.
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA’s High Temperature Surface Probe features a thermocouple alloy spring-loaded sensing element to ensure consistent readings. The twelve-inch probe comes with an SMP Male Connector termination and a 0.3 mm (1 ft.) retractable sensor cable (stretches to 1.5 m (5 ft.). Available in thermocouple types J, K, or E, the HPS-HT probe can measure temperatures up to 1100°C (2000°F), type K only.

SPECIFICATIONS
Maximum Short-Term Temperature Rating:
    Type K: 1100°C (2000°F)
    Type E: 870°C (1600°F)
    Type J: 760°C (1400°F)
Maximum Handle Temperature: 70°C (160°F)
Length: 300 mm (12") (custom lengths available)
Cable: 300 mm (1') retractable, stretches to 1.5 m (5'); miniature thermocouple (SMPW) connector
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPS-HT-K-12-SMP-M
HPS-HT-K-12-SMP-M
¥46,338 (税込)
(税抜価格 ¥42,125)
納期: 2 週間
 
High temperature surface probe, type K
  
HPS-HT-E-12-SMP-M
¥45,441 (税込)
(税抜価格 ¥41,310)
納期: 5 週間
 
High temperature surface probe, type E
  
HPS-HT-J-12-SMP-M
¥46,338 (税込)
(税抜価格 ¥42,125)
納期: 5 週間
 
High temperature surface probe, type J
Ordering Example: (1) HPS-HT-E-12-SMP-M high temperature surface probe, type E, 12 inches long with an SMP miniature connector, ¥41,310  plus (1) HPS-HT-E-12-SMP-M high temperature surface probe, type E, 12 inches long with an SMP miniature connector, ¥41,310, ¥41,310 + 41,310 = ¥82,620
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.