フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

表面温度熱電対 (ハンドル型)
耐熱:260〜900°C

HPS シリーズ

表面温度熱電対 (ハンドル型) | HPS シリーズ
 | オメガエンジニアリング | HPS シリーズ

表面温度熱電対 (ハンドル型) | HPS シリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 製品情報が英文ですが、日本でお買い求め頂けます。
    カスタマーサービスにて日本語でのサポートを致します。
  • Heavy Duty
  • 12" Probe Length Standard
  • 1' Color-Coded Retractable Cable Stretches to 5'
  • Handle Rated to 70°C (160°F)
  • Stainless Steel or Inconel® Sheath
  • SMP Miniature Male Connector on Retractable Cable for Fast Hook-up to Instrumentation
  • Made from Special Limits of Error Material
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The HPS family of thermocouple probes feature a high impact easy to grip plastic handle. The probes also include a retractable color coded cable which stretches from a coiled length of one foot to five feet. Made from special limits of error material, these probes provide maximum accuracy.


OMEGA製品技術情報

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 温度センサと出力信号
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルガイド: 適切な温度伝送器の選択方法
テクニカルガイド: サーモウェル (保護管) とは?
テクニカルガイド: 光ファイバ温度センサとは


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: データロガーの選定
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: ステートロガー、イベントロガー、パルスデータロガーの違い
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
HPS-ICSS-14G-12-SMP-M
¥18,128 (税込)
(税抜価格 ¥16,480)
納期: 2 週間
 
J thermocouple probe with 12 inch long, 1/4 inch diameter stainless steel sheath and grounded thermocouple junction
HPS-ICSS-18G-12-SMP-M
¥15,983 (税込)
(税抜価格 ¥14,530)
納期: 5 週間
 
J thermocouple probe with 12 inch long, 1/8 inch diameter stainless steel sheath and grounded thermocouple junction
HPS-CASS-14G-12-SMP-M
¥18,128 (税込)
(税抜価格 ¥16,480)
納期: 5 週間
 
K thermocouple probe with 12 inch long, 1/4 inch diameter stainless steel sheath and grounded thermocouple junction
HPS-CASS-18G-12-SMP-M
¥15,983 (税込)
(税抜価格 ¥14,530)
納期: 5 週間
 
K thermocouple probe with 12 inch long, 1/8 inch diameter stainless steel sheath and grounded thermocouple junction
HPS-CPSS-14G-12-SMP-M
¥17,782 (税込)
(税抜価格 ¥16,165)
納期: 5 週間
 
T thermocouple probe with 12 inch long, 1/4 inch diameter sheath and grounded thermocouple junction
HPS-CPSS-18G-12-SMP-M
¥15,983 (税込)
(税抜価格 ¥14,530)
納期: 5 週間
 
T thermocouple probe with 12 inch long, 1/8 inch diameter stainless steel sheath and grounded thermocouple junction
注: Other lengths available, consult Sales Department.
Ordering Example: (1) HPS-CASS-14G-12-SMP-M HPS, ¥16,480

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Thermocouple Type :
IC : J thermocouple
CA : K thermcouple
CP : T thermocouple
CX : E thermocouple

(2) Sheath Material :
SS : stainless steel
IN : inconel

(3) Sheath Diameter :
116 : 1/16th inch
18 : 1/8th inch
316 : 3/16th inch
14 : 1/4th inch

(4) Junction Style :
G : grounded
U : ungrounded
E : exposed
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.