フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

リード線付測温抵抗体
耐熱:-60〜260℃

HSRTD

リード線付測温抵抗体 | HSRTD | オメガエンジニアリング | HSRTD

リード線付測温抵抗体 | HSRTD | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • DIN Pt100Ω、精度クラスAまたはB(ほかの抵抗体も選択可能)
  • 湿気と腐食に対する密封
  • PFA絶縁ケーブル
  • 温度範囲:-60~260℃
  • 4線式ワイヤー
  • 洗浄と殺菌が容易
測温抵抗体 (RTD) - 関連する商品を探す
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
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHSRTD-3-100-A-40-E
HSRTD-3-100-A-40-E
¥19,820 (税込)
(税抜価格 ¥18,018)
納期: 9 週間
 
リード線付測温抵抗体、100Ω、クラスA、長さ: 1m
  
HSRTD-3-100-A-80-E
¥19,205 (税込)
(税抜価格 ¥17,459)
納期: 2 週間
 
リード線付測温抵抗体、100Ω、クラスA、長さ:2m
  
HSRTD-3-100-A-120-E
¥22,030 (税込)
(税抜価格 ¥20,027)
納期: 9 週間
 
リード線付測温抵抗体、100Ω、クラスA、長さ:3m
  
HSRTD-3-100-A-180-E
¥27,609 (税込)
(税抜価格 ¥25,099)
納期: 9 週間
 
リード線付測温抵抗体、100Ω、クラスA、長さ:4.5m
  
HSRTD-3-100-A-240-E
¥33,715 (税込)
(税抜価格 ¥30,650)
納期: 9 週間
 
リード線付測温抵抗体、100Ω、クラスA、長さ:6m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHSRTD-3-100-B-40-E
HSRTD-3-100-B-40-E
¥18,321 (税込)
(税抜価格 ¥16,655)
納期: 2 週間
 
リード線付測温抵抗体、100Ω、クラスB、長さ:1m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHSRTD-3-100-B-80-E
HSRTD-3-100-B-80-E
¥19,019 (税込)
(税抜価格 ¥17,290)
納期: 9 週間
 
リード線付測温抵抗体、100Ω、クラスB、長さ:2m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHSRTD-3-100-B-120-E
HSRTD-3-100-B-120-E
¥20,158 (税込)
(税抜価格 ¥18,325)
納期: 9 週間
 
リード線付測温抵抗体、100Ω、クラスB、長さ:3m
  
HSRTD-3-100-B-180-E
¥25,875 (税込)
(税抜価格 ¥23,523)
納期: 2 週間
 
リード線付測温抵抗体、100Ω、クラスB、長さ:4.5m
  
HSRTD-3-100-B-240-E
¥29,805 (税込)
(税抜価格 ¥27,095)
納期: 9 週間
 
リード線付測温抵抗体、100Ω、クラスB、長さ:6m
注: オプション: センサーに剥離済みリード線が標準で付いてきます。6 m (240") を超えるカスタムケーブル長では、型番の終わりにある "-240" の変数をご希望の長さに変更します。追加費用も発生します。ミニチュアコネクターでは型番の終わりに "-MTP" を追加します。追加費用も発生します。4線オーディオコネクターは、型番に "-TA4F" を追加します。追加費用も発生します。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.