フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

被覆付熱電対
剥離リード線・先端溶接済
耐熱:250℃

HSTC シリーズ

被覆付熱電対 | HSTC | 熱電対タイプ:K,T,J,E | オメガエンジニアリング | HSTC シリーズ

被覆付熱電対 | HSTC | 熱電対タイプ:K,T,J,E | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 温接点密封タイプ
  • 化学薬品と油に対して高耐性
  • 電気絶縁結合点
  • 洗浄と殺菌が容易
  • 細型では高速応答を提供
  • 耐熱温度250°C
  • 標準は 24 AWG のより線熱電対と同材質の撚線、20 AWG の長い撚線の選択も可能
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

これらのPFA絶縁熱電対ワイヤセンサは測定温接点に継続的なPFA保護を提供するためにセンサ先端で密封シールされています。 このユニークな設計により、多用途に適した小さく、柔軟で、電気絶縁された熱電対。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHSTC-TT-K-24S-36
HSTC-TT-K-24S-36
¥9,863 (税込)
(税抜価格 ¥8,966)
納期: 8 週間
 
Kタイプ先端密封熱電対、1メートル、剥離処理済み
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHSTC-TT-T-24S-36
HSTC-TT-T-24S-36
¥9,860 (税込)
(税抜価格 ¥8,964)
納期: 2 週間
 
Tタイプ先端密封熱電対、1メートル、剥離処理済み
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHSTC-TT-J-24S-36
HSTC-TT-J-24S-36
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Jタイプ先端密封熱電対、1メートル、剥離処理済み
  
HSTC-TT-E-24S-36
¥10,692 (税込)
(税抜価格 ¥9,720)
納期: 8 週間
 
Eタイプ先端密封熱電対、1メートル、剥離処理済み
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHSTC-TT-K-24S-36-SMPW-CC
HSTC-TT-K-24S-36-SMPW-CC
¥11,980 (税込)
(税抜価格 ¥10,891)
納期: 2 週間
 
Kタイプ先端密封熱電対、1メートル、高品質ケーブルクランプSMPWオス型コネクタ付き
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHSTC-TT-T-24S-36-SMPW-CC
HSTC-TT-T-24S-36-SMPW-CC
¥13,613 (税込)
(税抜価格 ¥12,375)
納期: 8 週間
 
Tタイプ先端密封熱電対、1メートル、高品質ケーブルクランプSMPWオス型コネクタ付き
  
HSTC-TT-J-24S-36-SMPW-CC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Jタイプ先端密封熱電対、1メートル、高品質ケーブルクランプSMPWオス型コネクタ付き
  
HSTC-TT-E-24S-36-SMPW-CC
¥14,113 (税込)
(税抜価格 ¥12,830)
納期: 8 週間
 
Eタイプ先端密封熱電対、1メートル、高品質ケーブルクランプSMPWオス型コネクタ付き
  
HSTC-TT-J-20S-120
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Jタイプ先端密封熱電対、3メートル、剥離処理済み
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHSTC-TT-K-20S-120
HSTC-TT-K-20S-120
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Kタイプ先端密封熱電対、3メートル、剥離処理済み
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHSTC-TT-T-20S-120
HSTC-TT-T-20S-120
¥13,811 (税込)
(税抜価格 ¥12,555)
納期: 8 週間
 
Tタイプ先端密封熱電対、3メートル、剥離処理済み
  
HSTC-TT-E-20S-120
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Eタイプ先端密封熱電対、3メートル、剥離処理済み
  
HSTC-TT-J-20S-120-SMPW-CC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Jタイプ先端密封熱電対、3メートル、高品質ケーブルクランプSMPWオス型コネクタ付き
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHSTC-TT-K-20S-120-SMPW-CC
HSTC-TT-K-20S-120-SMPW-CC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Kタイプ先端密封熱電対、3メートル、高品質ケーブルクランプSMPWオス型コネクタ付き
  
HSTC-TT-T-20S-120-SMPW-CC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Tタイプ先端密封熱電対、3メートル、高品質ケーブルクランプSMPWオス型コネクタ付き
  
HSTC-TT-E-20S-120-SMPW-CC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Eタイプ先端密封熱電対、3メートル、高品質ケーブルクランプSMPWオス型コネクタ付き
アクセサリ
  
SMPW-K-M-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Kタイプミニチュアオス型コネクタ
  
SMPW-K-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Kタイプミニチュアメス型コネクタ
  
SMPW-J-M-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Jタイプミニチュアオス型コネクタ
  
SMPW-J-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Jタイプミニチュアメス型コネクタ
  
SMPW-T-M-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Tタイプミニチュアオス型コネクタ
  
SMPW-T-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Tタイプミニチュアメス型コネクタ
  
SMPW-E-M-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Eタイプミニチュアオス型コネクタ
  
SMPW-E-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Eタイプミニチュアメス型コネクタ
注: * タイプJ、K、T、またはEを挿入。
追加費用で300 mmのTT線。 フルサイズコネクタ付きの熱電対を注文するには、型番の「SMPW」を「OSTW」に変更します。 追加費用は発生しません。 より長い長さ用に20 AWG撚線熱電対を注文するには、型番の「24S」を「20S」と置換します。 追加費用も発生します。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対タイプ :
J : タイプJ鉄/コンスタンタン
K : タイプK Chromega/Alomega
T : タイプT 銅/コンスタンタン
E : タイプE Chromega/コンスタンタン

(2) 熱電対の長さ :
36 : 1m
72 : 2m
120 : 3m

(3) 端末オプション :
オプション選択がない場合 : 剥離済みリード線
-SMPW-CC : ミニチュアオス型コネクタ、成形ケーブルクランプ付き
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.