フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

フレキシブルヒータ(加熱コード)
ワット:64〜260W

HTC

フレキシブルヒータ(加熱コード)| HTC | HTC

フレキシブルヒータ(加熱コード)| HTC

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 被覆最大耐熱温度482℃
  • 3.2 mm まで小さい巻き直径
  • ニットと編組のガラス繊維の構造
  • 電力密度: 0.003 W/mm2(1.8 W/in2)
  • ダブル編組ガラス繊維外側シース
  • 導電性表面に適している
  • 120 Vac
  • 高温タイダウンが付属
フレキシブルヒータ (ポリイミド) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA 加熱コードは、小径チューブ、容器、またはスペースが限られている場所での使用向けに設計されています。3.2mm 直径まで小さいチューブの周りに巻くことが可能です。ダブル編組ガラス繊維外側シースは研究室、製造、またはメンテナンス用途向けで耐久性に優れています。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTC-030
HTC-030
¥8,159 (税込)
(税抜価格 ¥7,417)
納期: 11 週間
 
フレキシブルヒータ(加熱コード)0.9 m、64 W、120V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTC-060
HTC-060
¥8,911 (税込)
(税抜価格 ¥8,101)
納期: 11 週間
 
フレキシブルヒータ(加熱コード)1.8 m、125 W、120V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTC-120
HTC-120
¥11,839 (税込)
(税抜価格 ¥10,763)
納期: 6 週間
 
フレキシブルヒータ(加熱コード)3.6 m、260 W、120V
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.