フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

PVC Hook Up Wire, 300 V UL appliance wire

HW3000 Series

PVC insulated Hook Up Wire | HW3000 Series

PVC insulated Hook Up Wire

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • PVC Insulated Appliance Hook Up Wire
  • Operating Temperature:
    - 40 to 105°C (-40 to 221°F)
    - UL AWM 1569
    - 40 to 90°C (-40 to 194°F)
    - CSA TR-64
    - 40 to 80°C (-40 to 176°F)
    - UL AWM 1007
  • 300V Voltage Rating
  • Stranded or Solid Tinned Copper Conductor
  • Color-Coded PVC Insulation
  • UL AWM Styles 1007 and 1569
  • CSA TR-64
  • RoHS Compliant
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明


The HW3000 Series Hook-Up Wire is a PVC insulated 300 Volt rated single conductor appliance wire with UL AWM 1007, UL AWM 1569 and CSA TR-64 ratings, and is ROHS compliant. It is tinned to minimize oxidation and is available as solid or stranded in multiple colors. This PVC insulated hook up wire can be used within enclosed electronic equipment. Typical application include control panels, meters, computers, business machines and appliances where point to point wiring is required.



Omega has hundreds of different types of Hook-Up Wire in assorted gauges and colors, solid or stranded conductors, 100 and 1000 foot spools, many for immediate delivery.

Hook-Up Wire 250V PTFE Insulation

Hook-Up Wire 150V – 300V Irradiated PVC Insulation – UL AWM 1430 & 3317

Hook-Up Wire 600V PTFE Insulation –UL AWM Style 1213

PVC INSULATION UL 1007/1569, CSA TR-64
MODEL NO.AWG NO. WIRE TYPEINSULATION
THICKNESS mm (in)
NOMINAL
OD mm (in)
MODEL NO. AWG
NO.
WIRE
TYPE
INSULATION
THICKNESS mm (in)
NOMINAL
OD mm (in)
HW3047-(*)-(**) 30 7/38 0.41 (0.016) 1.1 (0.043)
HW3048-(*)-(**) 28 7/36 0.41 (0.016) 1.2 (0.047)
HW3049-(*)-(**) 26 7/34 0.41 (0.016) 1.3 (0.051)
HW3050-(*)-(**) 24 7/32 0.41 (0.016) 1.4 (0.057)
HW3051-(*)-(**) 22 7/30 0.41 (0.016) 1.7 (0.065)
HW3053-(*)-(**) 20 10/30 0.41 (0.016) 1.8 (0.071)
HW3055-(*)-(**) 18 16/30 0.41 (0.016) 2.0 (0.080)
HW3057-(*)-(**) 16 26/30 0.41 (0.016) 2.4 (0.095)
HW3050/1-(*)-(**) 24 Solid 0.41 (0.016) 1.4 (0.057)
HW3051/1-(*)-(**) 22 Solid 0.41 (0.016) 1.7 (0.065)
HW3053/1-(*)-(**) 20 Solid 0.41 (0.016) 1.8 (0.071)
HW3055/1-(*)-(**) 18 Solid 0.41 (0.016) 2.0 (0.080)
HW3057/1-(*)-(**) 16 Solid 0.41 (0.016) 2.4 (0.095)
* Specify color by entering color code from the chart. ** Specify Length “-100” or “-1000”.

COLOR CHART
1 White 9 Gray
2 Black 10 Violet
3 Red 12 White/Red
4 Green 14 White/Yellow
5 Yellow 16 White/Brown
6 Blue 17 White/Orange
7 Brown 19 White/Violet
8 Orange 28 Green/Yellow
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Examples of typical part numbers for wire is shown in this Ordering Box. Please use the Part Number Builder below to specify your actual wire part number
HW3047-1-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 30 AWG White Hook Up Wire, stranded, 100'
HW3048-2-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 28 AWG Black Hook Up Wire, stranded, 100'
HW3050-4-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 24 AWG Green Hook Up Wire, stranded, 100'
HW3051-9-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 22 AWG Gray Hook Up Wire, stranded, 100'
HW3053-6-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 20 AWG Blue Hook Up Wire, stranded, 100'
HW3050/1-3-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 24 AWG Red Hook Up Wire, solid, 100'
MULTI-COLOR/Stripe Stranded - Green/Yellow and White/Color
HW3057-28-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 16 AWG Green/Yellow Hook Up Wire, 100'
HW3055-28-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 18 AWG Green/Yellow Hook Up Wire, 100'
HW3055-12-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 18 AWG White/Red Hook Up Wire, 100'
HW3055-14-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 18 AWG White/Yellow Hook Up Wire, 100'
HW3055-14-1000
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 18 AWG White/Yellow Hook Up Wire, 1000'
HW3055-16-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 18 AWG White/Yellow Hook Up Wire, 100'
HW3055-17-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 18 AWG White/Orange Hook Up Wire, 100'
HW3051-12-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 22 AWG White/Red Hook Up Wire, 100'
HW3051-14-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 22 AWG White/Yellow Hook Up Wire, 100'
HW3051-14-1000
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 22 AWG White/Yellow Hook Up Wire, 1000'
HW3051-16-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 22 AWG White/Brown Hook Up Wire, 100'
HW3051-17-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 22 AWG White/Orange Hook Up Wire, 100'
HW3051-19-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 22 AWG White/Violet Hook Up Wire, 100'
HW3050-12-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 24 AWG White/Red Hook Up Wire, 100'
HW3050-14-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 24 AWG White/Yellow Hook Up Wire, 100'
HW3050-16-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 24 AWG White/Brown Hook Up Wire, 100'
HW3050-16-1000
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 24 AWG White/Brown Hook Up Wire, 1000'
HW3050-17-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 24 AWG White/Orange Hook Up Wire, 100'
HW3050-19-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PVC 24 AWG White/Violet Hook Up Wire, 100'
Ordering Example: (1) HW3055-3-100 30 m (100') spool of 18 stranded (16 x 30), PVC insulation hook up wire, red, ¥14,215

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Wire Size and Type :
47 : 30 awg - 7/38 wire type
48 : 28 awg - 7/36 wire type
49 : 26 awg - 7/34 wire type
50 : 24 awg - 7/32 wire type
51 : 22 awg - 7/30 wire type
53 : 20 awg - 10/30 wire type
55 : 18 awg - 16/30 wire type
57 : 16 awg - 26/30 wire type
50/1 : 24 awg - Solid wire type
51/1 : 22 awg - Solid wire type
53/1 : 20 awg - Solid wire type
55/1 : 18 awg - Solid wire type
57/1 : 16 awg - Solid wire type

(2) Color :
1 : White
2 : Black
3 : Red
4 : Green
5 : Yellow
6 : Blue
7 : Brown
8 : Orange
9 : Gray
10 : Violet

(3) Length :
100 : 100 feet
1000 : 1000 feet
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.