フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高温相対湿度/温度トランスミッター (送信器)

HX15シリーズ

高温相対湿度/温度トランスミッター (送信器) | HX15シリーズ

高温相対湿度/温度トランスミッター (送信器)

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • -40~180°C (-40~356°F) 動作範囲
  • リモートステンレス鋼 スチールプローブ (付属)
  • 79 mm (3") 長壁掛け式プローブ
  • 229 mm (9") 長ダクト取り付け式プローブ
  • 精度: 2% RH、0.5°C
温湿度計測器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HX15シリーズ2線式リモートトランスミッター機は-40~180°C (-40~356ºF) の大きな温度範囲にわたって相対湿度と温度を測定します。HX15-W 79 mm (3") ステンレス鋼プローブは壁掛けに使用されます。 HX15-D 229 mm (9") ステンレス鋼ダクトプローブには取り外し可能フランジがあります。 プローブは 1 m (40") PFAケーブルで筺体に接続されます。 プローブは現場で交換できません。

特性
精度:
    相対湿度:
±2% RH,
    25°C (77°F) で3%~95%、
    -40~150°C (-40~302°F)
    で±0.05% RH/°C、
時定数: 30 秒、90%                 応答、1ミリ秒の移動する空気
温度: ±0.5°C (1°F)、
    -40~180°C (-40~356°F)、             時定数 4秒、60%応答、1 ms、             移動する空気

センサー: RH、薄い高分子コンデンサ、温度、Pt1000ΩRTD
電源: 7~30 Vdc
出力: 0~100% RHでは 
4~20 mA、-40~180°C (-40~356°F)
では4~20 mA
動作温度範囲:
電気: ABSエンクロージャ
    NEMA 4X (IP66)、-20~70°C
    (-4~158°F)
プローブ: -40~180°C
    (-40~356°F)
寸法:
電子機器: 55高x 80幅x 120 mm長
(2.16 x 3.14 x 4.72")、壁掛け式
プローブ: 79 x 16 mm 奥行
(3 x 0.625")、 1 m (40") PFAケーブル、金属壁 取り付けクリップ
ダクトプローブ: 229 x 16 mm 奥行 (9 x 0.625")、1 m (40") PFAケーブル、 取り外し可能および調節可能なダクトフランジ
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX15-W
HX15-W
¥163,196 (税込)
(税抜価格 ¥148,360)
納期: 4 週間
 
壁は、RH /温度伝送器(2.5 "プローブ)を搭載
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX15-D
HX15-D
¥169,092 (税込)
(税抜価格 ¥153,720)
納期: 6 週間
 
ダクトマウントRH /温度伝送器(8.5 "プローブ)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93
¥15,286 (税込)
(税抜価格 ¥13,896)
納期: 2 週間
 
電源、非安定化16-23Vdc、300ミリアンペアマックス
注: 取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.