フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

注射針型熱電対/RTD

HYPO-(*), HYP0, HYP1, HYP2, HYP3, HYP4

注射針型熱電対/RTD | HYP_PROBES | OMEGA | HYPO-(*), HYP0, HYP1, HYP2, HYP3, HYP4

注射針型熱電対/RTD | HYP_PROBES | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Designed for Industrial, Laboratory, Manufacturing and Chemical Research Applications
  • Five Different Styles Available
  • Thermocouple and RTD Models Available
  • Diameters from 0.2mm(0.008") to 1.65 mm(0.065")
  • Small Size Provides Fast Response Time
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HYPシリーズ注射針型熱電対/RTDは、工業、研究室、製造、化学研究の用途向けに設計されています。
0.2 ~ 1.65 mmで、5つのタイプが注文できます。HYP0、HYP1、HYP2はT熱電対で、HYP3はJ、K、T、E熱電対です。HYP4には Pt100ΩRTD(a = 0.00385)があります。HYP0は0.2 mm直径のミニチュア皮下プローブです。HYP1には0.3 mmの外径があり、最高160℃まで蒸気オートクレーブ可能というさらなる特長があります。HYP3とHYP4は工業用プローブであり、それぞれに熱電対とRTD素子が付いています。
針直径がわずか0.2 mmのHYP0ミニチュア注射針型温度計は、挿入部周辺のダメージを最小に抑えます。双眼顕微鏡マイクロ製造技術により、極小タイプT 熱電対の33 AWG、25 mm長さのステンレス鋼皮下針への埋め込みが実現します。HYP0は注射針型温度計の中でも最速応答であり、200℃の連続耐熱温度です。それにはSMPタイプスーパーミニチュアコネクタ付の、1.5 m長さのPFAコーティングされた36 AWGリード線があります。

注射針型熱電対 HYP-0モデル
針直径がわずか0.2 mmのHYP0注射針型温度計は、挿入部周辺のダメージを最小に抑えます。双眼顕微鏡マイクロ製造技術により、極小タイプT熱電対の33 AWG、25 mm長さのステンレス鋼皮下針への埋め込みが実現します。HYP0は注射針型温度計の中でも最速応答であり、200℃の連続温度定格です。それにはSMPタイプミニチュアコネクタ付の、1.5 m長さのPFAコーティングされた36 AWGリード線があります。




注射針型熱電対 HYP1モデル
オートクレーブ可能温度計は植物、他の半固体状と液体の瞬間的な測定値を提供するために設計されています。30 AWG x 15 mm針によりこの高速応答が提供されます。測定可能な温度範囲は極低温~200℃です。これはPFAデュープレックスワイヤとスーパーミニチュアオス型コネクタ端子付のタイプT接地型温度計です。アッセンブリ全体が160℃の温度に蒸気オートクレーブ可能です。すべての温度計には1.5 m リード線があります。




注射針型熱電対 HYP-2/ HYP-5モデル
HYP2とHYP5プローブには自然科学、工業、食品加工の用途があります。これらのはT熱電対、1.2 m PFA 絶縁リード線※を備えていて、38 mm長さの標準(21AWG)皮下針を使用します。1.2 mリード線が標準です。標準サイズオスコネクタがリード線の端子となります。




注射針型熱電対 HYP-3モデル
産業用注射針型温度計は16ゲージ x 38 mm長さの針を使用し、熱電対J、K、T、Eがあります。それらは接地/非接地の温接点が選択可能で、ステンレス鋼デュープレックスワイヤが付属しています。ステンレス鋼編線は柔軟性を加え、温度計寿命を延ばします。これらのプローブはオートクレーブ可能ではありません。それらは苛酷な使用に耐えるように設計されています。1.2 mリード線が標準です。先端の最高温度は200℃です。




注射針型 RTD HYP-4モデル
産業、自然科学、食品加工の用途向けに提供されます。この注射針型RTDは16 AWG x 38 mm皮下針内にPt100 ΩRTD(a = 0.00385)が含まれていて、1.2 m PFA 絶縁リード線が付属しています。

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
HYP0-33-1-K-G-60-SMP-M
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
HYP-0 注射針型熱電対、K熱電対
  
HYP2-21-1-1/2-E-G-48-OST-M
¥36,757 (税込)
(税抜価格 ¥33,415)
納期: 8 週間
 
HYP-2 注射針型熱電対、E熱電対
  
HYP2-21-1-1/2-J-G-48-OST-M
¥36,757 (税込)
(税抜価格 ¥33,415)
納期: 8 週間
 
HYP-2 注射針型熱電対、J熱電対
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHYP2-21-1-1/2-K-G-48-OST-M
HYP2-21-1-1/2-K-G-48-OST-M
¥36,757 (税込)
(税抜価格 ¥33,415)
納期: 8 週間
 
HYP-2 注射針型熱電対、K熱電対
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M
HYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M
¥34,524 (税込)
(税抜価格 ¥31,385)
納期: 8 週間
 
HYP-2 注射針型熱電対、T熱電対
  
HYP3-16-1-1/2-E-G-48-RP
¥37,642 (税込)
(税抜価格 ¥34,220)
納期: 8 週間
 
HYP-3 注射針型熱電対、E熱電対、温接点接地型
  
HYP3-16-1-1/2-E-U-48-RP
¥37,642 (税込)
(税抜価格 ¥34,220)
納期: 8 週間
 
HYP-3 注射針型熱電対、E熱電対、温接点非接地型
  
HYP3-16-1-1/2-J-G-48-RP
¥37,642 (税込)
(税抜価格 ¥34,220)
納期: 8 週間
 
HYP-3 注射針型熱電対、J熱電対、温接点接地型
  
HYP3-16-1-1/2-J-U-48-RP
¥37,642 (税込)
(税抜価格 ¥34,220)
納期: 8 週間
 
HYP-3 注射針型熱電対、J熱電対、温接点非接地型
  
HYP3-16-1-1/2-K-G-48-RP
¥37,642 (税込)
(税抜価格 ¥34,220)
納期: 8 週間
 
HYP-3 注射針型熱電対、J熱電対、温接点接地型
  
HYP3-16-1-1/2-K-U-48-RP
¥33,341 (税込)
(税抜価格 ¥30,310)
納期: 8 週間
 
HYP-3 注射針型熱電対、K熱電対、温接点非接地型
  
HYP3-16-1-1/2-T-G-48-RP
¥37,642 (税込)
(税抜価格 ¥34,220)
納期: 8 週間
 
HYP-3 注射針型熱電対、T熱電対、温接点接地型
  
HYP3-16-1-1/2-T-U-48-RP
¥35,129 (税込)
(税抜価格 ¥31,935)
納期: 8 週間
 
HYP-3 注射針型熱電対、T熱電対、温接点非接地型
  
HYP4-16-1-1/2-100-EU-48-RP
¥34,206 (税込)
(税抜価格 ¥31,096)
納期: 8 週間
 
HYP-3 注射針型RTD、温接点接地型
  
HYP4-16-1-1/2-100-EU-48-MTP-M
¥40,805 (税込)
(税抜価格 ¥37,095)
納期: 8 週間
 
HYP-3 注射針型RTD、温接点非接地型
注: すべてのプローブは工業、研究所、製造、および化学研究専用に設計されています。医療用途、または人体への使用は意図していません。
OMEGA はこれらの製品医療目的または人体に使用されたり、または誤用されたりする場合、責任を負わないものとします

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) モデルの選択 :
HYP0 : HYP0
HYP1 : HYP1
HYP2 : HYP2
HYP3 : HYP3
HYP4 : HYP4
HYP5 : HYP5

(2) 線径 :
33 : 0.18 mm
21 : 0.7 mm
16 : 1.6 mm

(3) 注射針長さ :
1 : 1 in
1-1/2 : 1 1/2 in

(4) 熱電対 :
-J : J熱電対 (HYP0 /HYP1 / HYP4はなし)
-T : T熱電対 (HYP4はなし)
-K : K熱電対 (HYP4はなし)
-E : E熱電対 (HYP0 / HYP4じゃなし)
オプション選択がない場合 : HYP4のみ

(5) 温接点 :
-G : 接地 (HYP4のみ)
-U : 非接地 (HYP3のみ)
オプション選択がない場合 : HYP4のみ

(6) OHM :
オプション選択がない場合 : 空欄
-100 : 100 OHM (HYP4のみ)

(7) European Curve :
オプション選択がない場合 : American curve (Available on all models except HYP4 models)
-EU : European curve (0.00385) HYP4のみ

(8) リードワイヤ長さ :
-48 : 1.2 m (HYP0 / HYP1 / HYP5はなし)
-60 : 1.5 m (HYP0 / HYP1のみ選択可)
オプション選択がない場合 : HYP5のみ

(9) オプション :
-SMPW-M : Subminiature male connector with window (Not available on HYP4 model)
-SMP-M : Subminiature male connector (Not available on HYP4 model)
-OSTW-M : Standard size male connector with window (Available only on HYP2 model)
-OST-M : Standard size male connector (Available only on HYP2 model)
-M8-S-M : Male straight M8 plug (Available only on HYP4 model)
-M8-R-M : Male right-angled M8 plug (Available only on HYP4 model)
-MTP-M : MPT-U male connector (Available only on HYP4 model)
オプション選択がない場合 : None

(10) Stripped Leads :
オプション選択がない場合 : None
-RP : Stripped leads (Available only on HYP3 and HYP4 models)

(11) Easy grip handle :
オプション選択がない場合 : None
-EGH : Easy grip handle (Available only on HYP2 HYP3 and HYP5 models)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.