フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

小型I/Pトランスデューサー
電子空気圧制御

IP610シリーズ

小型I/Pトランスデューサー電子空気圧制御 | IP610シリーズ

小型I/Pトランスデューサー電子空気圧制御

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 高密度マウント向けのコンパクトなサイズ
  • NEMA 4X (IP65) 筐体
  • 4~20 mAループ電源
  • コンジットまたはDINコネクター配線
  • 壁またはパネル 取り付け標準
  • オプションのDINレール取り付けキット
  • 前部と後部に入力/出力ポート
  • 外部ゼロ/スパン調整
制御・電磁弁 (バルブ) / 調整器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

最高1%精度
3-15~0-120 psi
±0.1% 精度
3-15~0-100 psi


特性
機関の認可: FMおよびCSAの本質安全
IP610/IP710: クラスI、II、III、部門1、グループC、D、E、F、G
IP610-D/IP710-D: クラスI、部門1、
グループC、D
入力信号: 4~20 mAループ電源
精度: リニア、ヒステリシス、反復率を含む (表を参照してください)
供給圧力感度: スパンの0.1%/psiあたり (ゼロベースの装置は±0.02%)
RFI/EMI効果: 出力圧力のスパン変動の0.5% (En 61000-4-3:1998、アメンドメント1、性能基準A)
供給圧力感度: スパンの0.1%/psiあたり (ゼロベースの装置は±0.02%)
空気消費量: 1.8 SCFH標準
(ゼロベースの装置で6.0 SCFH)
温度上限:
IP610: -30~65°C (-20~150°F)
IP710: -40~70°C (-40~158°F)
媒体: クリーンで乾燥したオイルフリーの計器用空気 (40ミクロンで濾過)
圧力ポート: ¼ FNPT
電気接触: ½ FNPTコンジットまたはDIN 43560コネクター
取り付け: 壁、パネルに直接、またはオプションのDINレール
材質
ハウジング: クロメート処理
アルミニウム、エポキシ塗装処理、
NEMA 4X (IP65) 定格
エラストマー: ブナ-N
トリム: ステンレス鋼および
亜鉛メッキ真鍮
重量:
IP610: 590 g (1.3 lb)、ゼロベースの装置は770 g (1.7 lb)
    IP710: 370 g (0.8 lb)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theIP610-X15
IP610-X15
¥99,072 (税込)
(税抜価格 ¥90,065)
納期: 7 週間
 
管路の終端に3から15のPSIのI / P変換器
  
IP610-X27
¥104,066 (税込)
(税抜価格 ¥94,605)
納期: 2 週間
 
管路の終端に3から27のPSIのI / P変換器
  
IP610-X30
¥104,643 (税込)
(税抜価格 ¥95,130)
納期: 7 週間
 
管路の終端に6から30のPSIのI / P変換器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theIP610-X60
IP610-X60
¥104,066 (税込)
(税抜価格 ¥94,605)
納期: 7 週間
 
管路の終端に2から60のPSIのI / P変換器
  
IP610-X120
¥104,643 (税込)
(税抜価格 ¥95,130)
納期: 7 週間
 
管路の終端に3から120のPSIのI / P変換器
  
IP610-030
¥115,803 (税込)
(税抜価格 ¥105,275)
納期: 2 週間
 
管路の終端に0から30のPSIのI / P変換器
  
IP610-060
¥115,803 (税込)
(税抜価格 ¥105,275)
納期: 2 週間
 
管路の終端に0から60のPSIのI / P変換器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theIP610-0120
IP610-0120
¥109,637 (税込)
(税抜価格 ¥99,670)
納期: 4 週間
 
管路の終端に0から120のPSIのI / P変換器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theIP610-X15-D
IP610-X15-D
¥107,432 (税込)
(税抜価格 ¥97,665)
納期: 2 週間
 
DIN式コネクタ付3〜15​​ PSI、I / P変換器
  
IP610-X27-D
¥107,432 (税込)
(税抜価格 ¥97,665)
納期: 7 週間
 
DINコネクタと3から27 PSI、I / P変換器
  
IP610-X30-D
¥107,432 (税込)
(税抜価格 ¥97,665)
納期: 2 週間
 
DINコネクタと6から30 PSI、I / P変換器
  
IP610-X60-D
¥101,717 (税込)
(税抜価格 ¥92,470)
納期: 7 週間
 
DINコネクタと2〜60 PSI、I / P変換器
  
IP610-X120-D
¥101,717 (税込)
(税抜価格 ¥92,470)
納期: 7 週間
 
DINコネクタを持つ3から120 PSIのI / P変換器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theIP610-030-D
IP610-030-D
¥119,988 (税込)
(税抜価格 ¥109,080)
納期: 2 週間
 
DINコネクタで0から30 PSI、I / P変換器
  
IP610-060-D
¥119,988 (税込)
(税抜価格 ¥109,080)
納期: 2 週間
 
DINコネクタで0から60 PSI、I / P変換器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theIP610-0120-D
IP610-0120-D
¥119,988 (税込)
(税抜価格 ¥109,080)
納期: 2 週間
 
DINコネクタで0から120のPSIのI / P変換器
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theIP610-DM
IP610-DM
¥3,185 (税込)
(税抜価格 ¥2,895)
納期: 2 週間
 
DINレール取付アダプタ
注: 取り付けブラケット、および取扱説明書が付属しています。
DINコネクターを注文する場合は、型番の最後に"-D"を加えます。追加費用がかかります。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.