フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温接点加工済、熱電対素線(5個パック)

IRCO-BW

温接点加工済、熱電対素線(5個入)| IRCO-BW 
| OMEGA | IRCO-BW

温接点加工済、熱電対素線(5個入)| IRCO-BW | OMEGA

¥8,250 IRCO-010-BW

  • 温接点加工済
  • 高速応答
  • 狭いスペースの利用に適しています
熱電対 - 関連する商品を探す
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
J、K、T、Eは、5個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theIRCO-010-BW
IRCO-010-BW
¥9,075 (税込)
(税抜価格 ¥8,250)
納期: 5 週間
 
熱電対素線、J熱電対、外径: 0.25 mm、長さ: 300mm
  
IRCO-015-BW
¥9,075 (税込)
(税抜価格 ¥8,250)
納期: 5 週間
 
熱電対素線、J熱電対、外径: 0.38 mm、長さ: 300mm
  
IRCO-020-BW
¥8,218 (税込)
(税抜価格 ¥7,471)
納期: 2 週間
 
熱電対素線、J熱電対、外径: 0.5 mm、長さ: 300mm
  
IRCO-032-BW
¥9,075 (税込)
(税抜価格 ¥8,250)
納期: 5 週間
 
熱電対素線、J熱電対、外径: 0.81 mm、長さ: 300mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCHAL-015-BW
CHAL-015-BW
¥8,218 (税込)
(税抜価格 ¥7,471)
納期: 2 週間
 
熱電対素線、K熱電対、外径: 0.38 mm、長さ: 300mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCHAL-020-BW
CHAL-020-BW
¥7,779 (税込)
(税抜価格 ¥7,072)
納期: 5 週間
 
熱電対素線、K熱電対、外径: 0.5 mm、長さ: 300mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCHAL-032-BW
CHAL-032-BW
¥8,795 (税込)
(税抜価格 ¥7,995)
納期: 2 週間
 
熱電対素線、K熱電対、外径: 0.81 mm、長さ: 300mm
  
CHCO-010-BW
¥7,779 (税込)
(税抜価格 ¥7,072)
納期: 5 週間
 
熱電対素線、E熱電対、外径: 0.25 mm、長さ: 300mm
  
CHCO-015-BW
¥8,218 (税込)
(税抜価格 ¥7,471)
納期: 5 週間
 
熱電対素線、E熱電対、外径: 0.38 mm、長さ: 300mm
  
CHCO-020-BW
¥9,114 (税込)
(税抜価格 ¥8,285)
納期: 5 週間
 
熱電対素線、E熱電対、外径: 0.5 mm、長さ: 300mm
  
CHCO-032-BW
¥9,114 (税込)
(税抜価格 ¥8,285)
納期: 5 週間
 
熱電対素線、E熱電対、外径: 0.81 mm、長さ: 300mm
白金は1個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theP13R-010-BW
P13R-010-BW
¥48,334 (税込)
(税抜価格 ¥43,940)
納期: 5 週間
 
熱電対素線、R熱電対、外径: 0.25 mm、長さ: 150mm
  
P10R-010-BW
¥46,762 (税込)
(税抜価格 ¥42,511)
納期: 2 週間
 
熱電対素線、S熱電対、外径: 0.25 mm、長さ: 150mm
  
P30R-010-BW
¥58,367 (税込)
(税抜価格 ¥53,061)
納期: 2 週間
 
熱電対素線、B熱電対、外径: 0.25 mm、長さ: 150mm
注: *Base Metal Thermocouples are made from Special Limits of Error Wire. *Order Thermocouple insulators separately, eg DH-1-24

Negative lead is identified with red dot.
Ordering Example: (1) CHAL-032-BW K Thermocouple, Wire Diameter: 0.032 inch, ¥7,995
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.