フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対素線 -5個パック

IRCO, CHAL, P13R, P10R

熱電対素線 -5個パック | IRCO_CHAL_P13R_P10R 
 | OMEGA | IRCO, CHAL, P13R, P10R

熱電対素線 -5個パック | IRCO_CHAL_P13R_P10R | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

ANSI カラー
J鉄/コンスタンタン   NOMEGA-P™, OMEGA-N™
Kクロメル/アルメル   RPt 13% Rh/Pt
T銅/コンスタンタン   SPt 10% Rh/Pt
Eクロメル/コンスタンタン   BPt 6% Rh/Pt 30% Rh


最大温度
熱電対0.13 mm0.38 mm0.51 mm0.81 mm
J**
K
N
T
E
R,S
B
315°C
593°C
593°C
149°C
315°C
-
-
371°C
871°C
871°C
204°C
426°C
-
-
371°C
871°C
871°C
204°C
426°C
1450°C
1700°C
482°C
982°C
982°C
260°C
593°C
1450°C
1700°C
応答速度*
ワイヤサイズ
mm
静止空気
427°C/38°C
30cm /秒
427°C/38°C
Still H2O
93°C/38°C
0.125
0.381
0.75
0.05 秒
1.0 秒
10.0 秒
40.0 秒
0.004 秒
0.08 秒
0.80 秒
3.2 秒
0.002 秒
0.04 秒
0.40 秒
1.6 秒
卑金属熱電対: 300 mm 5個入りパッケージ、外径φ0.013のみ長さ200mm
タイプ 素線外径 型番
J

コンスタンタン
0.050
0.075
0.125
0.25
0.38
0.5
0.81
IRCO-002
IRCO-003
IRCO-005
IRCO-010
IRCO-015
IRCO-020
IRCO-032
T

コンスタンタン
0.050
0.075
0.125
0.25
0.38
0.5
0.81
COCO-002
COCO-003
COCO-005
COCO-010
COCO-015
COCO-020
COCO-032
N
OMEGA-P™
OMEGA-N™
0.075
0.125
0.25
0.50
0.81
OPON-003
OPON-005
OPON-010
OPON-020
OPON-032
タイプ ワイヤ外径
mm
型番
K
CHROMEGA™
ALOMEGA™
0.050
0.075
0.125
0.25
0.38
0.50
0.81
CHAL-002
CHAL-003
CHAL-005
CHAL-010
CHAL-015
CHAL-020
CHAL-032
E
クロメル
コンスタンタン
0.050
0.075
0.125
0.25
0.38
0.50
0.81
CHCO-002
CHCO-003
CHCO-005
CHCO-010
CHCO-015
CHCO-020
CHCO-032

Pt/Rh 熱電対: 150 mm、1個入り
タイプ 素線外径
mm
型番
R
Pt/13%Rh-
Pt
0.025
0.050
0.075
0.125
0.20
0.25
0.38
0.50
0.81
P13R-001
P13R-002
P13R-003
P13R-005
P13R-008
P13R-010
P13R-015
P13R-020
P13R-032
タイプ 素線外径
mm
型番
S
Pt/10%Rh-
Pt
0.025
0.050
0.075
0.125
0.20
0.25
0.38
0.50
0.81
P10R-001
P10R-002
P10R-003
P10R-005
P10R-008
P10R-010
P10R-015
P10R-020
P10R-032


Pt/Rh タイプ: 150 mm 1個入り
タイプ 素線外径
mm
型番
B
Pt/30%Rh-
Pt/6%Rh-
0.20
0.25
0.38
0.50
0.81
P30R-008
P30R-010
P30R-015
P30R-020
P30R-032
 
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
こちら以外は、部品番号ビルダーよりご注文ください。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCHAL-002
CHAL-002
¥15,030 (税込)
(税抜価格 ¥13,664)
納期: 2 週間
 
K熱電対 (クロメル-アルメル)、5個パック、長さ:300mm、素線外径:0.050 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCHAL-003
CHAL-003
¥15,030 (税込)
(税抜価格 ¥13,664)
納期: 2 週間
 
K熱電対 (クロメル-アルメル)、5個パック、長さ:300 mm、素線外径:0.075 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCHAL-005
CHAL-005
¥6,470 (税込)
(税抜価格 ¥5,882)
納期: 5 週間
 
K熱電対 (クロメル-アルメル)、5個パック、長さ:300 mm、素線外径:0.125 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCHAL-010
CHAL-010
¥6,470 (税込)
(税抜価格 ¥5,882)
納期: 2 週間
 
K熱電対 (クロメル-アルメル)、5個パック、長さ:300 mm、素線外径:0.25 mm

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) タイプ :
IRCO : J熱電対
CHAL : K熱電対
COCO : T熱電対
CHCO : E熱電対
OPON : N熱電対
P13R : R熱電対
P10R : S熱電対
P30R : B熱電対

(2) 素線外径 :
002 : 0.050 mm
003 : 0.075 mm
005 : 0.125 mm
008 : 0.20 (R・Sのみ)
010 : 0.25 mm
015 : 0.38 mm
020 : 0.50 mm
032 : 0.81 mm
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.