フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

配線済みひずみゲージ

KFH

配線済みひずみゲージ | KFH | KFH

配線済みひずみゲージ | KFH

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 配線済みモデルで迅速な取り付け
  • はんだなしの測定端部
  • 広い温度範囲
  • 2 または3 線式モデル
  • わかりやすいアライメントマーク
  • 熱硬化または低温硬化接着剤による取り付け
  • アタッチメント端部のPTFE ワイヤにより、取り付け時の付着を防止
  • はんだなしの測定ポイント
  • ゲージはすべて、AWG 28 に移行する前の50㎜のPTFEケーブルを備え、取り付けの際にリードが接着するのを防止
  • 短、中、長グリッドのリニアゲージ
  • 短、中グリッドのXY ゲージ(T-ロゼット)
  • 短、中グリッドの0°/45°/90°平面ロゼット
  • 丈夫なポリイミドキャリア
  • 環境から保護する、完全カプセル化ゲージ
ひずみゲージ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

平面のロゼットパターンにより、パターンの重なりから生じることが多い誤差をなくし、精密なひずみ測定が可能になります。これらのゲージは、グリッド ごとに2本の1メートルリード、または3本の3メートルリードが付属しており、鉄や鋼材の測定に使用可能です。

仕様
ひずみゲージ構造 Foil strain gage with embedded measuring grid
測定グリッド
     コンスタンタン
    暑さ 3.8もしくは5 µm(ひずみゲージのタイプによる)
    キャリア ポリイミド
    暑さ 45 ± 10 µm
接続 PTFE 線、Ø - 0.051 mm²、長さ約50 mm、2/3線構成のはんだスリーブを通じて、AWG 28リボンケーブル (PVC絶縁) に接続
公称抵抗 Ω 120/350(ひずみゲージのタイプによる)
抵抗許容誤差 % ±0.35 (0.6 mmおよび1.5 mmグリッド長さ)
ゲージ率 約2 (パッケージに記載)
Gage Factor Tolerance % ±1, with 0.6 mm and 1.5 mm grid length % ±1.5, temperature coefficient of gage factor 1/K [1/°F] (115 ± 10) x 10-6 [(64 ± 5.5) x 10-6, nominal value of gage factor temperature coefficient Specified on each package
取り付けの接着材質
    低温硬化接着剤 SG496, SG401
熱硬化接着剤 TT300
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
10のパッケージに詰めて販売ゲージセンサ測定
(記載の価格は10のパッケージ用です)
リニアゲージ - 0.3mmグリッド
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-03-120-C1-11L1M2R
KFH-03-120-C1-11L1M2R
¥52,697 (税込)
(税抜価格 ¥47,906)
納期: 2 週間
 
0.3mmグリッド、120Ω、2本のリード線、1m
  
KFH-03-120-C1-11L3M3R
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0.3mmグリッド、120Ω、3本のリード線、3m
リニアゲージ - 0.6mmグリッド
  
KFH-06-120-C1-11L1M2R
¥40,400 (税込)
(税抜価格 ¥36,727)
納期: 14 週間
 
0.6mmグリッド、120Ω、2本のリード線、1m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-06-120-C1-11L3M3R
KFH-06-120-C1-11L3M3R
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0.6mmグリッド、120Ω、3本のリード線、3m
リニアゲージ - 1.5mmグリッド
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-1.5-120-C1-11L1M2R
KFH-1.5-120-C1-11L1M2R
¥33,122 (税込)
(税抜価格 ¥30,111)
納期: 14 週間
 
1.5mmグリッド、120Ω、2本のリード線、1m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-1.5-120-C1-11L3M3R
KFH-1.5-120-C1-11L3M3R
¥49,680 (税込)
(税抜価格 ¥45,164)
納期: 2 週間
 
1.5mmグリッド、120Ω、3本のリード線、3m
リニアゲージ - 3mmグリッド
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-3-120-C1-11L1M2R
KFH-3-120-C1-11L1M2R
¥31,930 (税込)
(税抜価格 ¥29,027)
納期: 2 週間
 
3mmグリッド、120Ω、2本のリード線、1m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-3-120-C1-11L3M3R
KFH-3-120-C1-11L3M3R
¥50,936 (税込)
(税抜価格 ¥46,305)
納期: 2 週間
 
3mmグリッド、120Ω、3本のリード線、3m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-3-350-C1-11L1M2R
KFH-3-350-C1-11L1M2R
¥41,767 (税込)
(税抜価格 ¥37,970)
納期: 2 週間
 
3mmグリッド、350Ω、2本のリード線、1m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-3-350-C1-11L3M3R
KFH-3-350-C1-11L3M3R
¥58,187 (税込)
(税抜価格 ¥52,897)
納期: 2 週間
 
3mmグリッド、350Ω、3本のリード線、3m
リニアゲージ - 6mmグリッド
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-6-120-C1-11L1M2R
KFH-6-120-C1-11L1M2R
¥28,269 (税込)
(税抜価格 ¥25,699)
納期: 2 週間
 
6mmグリッド、120Ω、2本のリード線、1m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-6-120-C1-11L3M3R
KFH-6-120-C1-11L3M3R
¥47,423 (税込)
(税抜価格 ¥43,112)
納期: 4 週間
 
6mmグリッド、120Ω、3本のリード線、3m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-6-350-C1-11L1M2R
KFH-6-350-C1-11L1M2R
¥41,767 (税込)
(税抜価格 ¥37,970)
納期: 2 週間
 
6mmグリッド、350Ω、2本のリード線、1m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-6-350-C1-11L3M3R
KFH-6-350-C1-11L3M3R
¥54,137 (税込)
(税抜価格 ¥49,215)
納期: 3 週間
 
6mmグリッド、350Ω、3本のリード線、3m
リニアゲージ - 10mmグリッド
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-10-120-C1-11L1M2R
KFH-10-120-C1-11L1M2R
¥34,916 (税込)
(税抜価格 ¥31,742)
納期: 2 週間
 
10mmグリッド、120Ω、2本のリード線、1m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-10-120-C1-11L3M3R
KFH-10-120-C1-11L3M3R
¥50,661 (税込)
(税抜価格 ¥46,055)
納期: 2 週間
 
10mmグリッド、120Ω、3本のリード線、3m
リニアゲージ - 20mmグリッド
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-20-120-C1-11L1M2R
KFH-20-120-C1-11L1M2R
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
20mmグリッド、120Ω、2本のリード線、1m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-20-120-C1-11L3M3R
KFH-20-120-C1-11L3M3R
¥54,137 (税込)
(税抜価格 ¥49,215)
納期: 14 週間
 
20mmグリッド、120Ω、3ほんのリード線、3m
X-Y平面ロゼット(ティーロゼット) - 0.6ミmmグリッド
  
KFH-06-120-D16-11L1M2S
¥97,658 (税込)
(税抜価格 ¥88,780)
納期: 2 週間
 
0.6mmX-Yグリッド、120Ω、2本のリード線、1m
  
KFH-06-120-D16-11L3M3S
¥128,579 (税込)
(税抜価格 ¥116,890)
納期: 2 週間
 
0.6mmX-Yグリッド、120Ω、3本のリード線、3m
X-Y平面ロゼット(ティーロゼット) - 1.5mmグリッド
  
KFH-1.5-120-D16-11L1M2S
¥68,354 (税込)
(税抜価格 ¥62,140)
納期: 2 週間
 
1.5mmX-Yグリッド、120Ω、2本のリード線、1m
  
KFH-1.5-120-D16-11L3M3S
¥101,976 (税込)
(税抜価格 ¥92,705)
納期: 15 週間
 
1.5mmX-Yグリッド、120Ω、3のリード線、3m
X-Y平面ロゼット(ティーロゼット) - 3mmグリッド
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-3-120-D16-11L1M2S
KFH-3-120-D16-11L1M2S
¥69,545 (税込)
(税抜価格 ¥63,223)
納期: 2 週間
 
3mmX-Yグリッド、120Ω、2本のリード線、1m
  
KFH-3-120-D16-11L3M3S
¥110,216 (税込)
(税抜価格 ¥100,196)
納期: 15 週間
 
3mmX-Yグリッド、120Ω、3本のリード線、3m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-3-350-D16-11L1M2S
KFH-3-350-D16-11L1M2S
¥95,513 (税込)
(税抜価格 ¥86,830)
納期: 14 週間
 
3mmX-Yグリッド、1メートル、350Ω、2本のリード線、3m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-3-350-D16-11L3M3S
KFH-3-350-D16-11L3M3S
¥121,710 (税込)
(税抜価格 ¥110,645)
納期: 15 週間
 
3mmX-Yグリッド、1メートル、350Ω、3本のリード線、3m
X-Y平面ロゼット(ティーロゼット) - 6mmグリッド
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-6-120-D16-11L1M2S
KFH-6-120-D16-11L1M2S
¥68,354 (税込)
(税抜価格 ¥62,140)
納期: 15 週間
 
6mmX-Yグリッド、120Ω、2本のリード線、1m
  
KFH-6-120-D16-11L3M3S
¥101,976 (税込)
(税抜価格 ¥92,705)
納期: 15 週間
 
6mmX-Yグリッド、120Ω、3本のリード線、3m
  
KFH-6-350-D16-11L1M2S
¥100,909 (税込)
(税抜価格 ¥91,735)
納期: 15 週間
 
6mmX-Yグリッド、350Ω、2本のリード線、1m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-6-350-D16-11L3M3S
KFH-6-350-D16-11L3M3S
¥123,250 (税込)
(税抜価格 ¥112,045)
納期: 14 週間
 
6mmX-Yグリッド、350Ω、3本のリード線、3m
0°/ 45°/ 90°プレーナロゼット、0.6mmグリッド
  
KFH-06-120-D17-11L1M2S
¥146,952 (税込)
(税抜価格 ¥133,593)
納期: 15 週間
 
0.6mm 0°/ 45°/ 90°グリッド、120Ω、2本のリード線、1m
  
KFH-06-120-D17-11L3M3S
¥182,287 (税込)
(税抜価格 ¥165,715)
納期: 15 週間
 
0.6mm 0°/ 45°/ 90°グリッド、120Ω、3本のリード線、3m
0°/ 45°/ 90°プレーナロゼット、1.5mmグリッド
  
KFH-1.5-120-D17-11L1M2S
¥104,165 (税込)
(税抜価格 ¥94,695)
納期: 15 週間
 
1.5mm 0°/ 45°/ 90°グリッド、120Ω、2本のリード線、1m
  
KFH-1.5-120-D17-11L3M3S
¥147,296 (税込)
(税抜価格 ¥133,905)
納期: 4 週間
 
1.5mm 0°/ 45°/ 90°グリッド、120Ω、3本のリード線、3m
0°/ 45°/ 90°プレーナロゼット、3mmグリッド
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-3-120-D17-11L1M2S
KFH-3-120-D17-11L1M2S
¥111,960 (税込)
(税抜価格 ¥101,782)
納期: 14 週間
 
3mm 0°/ 45°/ 90°グリッド、120Ω、2本のリード線、1m
  
KFH-3-120-D17-11L3M3S
¥159,196 (税込)
(税抜価格 ¥144,724)
納期: 15 週間
 
3mm 0°/ 45°/ 90°グリッド、120Ω、3本のリード線、3m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-3-350-D17-11L1M2S
KFH-3-350-D17-11L1M2S
¥148,110 (税込)
(税抜価格 ¥134,645)
納期: 14 週間
 
3mm 0°/ 45°/ 90°グリッド、350Ω、2本のリード線、1m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-3-350-D17-11L3M3S
KFH-3-350-D17-11L3M3S
¥180,246 (税込)
(税抜価格 ¥163,860)
納期: 14 週間
 
3mm 0°/ 45°/ 90°グリッド、350Ω、3本のリード線、3m
0°/ 45°/ 90°プレーナロゼット、6mmグリッド
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-6-120-D17-11L1M2S
KFH-6-120-D17-11L1M2S
¥103,593 (税込)
(税抜価格 ¥94,175)
納期: 16 週間
 
6mm 0°/ 45°/ 90°グリッド、120Ω、2本のリード線、1m
  
KFH-6-120-D17-11L3M3S
¥147,296 (税込)
(税抜価格 ¥133,905)
納期: 15 週間
 
6mm 0°/ 45°/ 90°グリッド、120Ω、3本のリード線、3m
  
KFH-6-350-D17-11L1M2S
¥147,296 (税込)
(税抜価格 ¥133,905)
納期: 15 週間
 
6mm 0°/ 45°/ 90°グリッド、350Ω、2本のリード線、1m
  
KFH-6-350-D17-11L3M3S
¥190,427 (税込)
(税抜価格 ¥173,115)
納期: 2 週間
 
6mm 0°/ 45°/ 90°グリッド、350Ω、3本のリード線、3m
オプション(別売)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT300
TT300
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱硬化接着剤完全キット
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSG496
SG496
¥11,695 (税込)
(税抜価格 ¥10,632)
納期: 2 週間
 
28.35gのメチルベースのシアノアクリレート(約750ゲージ)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSG401
SG401
¥3,683 (税込)
(税抜価格 ¥3,348)
納期: 2 週間
 
2.835gのエチルベースのシアノアクリレート(約50ゲージ)
注: * 最大許容ブリッジ通電電圧 (Vrms)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.