フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シース熱電対、標準コネクタ
耐熱:180℃

JQIN

シース熱電対、標準コネクタ | JQIN | OMEGA | JQIN

シース熱電対、標準コネクタ | JQIN | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 熱電対:J, K, E, T, N
  • 特殊精度 (Special Limits of Error)の熱電対
  • 標準サイズ、オス型コネクタ
  • シース材:304 SS・インコネル・Omegaclad XL
    310・316・321 SSをご希望の場合はカスタマーサービスにご連絡ください。
  • シース長さ:150, 300, 450, 600 mm
    120インチ (3,050 mm)までのカスタムサイズもオーダー可
  • シース外径:1.5〜6.5 mm
  • 別売のメス型コネクターで簡単に識別可能な書き込みエリア
  • メスコネクタ、ケーブルクランプ、クリップは別売になります。(2018年8月より)
  • 製品技術情報: 電磁環境における温度の測定
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

熱電対 外径 300 mm 450 mm 650 mm
J
インコネル
1.6
3.2
4.8
6.4
JQIN-116(*)-12
JQIN-18(*)-12
JQIN-316(*)-12
JQIN-14(*)-12
JQIN-116(*)-18
JQIN-18(*)-18
JQIN-316(*)-18
JQIN-14(*)-18
JQIN-116(*)-24
JQIN-18(*)-24
JQIN-316(*)-24
JQIN-14(*)-24
J
304 SS
1.6
3.2
4.8
6.4
JQSS-116(*)-12
JQSS-18(*)-12
JQSS-316(*)-12
JQSS-14(*)-12
JQSS-116(*)-18
JQSS-18(*)-18
JQSS-316(*)-18
JQSS-14(*)-18
JQSS-116(*)-24
JQSS-18(*)-24
JQSS-316(*)-24
JQSS-14(*)-24
K
インコネル
1.6
3.2
4.8
6.4
KQIN-116(*)-12
KQIN-18(*)-12
KQIN-316(*)-12
KQIN-14(*)-12
KQIN-116(*)-18
KQIN-18(*)-18
KQIN-316(*)-18
KQIN-14(*)-18
KQIN-116(*)-24
KQIN-18(*)-24
KQIN-316(*)-24
KQIN-14(*)-24
K
304 SS
1.6
3.2
4.8
6.4
KQSS-116(*)-12
KQSS-18(*)-12
KQSS-316(*)-12
KQSS-14(*)-12
KQSS-116(*)-18
KQSS-18(*)-18
KQSS-316(*)-18
KQSS-14(*)-18
KQSS-116(*)-24
KQSS-18(*)-24
KQSS-316(*)-24
KQSS-14(*)-24
K
Super OMEGACLAD™ XL
1.6
3.2
4.8
6.4
KQXL-116(*)-12
KQXL-18(*)-12
KQXL-316(*)-12
KQXL-14(*)-12
KQXL-116(*)-18
KQXL-18(*)-18
KQXL-316(*)-18
KQXL-14(*)-18
KQXL-116(*)-24
KQXL-18(*)-24
KQXL-316(*)-24
KQXL-14(*)-24
N
OMEGA-P™-OMEGA-N™
Super OMEGACLAD™ XL
1.6
3.2
4.8
6.4
NQXL-116(*)-12
NQXL-18(*)-12
NQXL-316(*)-12
NQXL-14(*)-12
NQXL-116(*)-18
NQXL-18(*)-18
NQXL-316(*)-18
NQXL-14(*)-18
NQXL-116(*)-24
NQXL-18(*)-24
NQXL-316(*)-24
NQXL-14(*)-24
E
インコネル
1.6
3.2
4.8
6.4
EQIN-116(*)-12
EQIN-18(*)-12
EQIN-316(*)-12
EQIN-14(*)-12
EQIN-116(*)-18
EQIN-18(*)-18
EQIN-316(*)-18
EQIN-14(*)-18
EQIN-116(*)-24
EQIN-18(*)-24
EQIN-316(*)-24
EQIN-14(*)-24
E
304 SS
1.6
3.2
4.8
6.4
EQSS-116(*)-12
EQSS-18(*)-12
EQSS-316(*)-12
EQSS-14(*)-12
EQSS-116(*)-18
EQSS-18(*)-18
EQSS-316(*)-18
EQSS-14(*)-18
EQSS-116(*)-24
EQSS-18(*)-24
EQSS-316(*)-24
EQSS-14(*)-24
T
インコネル
1.6
3.2
4.8
6.4
TQIN-116(*)-12
TQIN-18(*)-12
TQIN-316(*)-12
TQIN-14(*)-12
TQIN-116(*)-18
TQIN-18(*)-18
TQIN-316(*)-18
TQIN-14(*)-18
TQIN-116(*)-24
TQIN-18(*)-24
TQIN-316(*)-24
TQIN-14(*)-24
T
銅- コンスタンタン
304 SS シース
1.6
3.2
4.8
6.4
TQSS-116(*)-12
TQSS-18(*)-12
TQSS-316(*)-12
TQSS-14(*)-12
TQSS-116(*)-18
TQSS-18(*)-18
TQSS-316(*)-18
TQSS-14(*)-18
TQSS-116(*)-24
TQSS-18(*)-24
TQSS-316(*)-24
TQSS-14(*)-24
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
K熱電対(接地型)以外は、部品番号ビルダーからご注文ください
(*)MQIN, (*)MQSS シリーズは、全て標準コネクタ(固定型)になります。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKQSS-116G-12
KQSS-116G-12
¥10,500 (税込)
(税抜価格 ¥9,545)
納期: 2 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:1.6 mm、長さ:300 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKQSS-18G-12
KQSS-18G-12
¥10,868 (税込)
(税抜価格 ¥9,880)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:3.2 mm、長さ:300 mm、接地型
  
KQSS-316G-12
¥11,605 (税込)
(税抜価格 ¥10,550)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:4.8 mm、長さ:300 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKQSS-14G-12
KQSS-14G-12
¥12,342 (税込)
(税抜価格 ¥11,220)
納期: 2 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:6.4 mm、長さ:300 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKQIN-116G-12
KQIN-116G-12
¥10,868 (税込)
(税抜価格 ¥9,880)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:1.6 mm、長さ:300 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKQIN-18G-12
KQIN-18G-12
¥10,643 (税込)
(税抜価格 ¥9,675)
納期: 2 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:3.2 mm、長さ:300 mm、接地型
  
KQIN-316G-12
¥11,336 (税込)
(税抜価格 ¥10,305)
納期: 2 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:4.8 mm、長さ:300 mm、接地型
  
KQIN-14G-12
¥12,342 (税込)
(税抜価格 ¥11,220)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:640 mm、長さ:300 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKQXL-116G-12
KQXL-116G-12
¥10,014 (税込)
(税抜価格 ¥9,104)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:XL
外径:1.6 mm、長さ:300 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKQXL-18G-12
KQXL-18G-12
¥12,342 (税込)
(税抜価格 ¥11,220)
納期: 2 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:XL
外径:3.2 mm、長さ:300 mm、接地型
  
KQXL-316G-12
¥13,079 (税込)
(税抜価格 ¥11,890)
納期: 2 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:XL
外径:4.8 mm、長さ:300 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKQXL-14G-12
KQXL-14G-12
¥13,448 (税込)
(税抜価格 ¥12,225)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:XL
外径:6.4 mm、長さ:300 mm、接地型

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対 :
J : J熱電対
K : K熱電対
E : E熱電対
T : T熱電対
N : N熱電対

(2) シース材 :
SS : 304 SS (310・316・321 SSはカスタマーサービスにご連絡ください)
IN : インコネル
XL : Super Omegaclad

(3) シース外径 :
116 : 1.6 mm
18 : 3.2 mm
316 : 4.8 mm
14 : 6.4 mm

(4) 温接点 :
G : 接地
U : 非接地
E : 露出

(5) シース長 :
6 : 150 mm
12 : 300 mm
18 : 450 mm
24 : 600 mm
CUSTOM : カスタム (最大120インチ)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.