フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

OMEGALAQ™ 示温塗料

LAQ-0450G

OMEGALAQ | 示温塗料 | OMEGA | LAQ-0450G

OMEGALAQ | 示温塗料 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 使いやすい
  • 温度範囲:79°C(175°F)から1093°C(2000°F)
  • 早い応答時間
示温材 (温度ラベル) / 接着剤 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

現在、LAQ-1450G 及び GREEN LABEL THINNER は販売を停止しております。

OMEGALAQ™ 示温塗料 は、OMEGAMARKER™ と同一素材が使用されています。ラッカーは、移送の役割のみを果たします。OMEGALAQ™ は、確実に機能する粘度に薄めて使用することができます。OMEGALAQ™ を薄めても、その精度に影響を与えません。グリーンラベルシンナーをご注文ください。
使用方法: 振るか撹拌することで、均等な粘度にします。加熱開始前に、作業面に薄く塗布します。ほぼ瞬時に乾燥してマークが現れます。加熱に続き、指定温度に達するとこのマークがすぐ液化します。溶融したOMEGALAQ™ 塗膜は、元の不透明に戻らず、輝く透明状態を維持するので、経過状態が容易に判別できます。
用途: OMEGAMARKER™ では明確なマークを残せないか、使いづらいような繊維、ラバー、プラスチック、そしてガラスや研磨金属などの滑らかな面。エレクトロニクス分野での温度モニタリングに幅広く利用されています。
リキット/シンナー キット コスト効率にすぐれたキットには、100枚のTAP接着ラベルが1ロール、OMEGALAQ™ の2オンスボトル (約59 ml)が1本、シンナーの2オンスボトルが1本含まれ、これはどのような表面にも跡を残しません。
TAP 接着ラベル
TAP接着ラベルは、12.7 (長さ) x 15.9 mm (幅) で、厚さが0.064 mm、180℃まで使用可能です。 シリコン感圧接着剤が塗布されたポリイミドフィルムが材料です。

特性
応答時間: ミリ秒単位 (0.001 秒)
最大レンジ: 1093(℃)
精度: ±1.0%
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLAQ-0200G
LAQ-0200G
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Temperature Indicating Lacquer, non-hazardous, 2 oz.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLAQ-0300G
LAQ-0300G
¥5,815 (税込)
(税抜価格 ¥5,286)
納期: 2 週間
 
Temperature Indicating Lacquer, non-hazardous, 2 oz.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLAQ-0800G
LAQ-0800G
¥6,030 (税込)
(税抜価格 ¥5,482)
納期: 2 週間
 
Temperature Indicating Lacquer, non-hazardous, 2 oz.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLAQ-1000G
LAQ-1000G
¥5,815 (税込)
(税抜価格 ¥5,286)
納期: 7 週間
 
Temperature Indicating Lacquer, non-hazardous, 2 oz.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLAQ-1500G
LAQ-1500G
¥6,214 (税込)
(税抜価格 ¥5,649)
納期: 4 週間
 
Temperature Indicating Lacquer, non-hazardous, 2 oz.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTAP
TAP
¥7,835 (税込)
(税抜価格 ¥7,123)
納期: 2 週間
 
Adhesive labels, rated to 350°F, pkg of 100
注: * TAP 耐熱: 79~162℃
注: 温度指示ラベルおよびラッカーは、真空中でガス放出する傾向があります。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Temperature :
0175 : 175F (79C)
0200 : 200F (93C)
0225 : 225F (107C)
0250 : 250F (121C)
0275 : 275F (135C)
0300 : 300F (149C)
0313 : 313F (156C)
0325 : 325F (163C)
0350 : 350F (177C)
0363 : 363F (184C)
0375 : 375F (191C)
0400 : 400F (204C)
0425 : 425F (218C)
0450 : 450F (232C)
0475 : 475F (246C)
0488 : 488F (253C)
0500 : 500F (260C)
0550 : 550F (288C)
0575 : 575F (302C)
0600 : 600F (316C)
0650 : 650F (343C)
0700 : 700F (371C)
0750 : 750F (399C)
0800 : 800F (427C)
0850 : 850F (454C)
0900 : 900F (482C)
0950 : 950F (510C)
1000 : 1000F (538C)
1050 : 1050F (566C)
1100 : 1100F (593C)
1150 : 1150F (621C)
1200 : 1200F (649C)
1250 : 1250F (677C)
1300 : 1300F (704C)
1400 : 1400F (760C)
1500 : 1500F (816C)
1600 : 1600F (871C)
1700 : 1700F (927C)
1800 : 1800F (982C)
1900 : 1900F (1038C)
2000 : 2000F (1093C)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.