フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

引張圧縮ロードセル、11〜5,000 kgf

LC / LCM 202

引張圧縮ロードセル | LC202 | オメガエンジニアリング | LC / LCM 202

引張圧縮ロードセル | LC202 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • 外径:25 ㎜ ~ 35 ㎜
  • テスト台と使用困難な場所用の小型パッケージ
  • 耐久型構造
  • 簡単な取り付け用デュアル取り付けスタッド
  • 5 ポイントNIST 校正証明書付属
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LC202/LCM202引張圧縮ロードセルは、定格容量:100 ~ 50,000Nの範囲と、0.25%の精度を備えています。オールステンレススチールの構造、頑丈な設計により、工業、商業用途で長期に渡って使用できます。

仕様
印加電圧: 10 Vdc、最大15 Vdc
定格出力: 公称2 mV/V
精度: ±0.25% FSO (線形化、ヒステリシス、再現性を含む)
5ポイント校正:0%、 50%、 100%、 50%、 0%
零バランス: ±2% FSO
動作温度範囲: -54~121℃
補償温度範囲: 16~71℃
温度影響:
 零点:0.009% FSO/℃
 出力:0.009% FSO/℃
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
入力抵抗: 最小360 Ω
出力抵抗: 350 ±10 Ω
構造: ステンレススチール
ケーブル: 1.5 m 4芯ケーブル
保護等級: IP65

製品技術情報: ロードセルの原理
製品技術情報: ロードセルの取付/設置方法
テクニカルガイド: 最適なロードセルの取付方法
テクニカルガイド: ロードセルの種類と選び方
テクニカルガイド: 輸送軽量に必要なロードセル
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LC202 (ポンド基準モデル)は
ページ下部の部品番号ビルダーからご注文ください。
LCM202-100N
¥204,650 (税込)
(税抜価格 ¥186,045)
納期: 8 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±10 kgf
LCM202-200N
¥204,650 (税込)
(税抜価格 ¥186,045)
納期: 12 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±20 kgf
LCM202-300N
¥204,650 (税込)
(税抜価格 ¥186,045)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±30 kgf
LCM202-500N
¥203,522 (税込)
(税抜価格 ¥185,020)
納期: 12 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±50 kgf
LCM202-1KN
¥203,522 (税込)
(税抜価格 ¥185,020)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±100 kgf
LCM202-1.5KN
¥203,522 (税込)
(税抜価格 ¥185,020)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±150 kgf
LCM202-2KN
¥204,650 (税込)
(税抜価格 ¥186,045)
納期: 8 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±200 kgf
LCM202-5KN
¥206,121 (税込)
(税抜価格 ¥187,383)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±500 kgf
LCM202-10KN
¥206,121 (税込)
(税抜価格 ¥187,383)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±1,000 kgf
LCM202-20KN
¥206,121 (税込)
(税抜価格 ¥187,383)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±2,000 kgf
LCM202-50KN
¥203,522 (税込)
(税抜価格 ¥185,020)
納期: 12 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±5,000 kgf
ロードセル用表示器 DPPTシリーズの詳細はこちら
DP8PT-006
¥73,046 (税込)
(税抜価格 ¥66,405)
納期: 8 週間
 
ロードセル用メータ、4桁表示
DP8EPT-006
¥87,182 (税込)
(税抜価格 ¥79,256)
納期: 8 週間
 
ロードセル用メータ、6桁表示

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 定格容量 :
50 : ±23 kgf
100 : ±45 kgf
300 : ±136 kgf
500 : ±227 kgf
1K : ±355 kgf
2K : ±909 kgf
3K : ±1361 kgf
4K : ±1814 kgf
5K : ±2269 kgf
7.5K : ±3042 kgf
10K : ±4537 kgf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.